Valikko Haku

Koneruuvit - kartio

Varastossa

Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon, Stainless Steel, Mild Steel, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Colour: Natural, Brown, Clear, Beige
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB


Series Code :SR1972

Sarjanumero: SR1972

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
583 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Välin halkaisija Kierrekoko Väri Materiaali Kierteen pituus Avaintyyppi Osta
1,1527 € - 1,4238 € Kysy toimitusaikaa täältä
M1.4
Ruskea
PEEK
2.5 mm
Ristipäinen kanta
0,0681 € - 0,0797 € 11568 Varastossa
0.5 mm
M3
Väritön
PA
12.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0653 € - 0,0764 € 36648 Varastossa
0.5 mm
M3
Väritön
PA
16.0 mm
Ristipäinen kanta
0,107 € - 0,1251 € 12000 Varastossa
0.8 mm
M5
Väritön
PA
50.0 mm
Ristipäinen kanta
0,1026 € - 0,1199 € 9607 Varastossa
1.0 mm
M6
Väritön
PA
25.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0635 € - 0,0743 € 24413 Varastossa
0.5 mm
M3
Väritön
PA
20.0 mm
Ristipäinen kanta
0,067 € - 0,0784 € 43897 Varastossa
0.5 mm
M3
Väritön
PA
25.0 mm
Ristipäinen kanta
0,1003 € - 0,1173 € 14300 Varastossa
1.0 mm
M6
Väritön
PA
20.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0675 € - 0,079 € 20900 Varastossa
0.7 mm
M4
Väritön
PA
20.0 mm
Ristipäinen kanta
0,074 € - 0,0865 € 58353 Varastossa
0.7 mm
M4
Väritön
PA
8.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0624 € - 0,0729 € 38000 Varastossa
0.5 mm
M3
Väritön
PA
10.0 mm
Ristipäinen kanta
0,1211 € - 0,1423 € 25550 Varastossa
0.7 mm
M4
Väritön
PA
40.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0967 € - 0,1131 € 12300 Varastossa
0.8 mm
M5
Väritön
PA
30.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0958 € - 0,1065 € 11321 Varastossa
0.7 mm
M4
Väritön
PA
10.0 mm
Ristipäinen kanta
0,038 € - 0,0442 € 10000 Varastossa
0.5 mm
M3
Väritön
PA
6.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0941 € - 0,1101 € 10150 Varastossa
0.8 mm
M5
Väritön
PA
6.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0667 € - 0,0782 € 26345 Varastossa
0.7 mm
M4
Väritön
PA
6.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0624 € - 0,0729 € 32656 Varastossa
0.5 mm
M3
Väritön
PA
8.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0391 € - 0,0458 € 21608 Varastossa
0.5 mm
M3
Väritön
PA
10.0 mm
Urallinen kanta
0,0941 € - 0,1101 € 9153 Varastossa
1.0 mm
M6
Väritön
PA
12.0 mm
Ristipäinen kanta
  • / 30
Ruuvi Ristipäinen kanta M1.4 2.5 mm PEEK Ruskea

10358696

Hinta-alue
1,4238 € - 1,1527 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    2.0 mm
  • Kannan korkeus
    0.5 mm
  • Kierrekoko
    M1.4
  • Kierteen pituus
    2.5 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M3 12.0 mm PA Väritön

10049266

Hinta-alue
0,0797 € - 0,0681 €

Varastotasot
11568 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.4 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Välin halkaisija
    0.5 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M3 16.0 mm PA Väritön

10049273

Hinta-alue
0,0764 € - 0,0653 €

Varastotasot
36648 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.4 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Välin halkaisija
    0.5 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M5 50.0 mm PA Väritön

10049518

Hinta-alue
0,1251 € - 0,107 €

Varastotasot
12000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.1 mm
  • Kannan korkeus
    3.7 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Välin halkaisija
    0.8 mm
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M6 25.0 mm PA Väritön

10049600

Hinta-alue
0,1199 € - 0,1026 €

Varastotasot
9607 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    11.5 mm
  • Kannan korkeus
    4.6 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Välin halkaisija
    1.0 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M3 20.0 mm PA Väritön

10049280

Hinta-alue
0,0743 € - 0,0635 €

Varastotasot
24413 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.4 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Välin halkaisija
    0.5 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M3 25.0 mm PA Väritön

10049297

Hinta-alue
0,0784 € - 0,067 €

Varastotasot
43897 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.4 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Välin halkaisija
    0.5 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M6 20.0 mm PA Väritön

10049594

Hinta-alue
0,1173 € - 0,1003 €

Varastotasot
14300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    11.5 mm
  • Kannan korkeus
    4.6 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Välin halkaisija
    1.0 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M4 20.0 mm PA Väritön

10049365

Hinta-alue
0,079 € - 0,0675 €

Varastotasot
20900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.1 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Välin halkaisija
    0.7 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M4 8.0 mm PA Väritön

10049327

Hinta-alue
0,0865 € - 0,074 €

Varastotasot
58353 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.1 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Välin halkaisija
    0.7 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M3 10.0 mm PA Väritön

10049259

Hinta-alue
0,0729 € - 0,0624 €

Varastotasot
38000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.4 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Välin halkaisija
    0.5 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M4 40.0 mm PA Väritön

10049396

Hinta-alue
0,1423 € - 0,1211 €

Varastotasot
25550 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.1 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Välin halkaisija
    0.7 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M5 30.0 mm PA Väritön

10049495

Hinta-alue
0,1131 € - 0,0967 €

Varastotasot
12300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.1 mm
  • Kannan korkeus
    3.7 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Välin halkaisija
    0.8 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M4 10.0 mm PA Väritön

10049334

Hinta-alue
0,1065 € - 0,0958 €

Varastotasot
11321 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.1 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Välin halkaisija
    0.7 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M3 6.0 mm PA Väritön

10049235

Hinta-alue
0,0442 € - 0,038 €

Varastotasot
10000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.4 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Välin halkaisija
    0.5 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M5 6.0 mm PA Väritön

10049402

Hinta-alue
0,1101 € - 0,0941 €

Varastotasot
10150 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.7 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Välin halkaisija
    0.8 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M4 6.0 mm PA Väritön

10049310

Hinta-alue
0,0782 € - 0,0667 €

Varastotasot
26345 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.1 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Välin halkaisija
    0.7 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M3 8.0 mm PA Väritön

10049242

Hinta-alue
0,0729 € - 0,0624 €

Varastotasot
32656 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.4 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Välin halkaisija
    0.5 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
Ruuvi Urallinen kanta M3 10.0 mm PA Väritön

10052457

Hinta-alue
0,0458 € - 0,0391 €

Varastotasot
21608 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.9 mm
  • Kannan korkeus
    1.8 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Välin halkaisija
    0.5 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M6 12.0 mm PA Väritön

10049570

Hinta-alue
0,1101 € - 0,0941 €

Varastotasot
9153 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    11.5 mm
  • Kannan korkeus
    4.6 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Välin halkaisija
    1.0 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm