Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Series Code :SR1972
Sarjanumero: SR1972
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Välin halkaisija | Kierrekoko | Väri | Materiaali | Kierteen pituus | Avaintyyppi | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0534 € - 0,0744 € | 1363 Varastossa |
|
M4
|
Väritön
|
Niukkahiilinen teräs
|
0.236 in
6.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,0983 € - 0,136 € | 1000 Varastossa |
|
M5
|
Väritön
|
Niukkahiilinen teräs
|
0.394 in
10.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
4,3948 € - 6,2157 € | 40 Varastossa |
|
M6
|
Ruskea
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
1,7935 € - 3,4227 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M4
|
Ruskea
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
4,4085 € - 5,4764 € | 60 Varastossa |
|
M5
|
Ruskea
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
1,6429 € - 3,1489 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M3
|
Ruskea
|
PEEK
|
0.63 in
16.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
1,0528 € - 2,3137 € | 3500 Varastossa |
|
M4
|
Ruskea
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
2,656 € - 5,4216 € | 1155 Varastossa |
|
M5
|
Ruskea
|
PEEK
|
0.63 in
16.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,0527 € - 0,0735 € | 4500 Varastossa |
|
M3
|
Väritön
|
Niukkahiilinen teräs
|
0.63 in
16.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,0903 € - 0,1437 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M4
|
Väritön
|
Niukkahiilinen teräs
|
0.984 in
25.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,0432 € - 0,0603 € | 1317 Varastossa |
|
M3
|
Väritön
|
Niukkahiilinen teräs
|
0.236 in
6.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,0989 € - 0,1369 € | 248 Varastossa |
|
M5
|
Väritön
|
Niukkahiilinen teräs
|
0.472 in
12.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,1003 € - 0,1173 € | 19300 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Väritön
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,0516 € - 0,0603 € | 11750 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Väritön
|
PA
|
0.256 in
6.5 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
1,1527 € - 1,4238 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M1.4
|
Ruskea
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,0732 € - 0,0856 € | 1041 Varastossa |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Väritön
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,0958 € - 0,1065 € | 4321 Varastossa |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Väritön
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,1298 € - 0,1519 € | 12580 Varastossa |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Väritön
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,0653 € - 0,0764 € | 8648 Varastossa |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Väritön
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,067 € - 0,0784 € | 17897 Varastossa |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Väritön
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa