Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Series Code :SR1972
Sarjanumero: SR1972
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Välin halkaisija | Kierrekoko | Väri | Materiaali | Kierteen pituus | Avaintyyppi | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1287 € - 0,1287 € | 1141 Varastossa |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Väritön
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,0986 € - 0,1153 € | 5682 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Väritön
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,1314 € - 0,1533 € | 6327 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Väritön
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,0898 € - 0,105 € | 503 Varastossa |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Väritön
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,074 € - 0,0865 € | 38353 Varastossa |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Väritön
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,0609 € - 0,0713 € | 1740 Varastossa |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5
|
Väritön
|
Nailon
|
0.177 in
4.5 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,1149 € - 0,1344 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Väritön
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,0941 € - 0,1101 € | 2153 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Väritön
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,0609 € - 0,071 € | 2086 Varastossa |
0.016 in
0.4 mm
|
M2
|
Väritön
|
Nailon
|
0.197 in
5.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,0773 € - 0,0905 € | 12162 Varastossa |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Väritön
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,1287 € - 0,1506 € | 4778 Varastossa |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Väritön
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,0731 € - 0,0853 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Väritön
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,1287 € - 0,1287 € | 4397 Varastossa |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Väritön
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,1026 € - 0,1199 € | 2607 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Väritön
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,0681 € - 0,0798 € | 1979 Varastossa |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Väritön
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,066 € - 0,0772 € | 7000 Varastossa |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Väritön
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,0731 € - 0,0853 € | 3943 Varastossa |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Väritön
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,0941 € - 0,1101 € | 2030 Varastossa |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Väritön
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,0965 € - 0,113 € | 13800 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Väritön
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,0941 € - 0,1101 € | 10150 Varastossa |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Väritön
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa