Valikko Haku

Koneruuvit - kartio

Varastossa

Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon, Stainless Steel, Mild Steel, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Colour: Natural, Brown, Clear, Beige
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB


Series Code :SR1972

Sarjanumero: SR1972

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
583 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Välin halkaisija Kierrekoko Väri Materiaali Kierteen pituus Avaintyyppi Osta
0,1464 € - 0,5339 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.5 mm
M3
Väritön
PA
8.0 mm
Ristipäinen kanta
0,1464 € - 0,1713 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0 mm
M6
Väritön
PA
80.0 mm
Urallinen kanta
0,1547 € - 0,1837 € 2640 Varastossa
1.3 mm
M8
Väritön
PA
60.0 mm
Urallinen kanta
2,2453 € - 4,6138 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
Ruskea
PEEK
8.0 mm
Ristipäinen kanta
0,418 € - 0,418 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.3 mm
M8
Väritön
PA
40.0 mm
Urallinen kanta
0,6303 € - 0,6303 € 600 Varastossa
1.3 mm
M8
Väritön
PA
80.0 mm
Urallinen kanta
0,7105 € - 0,7105 € 17000 Varastossa
1.5 mm
M10
Väritön
PA
16.0 mm
Urallinen kanta
0,1101 € - 0,1287 € 3663 Varastossa
1.0 mm
M6
Väritön
PA
60.0 mm
Urallinen kanta
1,1527 € - 1,4238 € Kysy toimitusaikaa täältä
M1.4
Ruskea
PEEK
4.0 mm
Ristipäinen kanta
1,302 € - 2,8614 € 338 Varastossa
M4
Ruskea
PEEK
12.0 mm
Ristipäinen kanta
6,1883 € - 7,0234 € 115 Varastossa
M6
Ruskea
PEEK
25.0 mm
Ristipäinen kanta
0,7502 € - 1,6429 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
Ruskea
PEEK
10.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0918 € - 0,1451 € 9747 Varastossa
M5
Väritön
Niukkahiilinen teräs
16.0 mm
Ristipäinen kanta
2,2453 € - 3,8471 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
Ruskea
PEEK
25.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0676 € - 0,0944 € 12500 Varastossa
M4
Väritön
Niukkahiilinen teräs
16.0 mm
Ristipäinen kanta
0,156 € - 0,2163 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
Väritön
Niukkahiilinen teräs
30.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0432 € - 0,0603 € 1317 Varastossa
M3
Väritön
Niukkahiilinen teräs
6.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0569 € - 0,0795 € 1000 Varastossa
M4
Väritön
Niukkahiilinen teräs
10.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0469 € - 0,0655 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
Väritön
Niukkahiilinen teräs
10.0 mm
Ristipäinen kanta
1,7935 € - 3,4227 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
Ruskea
PEEK
25.0 mm
Ristipäinen kanta
  • / 30
Ruuvi Ristipäinen kanta M3 8.0 mm PA Väritön

10162149

Hinta-alue
0,5339 € - 0,1464 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.7 mm
  • Kannan korkeus
    2.5 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Välin halkaisija
    0.5 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
Ruuvi Urallinen kanta M6 80.0 mm PA Väritön

10052808

Hinta-alue
0,1713 € - 0,1464 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.6 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Välin halkaisija
    1.0 mm
  • Kierteen pituus
    80.0 mm
Ruuvi Urallinen kanta M8 60.0 mm PA Väritön

10052877

Hinta-alue
0,1837 € - 0,1547 €

Varastotasot
2640 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.8 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Välin halkaisija
    1.3 mm
  • Kierteen pituus
    60.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M5 8.0 mm PEEK Ruskea

10219782

Hinta-alue
4,6138 € - 2,2453 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.3 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Urallinen kanta M8 40.0 mm PA Väritön

10488300

Hinta-alue
0,418 € - 0,418 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.8 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Välin halkaisija
    1.3 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
Ruuvi Urallinen kanta M8 80.0 mm PA Väritön

10179284

Hinta-alue
0,6303 € - 0,6303 €

Varastotasot
600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.8 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Välin halkaisija
    1.3 mm
  • Kierteen pituus
    80.0 mm
Ruuvi Urallinen kanta M10 16.0 mm PA Väritön

10053003

Hinta-alue
0,7105 € - 0,7105 €

Varastotasot
17000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    20.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Välin halkaisija
    1.5 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
Ruuvi Urallinen kanta M6 60.0 mm PA Väritön

10052792

Hinta-alue
0,1287 € - 0,1101 €

Varastotasot
3663 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.6 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Välin halkaisija
    1.0 mm
  • Kierteen pituus
    60.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M1.4 4.0 mm PEEK Ruskea

10358689

Hinta-alue
1,4238 € - 1,1527 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    2.0 mm
  • Kannan korkeus
    0.5 mm
  • Kierrekoko
    M1.4
  • Kierteen pituus
    4.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M4 12.0 mm PEEK Ruskea

10219744

Hinta-alue
2,8614 € - 1,302 €

Varastotasot
338 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.6 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M6 25.0 mm PEEK Ruskea

10219881

Hinta-alue
7,0234 € - 6,1883 €

Varastotasot
115 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.9 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M3 10.0 mm PEEK Ruskea

10219669

Hinta-alue
1,6429 € - 0,7502 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M5 16.0 mm Niukkahiilinen teräs Väritön

10238431

Hinta-alue
0,1451 € - 0,0918 €

Varastotasot
9747 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.7 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M3 25.0 mm PEEK Ruskea

10219706

Hinta-alue
3,8471 € - 2,2453 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M4 16.0 mm Niukkahiilinen teräs Väritön

10238370

Hinta-alue
0,0944 € - 0,0676 €

Varastotasot
12500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.1 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M5 30.0 mm Niukkahiilinen teräs Väritön

10238455

Hinta-alue
0,2163 € - 0,156 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.7 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M3 6.0 mm Niukkahiilinen teräs Väritön

10238264

Hinta-alue
0,0603 € - 0,0432 €

Varastotasot
1317 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.6 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M4 10.0 mm Niukkahiilinen teräs Väritön

10238356

Hinta-alue
0,0795 € - 0,0569 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.1 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M3 10.0 mm Niukkahiilinen teräs Väritön

10238288

Hinta-alue
0,0655 € - 0,0469 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.6 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M4 25.0 mm PEEK Ruskea

10219775

Hinta-alue
3,4227 € - 1,7935 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.6 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta