Valikko Haku

Koneruuvit - kartio

Varastossa

Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon, Stainless Steel, Mild Steel, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Colour: Natural, Brown, Clear, Beige
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB


Series Code :SR1972

Sarjanumero: SR1972

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
583 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Välin halkaisija Kierrekoko Väri Materiaali Kierteen pituus Avaintyyppi Osta
0,1968 € - 0,243 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.3 mm
M8 x 1.25
Väritön
Nailon 6/6
50.0 mm
Urallinen kanta
0,0321 € - 0,0397 € 32958 Varastossa
0.5 mm
M2.5 x 0.45
Väritön
Nailon 6/6
5.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0323 € - 0,0399 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.5 mm
M2.5 x 0.45
Väritön
Nailon 6/6
6.0 mm
Urallinen kanta
0,0321 € - 0,0397 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4 mm
M2
Väritön
Nailon 6/6
5.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0326 € - 0,0403 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.5 mm
M2.5
Väritön
Nailon 6/6
8.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0326 € - 0,0403 € 450 Varastossa
0.4 mm
M2
Väritön
Nailon 6/6
8.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0337 € - 0,0417 € 979 Varastossa
0.4 mm
M2 x 0.4
Väritön
Nailon 6/6
20.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0326 € - 0,0403 € 2515 Varastossa
0.4 mm
M2 x 0.4
Väritön
Nailon 6/6
8.0 mm
Urallinen kanta
0,0337 € - 0,0417 € 3000 Varastossa
0.5 mm
M2.5 x 0.45
Väritön
Nailon 6/6
20.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0332 € - 0,041 € 5382 Varastossa
0.5 mm
M2.5
Väritön
Nailon 6/6
12.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0326 € - 0,0403 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.5 mm
M2.5 x 0.45
Väritön
Nailon 6/6
8.0 mm
Urallinen kanta
0,0329 € - 0,0406 € 188 Varastossa
0.5 mm
M2.5 x 0.45
Väritön
Nailon 6/6
10.0 mm
Urallinen kanta
0,0329 € - 0,0406 € 608 Varastossa
0.4 mm
M2 x 0.4
Väritön
Nailon 6/6
10.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0329 € - 0,0406 € 994 Varastossa
0.5 mm
M2.5 x 0.45
Väritön
Nailon 6/6
10.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0332 € - 0,041 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4 mm
M2 x 0.4
Väritön
Nailon 6/6
12.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0323 € - 0,0399 € 22715 Varastossa
0.4 mm
M2 x 0.4
Väritön
Nailon 6/6
6.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0323 € - 0,0399 € 16000 Varastossa
0.5 mm
M2.5
Väritön
Nailon 6/6
6.0 mm
Ristipäinen kanta
0,034 € - 0,042 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4 mm
M2 x 0.4
Väritön
Nailon 6/6
25.0 mm
Urallinen kanta
0,0335 € - 0,0414 € 2557 Varastossa
0.4 mm
M2 x 0.4
Väritön
Nailon 6/6
16.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0335 € - 0,0414 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.5 mm
M2.5 x 0.45
Väritön
Nailon 6/6
16.0 mm
Ristipäinen kanta
  • / 30
Ruuvi Urallinen kanta M8 x 1.25 50.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10298886

Hinta-alue
0,243 € - 0,1968 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.8 mm
  • Kierrekoko
    M8 x 1.25
  • Välin halkaisija
    1.3 mm
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M2.5 x 0.45 5.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10295526

Hinta-alue
0,0397 € - 0,0321 €

Varastotasot
32958 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.1 mm
  • Kierrekoko
    M2.5 x 0.45
  • Välin halkaisija
    0.5 mm
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
Ruuvi Urallinen kanta M2.5 x 0.45 6.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10295465

Hinta-alue
0,0399 € - 0,0323 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kierrekoko
    M2.5 x 0.45
  • Välin halkaisija
    0.5 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M2 5.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10294765

Hinta-alue
0,0397 € - 0,0321 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    3.8 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Kierrekoko
    M2
  • Välin halkaisija
    0.4 mm
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M2.5 8.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10295540

Hinta-alue
0,0403 € - 0,0326 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
  • Kierrekoko
    M2.5
  • Välin halkaisija
    0.5 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M2 8.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10294789

Hinta-alue
0,0403 € - 0,0326 €

Varastotasot
450 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    3.8 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Kierrekoko
    M2
  • Välin halkaisija
    0.4 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M2 x 0.4 20.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10294826

Hinta-alue
0,0417 € - 0,0337 €

Varastotasot
979 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    4.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
  • Kierrekoko
    M2 x 0.4
  • Välin halkaisija
    0.4 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
Ruuvi Urallinen kanta M2 x 0.4 8.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10294710

Hinta-alue
0,0403 € - 0,0326 €

Varastotasot
2515 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    4.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Kierrekoko
    M2 x 0.4
  • Välin halkaisija
    0.4 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M2.5 x 0.45 20.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10295588

Hinta-alue
0,0417 € - 0,0337 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.1 mm
  • Kierrekoko
    M2.5 x 0.45
  • Välin halkaisija
    0.5 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M2.5 12.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10295564

Hinta-alue
0,041 € - 0,0332 €

Varastotasot
5382 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
  • Kierrekoko
    M2.5
  • Välin halkaisija
    0.5 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
Ruuvi Urallinen kanta M2.5 x 0.45 8.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10295472

Hinta-alue
0,0403 € - 0,0326 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kierrekoko
    M2.5 x 0.45
  • Välin halkaisija
    0.5 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
Ruuvi Urallinen kanta M2.5 x 0.45 10.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10295489

Hinta-alue
0,0406 € - 0,0329 €

Varastotasot
188 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kierrekoko
    M2.5 x 0.45
  • Välin halkaisija
    0.5 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M2 x 0.4 10.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10294796

Hinta-alue
0,0406 € - 0,0329 €

Varastotasot
608 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    4.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
  • Kierrekoko
    M2 x 0.4
  • Välin halkaisija
    0.4 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M2.5 x 0.45 10.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10295557

Hinta-alue
0,0406 € - 0,0329 €

Varastotasot
994 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.1 mm
  • Kierrekoko
    M2.5 x 0.45
  • Välin halkaisija
    0.5 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M2 x 0.4 12.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10294802

Hinta-alue
0,041 € - 0,0332 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    4.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
  • Kierrekoko
    M2 x 0.4
  • Välin halkaisija
    0.4 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M2 x 0.4 6.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10294772

Hinta-alue
0,0399 € - 0,0323 €

Varastotasot
22715 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    4.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
  • Kierrekoko
    M2 x 0.4
  • Välin halkaisija
    0.4 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M2.5 6.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10295533

Hinta-alue
0,0399 € - 0,0323 €

Varastotasot
16000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
  • Kierrekoko
    M2.5
  • Välin halkaisija
    0.5 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
Ruuvi Urallinen kanta M2 x 0.4 25.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10396728

Hinta-alue
0,042 € - 0,034 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    4.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Kierrekoko
    M2 x 0.4
  • Välin halkaisija
    0.4 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M2 x 0.4 16.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10294819

Hinta-alue
0,0414 € - 0,0335 €

Varastotasot
2557 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    4.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
  • Kierrekoko
    M2 x 0.4
  • Välin halkaisija
    0.4 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M2.5 x 0.45 16.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10295571

Hinta-alue
0,0414 € - 0,0335 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.1 mm
  • Kierrekoko
    M2.5 x 0.45
  • Välin halkaisija
    0.5 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm