Fillister Machine Screws have a convex top comparable to socket head or socket head cap screws. The high head height in relation to its head diameter, makes it excellent for applications into deeper bores. It features a smooth bearing surface and a convex top. It is used for countersunk holes and comes with either a countersunk or a Phillips drive head.
Protects the surface by elevating the level at which the screwdriver is used. They are less prone than protruding machine screws to deform or harm the surface of the material they are screwed into. Used in applications for furniture assembly, machinery construction and automotive repair.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Kierteen pituus | Avaintyyppi | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,2261 € - 0,2792 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10 x 1.5
|
1.378 in
35.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,0429 € - 0,0529 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5 x 0.8
|
0.315 in
8.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,0366 € - 0,0452 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4 x 0.7
|
0.984 in
25.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,1197 € - 0,1635 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5 x 0.8
|
0.591 in
15.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,127 € - 0,2114 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10 x 1.5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,1968 € - 0,243 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8 x 1.25
|
1.969 in
50.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,0546 € - 0,0674 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5 x 0.8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,0625 € - 0,0772 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6 x 1.0
|
0.63 in
16.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,0656 € - 0,081 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6 x 1.0
|
0.315 in
8.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,0321 € - 0,0397 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2 x 0.4
|
0.197 in
5.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,0741 € - 0,0915 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5 x 0.8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,0364 € - 0,045 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4 x 0.7
|
0.787 in
20.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,0662 € - 0,0817 € | 499 Varastossa |
M6 x 1.0
|
0.63 in
16.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,0337 € - 0,0417 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3 x 0.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,0431 € - 0,0533 € | 2000 Varastossa |
M5 x 0.8
|
0.394 in
10.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,0323 € - 0,0399 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2 x 0.4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,0357 € - 0,044 € | 5000 Varastossa |
M4 x 0.7
|
0.394 in
10.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,0656 € - 0,081 € | 476 Varastossa |
M6 x 1.0
|
0.394 in
10.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,0682 € - 0,0843 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6 x 1.0
|
0.787 in
20.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,0986 € - 0,1217 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6 x 1.0
|
2.362 in
60.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa