Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Fillister Machine Screws have a convex top comparable to socket head or socket head cap screws. The high head height in relation to its head diameter, makes it excellent for applications into deeper bores. It features a smooth bearing surface and a convex top. It is used for countersunk holes and comes with either a countersunk or a Phillips drive head.
Protects the surface by elevating the level at which the screwdriver is used. They are less prone than protruding machine screws to deform or harm the surface of the material they are screwed into. Used in applications for furniture assembly, machinery construction and automotive repair.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Kierteen pituus | Avaintyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0702 € - 0,0867 € | 1997 Varastossa |
M6 x 1.0
|
0.787 in
20.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0681 € - 0,0841 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6 x 1.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0439 € - 0,0542 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5 x 0.8
|
0.315 in
8.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0607 € - 0,0749 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5 x 0.8
|
1.378 in
35.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0708 € - 0,0875 € | 2500 Varastossa |
M6 x 1.0
|
0.866 in
22.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1177 € - 0,1454 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6 x 1.0
|
2.756 in
70.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,2053 € - 0,2535 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8 x 1.25
|
1.969 in
50.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,2142 € - 0,2645 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10 x 1.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,2231 € - 0,2754 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10 x 1.5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,057 € - 0,0704 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5 x 0.8
|
0.236 in
6.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0329 € - 0,0407 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2.5 x 0.45
|
0.197 in
5.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0375 € - 0,0463 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4 x 0.7
|
0.984 in
25.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0995 € - 0,1229 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6 x 1.0
|
1.772 in
45.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0976 € - 0,1144 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2 x 0.4
|
0.157 in
4.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0349 € - 0,0431 € | 3000 Varastossa |
M2 x 0.4
|
0.984 in
25.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0346 € - 0,0427 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2.5 x 0.45
|
0.787 in
20.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0349 € - 0,0431 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2.5 x 0.45
|
0.984 in
25.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0346 € - 0,0427 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3 x 0.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0328 € - 0,0405 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2.5 x 0.45
|
0.157 in
4.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0329 € - 0,0407 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2 x 0.4
|
0.197 in
5.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa