Valikko Haku
Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
133 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Torx-koko Kierrekoko Kierteen pituus Avaintyyppi Osta
4,3674 € - 4,915 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX8
M3
8.0 mm
Tähtikanta
4,2031 € - 4,7234 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX8
M3
6.0 mm
Tähtikanta
20,2626 € - 22,7955 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX20
M6
10.0 mm
Tähtikanta
9,6247 € - 10,8295 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX15
M5
30.0 mm
Tähtikanta
38,2115 € - 40,4569 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX20
M6
40.0 mm
Tähtikanta
3,8471 € - 4,3263 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX8
M3
16.0 mm
Tähtikanta
5,7639 € - 6,4895 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX10
M4
25.0 mm
Tähtikanta
23,3979 € - 26,3278 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX15
M5
25.0 mm
Tähtikanta
5,5859 € - 6,2841 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX10
M4
20.0 mm
Tähtikanta
14,8547 € - 16,7167 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX15
M5
16.0 mm
Tähtikanta
23,3979 € - 26,3278 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX20
M6
20.0 mm
Tähtikanta
6,4621 € - 15,2668 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX8
M3
10.0 mm
Tähtikanta
9,6247 € - 10,8295 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX15
M5
8.0 mm
Tähtikanta
6,1198 € - 6,8728 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX10
M4
6.0 mm
Tähtikanta
8,5568 € - 20,212 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX8
M3
12.0 mm
Tähtikanta
12,76 € - 14,3618 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX15
M5
12.0 mm
Tähtikanta
3,8471 € - 4,3263 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX8
M3
20.0 mm
Tähtikanta
8,5568 € - 20,212 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX10
M4
12.0 mm
Tähtikanta
8,2146 € - 19,3782 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX10
M4
10.0 mm
Tähtikanta
20,2626 € - 22,7955 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX20
M6
16.0 mm
Tähtikanta
  • / 7
Ruuvi Tähtikanta M3 8.0 mm PEEK Vaaleanruskea

10345009

Hinta-alue
4,915 € - 4,3674 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
Ruuvi Tähtikanta M3 6.0 mm PEEK Vaaleanruskea

10344996

Hinta-alue
4,7234 € - 4,2031 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
Ruuvi Tähtikanta M6 10.0 mm PEEK Vaaleanruskea

10345177

Hinta-alue
22,7955 € - 20,2626 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
Ruuvi Tähtikanta M5 30.0 mm PEEK Vaaleanruskea

10345108

Hinta-alue
10,8295 € - 9,6247 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
Ruuvi Tähtikanta M6 40.0 mm PEEK Vaaleanruskea

10345238

Hinta-alue
40,4569 € - 38,2115 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
Ruuvi Tähtikanta M3 16.0 mm PEEK Vaaleanruskea

10344972

Hinta-alue
4,3263 € - 3,8471 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
Ruuvi Tähtikanta M4 25.0 mm PEEK Vaaleanruskea

10345047

Hinta-alue
6,4895 € - 5,7639 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
Ruuvi Tähtikanta M5 25.0 mm PEEK Vaaleanruskea

10345160

Hinta-alue
26,3278 € - 23,3979 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
Ruuvi Tähtikanta M4 20.0 mm PEEK Vaaleanruskea

10345030

Hinta-alue
6,2841 € - 5,5859 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
Ruuvi Tähtikanta M5 16.0 mm PEEK Vaaleanruskea

10345146

Hinta-alue
16,7167 € - 14,8547 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
Ruuvi Tähtikanta M6 20.0 mm PEEK Vaaleanruskea

10345207

Hinta-alue
26,3278 € - 23,3979 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
Ruuvi Tähtikanta M3 10.0 mm PEEK Vaaleanruskea

10345016

Hinta-alue
15,2668 € - 6,4621 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
Ruuvi Tähtikanta M5 8.0 mm PEEK Vaaleanruskea

10345115

Hinta-alue
10,8295 € - 9,6247 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
Ruuvi Tähtikanta M4 6.0 mm PEEK Vaaleanruskea

10345054

Hinta-alue
6,8728 € - 6,1198 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
Ruuvi Tähtikanta M3 12.0 mm PEEK Vaaleanruskea

10345023

Hinta-alue
20,212 € - 8,5568 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
Ruuvi Tähtikanta M5 12.0 mm PEEK Vaaleanruskea

10345139

Hinta-alue
14,3618 € - 12,76 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
Ruuvi Tähtikanta M3 20.0 mm PEEK Vaaleanruskea

10344989

Hinta-alue
4,3263 € - 3,8471 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
Ruuvi Tähtikanta M4 12.0 mm PEEK Vaaleanruskea

10345085

Hinta-alue
20,212 € - 8,5568 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
Ruuvi Tähtikanta M4 10.0 mm PEEK Vaaleanruskea

10345078

Hinta-alue
19,3782 € - 8,2146 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
Ruuvi Tähtikanta M6 16.0 mm PEEK Vaaleanruskea

10345191

Hinta-alue
22,7955 € - 20,2626 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet