Valikko Haku
Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
133 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Torx-koko Kierrekoko Kierteen pituus Avaintyyppi Osta
4,3183 € - 4,863 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX30
M6
30.0 mm
Tähtikanta
4,3572 € - 4,9019 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX10
M4
25.0 mm
Tähtikanta
4,8111 € - 5,4206 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX20
M6
30.0 mm
Tähtikanta
10345528 2,2045 € - 2,4769 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX8
M3
6.0 mm
Tähtikanta
2,5417 € - 2,8529 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX10
M4
6.0 mm
Tähtikanta
4,3183 € - 4,863 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX15
M5
25.0 mm
Tähtikanta
2,6973 € - 3,0345 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX25
M5
12.0 mm
Tähtikanta
3,5013 € - 3,9293 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX30
M6
20.0 mm
Tähtikanta
9,1165 € - 10,2577 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX30
M6
10.0 mm
Tähtikanta
2,9826 € - 3,3587 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX8
M3
20.0 mm
Tähtikanta
3,8255 € - 4,3053 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX25
M5
25.0 mm
Tähtikanta
7,9623 € - 8,9479 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX30
M6
40.0 mm
Tähtikanta
2,8659 € - 3,229 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX10
M4
12.0 mm
Tähtikanta
4,5647 € - 5,1353 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX10
M4
8.0 mm
Tähtikanta
2,6973 € - 3,0345 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX8
M3
16.0 mm
Tähtikanta
2,6973 € - 3,0345 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX10
M4
8.0 mm
Tähtikanta
7,677 € - 8,6367 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX15
M5
30.0 mm
Tähtikanta
23,8222 € - 26,7919 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX20
M6
30.0 mm
Tähtikanta
16,9494 € - 19,0715 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX15
M5
20.0 mm
Tähtikanta
32,653 € - 34,5697 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX20
M6
25.0 mm
Tähtikanta
  • / 7
Ruuvi Tähtikanta M6 30.0 mm Reny Musta

10345504

Hinta-alue
4,863 € - 4,3183 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.4 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Materiaali
    Reny
  • Avaintyyppi
    Tähtikanta
Ruuvi Tähtikanta M4 25.0 mm Reny Musta

10345641

Hinta-alue
4,9019 € - 4,3572 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Materiaali
    Reny
  • Avaintyyppi
    Tähtikanta
Ruuvi Tähtikanta M6 30.0 mm Reny Musta

10345771

Hinta-alue
5,4206 € - 4,8111 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Materiaali
    Reny
  • Avaintyyppi
    Tähtikanta
Ruuvi Tähtikanta M3 6.0 mm Reny Musta

10345528

Hinta-alue
2,4769 € - 2,2045 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Kannan läpimitta
    6.0 mm
  • Materiaali
    Reny
  • Avaintyyppi
    Tähtikanta
Ruuvi Tähtikanta M4 6.0 mm Reny Musta

10345580

Hinta-alue
2,8529 € - 2,5417 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Materiaali
    Reny
  • Avaintyyppi
    Tähtikanta
Ruuvi Tähtikanta M5 25.0 mm Reny Musta

10345702

Hinta-alue
4,863 € - 4,3183 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kannan läpimitta
    9.0 mm
  • Materiaali
    Reny
  • Avaintyyppi
    Tähtikanta
Ruuvi Tähtikanta M5 12.0 mm Reny Musta

10345405

Hinta-alue
3,0345 € - 2,6973 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.7 mm
  • Kannan läpimitta
    8.5 mm
  • Materiaali
    Reny
  • Avaintyyppi
    Tähtikanta
Ruuvi Tähtikanta M6 20.0 mm Reny Musta

10345481

Hinta-alue
3,9293 € - 3,5013 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.4 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Materiaali
    Reny
  • Avaintyyppi
    Tähtikanta
Ruuvi Tähtikanta M6 10.0 mm PPS Vaaleanruskea

10344361

Hinta-alue
10,2577 € - 9,1165 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.4 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Materiaali
    PPS
  • Avaintyyppi
    Tähtikanta
Ruuvi Tähtikanta M3 20.0 mm PPS Vaaleanruskea

10344446

Hinta-alue
3,3587 € - 2,9826 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Kannan läpimitta
    6.0 mm
  • Materiaali
    PPS
  • Avaintyyppi
    Tähtikanta
Ruuvi Tähtikanta M5 25.0 mm Reny Musta

10345436

Hinta-alue
4,3053 € - 3,8255 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.7 mm
  • Kannan läpimitta
    8.5 mm
  • Materiaali
    Reny
  • Avaintyyppi
    Tähtikanta
Ruuvi Tähtikanta M6 40.0 mm Reny Musta

10345511

Hinta-alue
8,9479 € - 7,9623 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.4 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Materiaali
    Reny
  • Avaintyyppi
    Tähtikanta
Ruuvi Tähtikanta M4 12.0 mm Reny Musta

10345610

Hinta-alue
3,229 € - 2,8659 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Materiaali
    Reny
  • Avaintyyppi
    Tähtikanta
Ruuvi Tähtikanta M4 8.0 mm PPS Vaaleanruskea

10344521

Hinta-alue
5,1353 € - 4,5647 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Materiaali
    PPS
  • Avaintyyppi
    Tähtikanta
Ruuvi Tähtikanta M3 16.0 mm Reny Musta

10345566

Hinta-alue
3,0345 € - 2,6973 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Kannan läpimitta
    6.0 mm
  • Materiaali
    Reny
  • Avaintyyppi
    Tähtikanta
Ruuvi Tähtikanta M4 8.0 mm Reny Musta

10345597

Hinta-alue
3,0345 € - 2,6973 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Materiaali
    Reny
  • Avaintyyppi
    Tähtikanta
Ruuvi Tähtikanta M5 30.0 mm Reny Musta

10345719

Hinta-alue
8,6367 € - 7,677 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kannan läpimitta
    9.0 mm
  • Materiaali
    Reny
  • Avaintyyppi
    Tähtikanta
Ruuvi Tähtikanta M6 30.0 mm PPS Vaaleanruskea

10344682

Hinta-alue
26,7919 € - 23,8222 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Materiaali
    PPS
  • Avaintyyppi
    Tähtikanta
Ruuvi Tähtikanta M5 20.0 mm PEEK Vaaleanruskea

10345153

Hinta-alue
19,0715 € - 16,9494 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kannan läpimitta
    9.0 mm
  • Materiaali
    PEEK
  • Avaintyyppi
    Tähtikanta
Ruuvi Tähtikanta M6 25.0 mm PEEK Vaaleanruskea

10345214

Hinta-alue
34,5697 € - 32,653 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Materiaali
    PEEK
  • Avaintyyppi
    Tähtikanta