Valikko Haku

Koneruuvit - matalakantainen

Varastossa

Machine Screws are designed with a low head height for aesthetic and space saving purposes. The low profile head makes them an ideal choice for low-clearance applications. It can be used to join machinery or equipment without requiring a nut, making it a convenient fastening solution.

It is lightweight yet strong and durable. It is resistant to chemicals and temperatures up to 200 ºC. It is used for furniture applications, electronics and construction applications. This range includes Low Head and Special Low Head options.

  • Material: Reny, PEEK, PPS
  • Colour: Black, Light Brown

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
133 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Torx-koko Kierrekoko Kierteen pituus Avaintyyppi Osta
16,9494 € - 19,0715 € 48 Varastossa
TX15
M5
20.0 mm
Tähtikanta
3,1771 € - 3,5791 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX10
M4
20.0 mm
Tähtikanta
12,5141 € - 14,0832 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX15
M5
20.0 mm
Tähtikanta
5,7578 € - 6,484 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX15
M5
8.0 mm
Tähtikanta
12,5141 € - 14,0832 € 40 Varastossa
TX20
M6
16.0 mm
Tähtikanta
2,3731 € - 2,6714 € 200 Varastossa
TX20
M4
8.0 mm
Tähtikanta
2,2045 € - 2,4769 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX10
M3
12.0 mm
Tähtikanta
2,6973 € - 3,0345 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX25
M5
12.0 mm
Tähtikanta
3,0345 € - 3,4105 € 50 Varastossa
TX20
M4
20.0 mm
Tähtikanta
3,5013 € - 3,9293 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX30
M6
20.0 mm
Tähtikanta
30,3711 € - 32,1477 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX20
M6
40.0 mm
Tähtikanta
6,8471 € - 7,703 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX25
M5
30.0 mm
Tähtikanta
4,3572 € - 4,9019 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX10
M4
25.0 mm
Tähtikanta
2,5417 € - 2,8529 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX8
M3
12.0 mm
Tähtikanta
2,9178 € - 3,2809 € 25 Varastossa
TX10
M3
10.0 mm
Tähtikanta
4,7333 € - 5,3298 € 25 Varastossa
TX20
M4
16.0 mm
Tähtikanta
11,4767 € - 12,9161 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX25
M5
25.0 mm
Tähtikanta
26,1954 € - 29,4763 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX30
M6
40.0 mm
Tähtikanta
3,5791 € - 4,0201 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX10
M4
25.0 mm
Tähtikanta
4,1886 € - 4,7074 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX10
M3
16.0 mm
Tähtikanta
  • / 7
Ruuvi Tähtikanta M5 20.0 mm PEEK Vaaleanruskea

10345153

Hinta-alue
19,0715 € - 16,9494 €

Varastotasot
48 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kannan läpimitta
    9.0 mm
  • Väri
    Vaaleanruskea
  • Materiaali
    PEEK
Ruuvi Tähtikanta M4 20.0 mm PPS Vaaleanruskea

10344491

Hinta-alue
3,5791 € - 3,1771 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Väri
    Vaaleanruskea
  • Materiaali
    PPS
Ruuvi Tähtikanta M5 20.0 mm PPS Vaaleanruskea

10344613

Hinta-alue
14,0832 € - 12,5141 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kannan läpimitta
    9.0 mm
  • Väri
    Vaaleanruskea
  • Materiaali
    PPS
Ruuvi Tähtikanta M5 8.0 mm PPS Vaaleanruskea

10344576

Hinta-alue
6,484 € - 5,7578 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kannan läpimitta
    9.0 mm
  • Väri
    Vaaleanruskea
  • Materiaali
    PPS
Ruuvi Tähtikanta M6 16.0 mm PPS Vaaleanruskea

10344651

Hinta-alue
14,0832 € - 12,5141 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Väri
    Vaaleanruskea
  • Materiaali
    PPS
Ruuvi Tähtikanta M4 8.0 mm Reny Musta

10345320

Hinta-alue
2,6714 € - 2,3731 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.1 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Reny
  • Avaintyyppi
    Tähtikanta
Ruuvi Tähtikanta M3 12.0 mm Reny Musta

10345283

Hinta-alue
2,4769 € - 2,2045 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Reny
Ruuvi Tähtikanta M5 12.0 mm Reny Musta

10345405

Hinta-alue
3,0345 € - 2,6973 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.7 mm
  • Kannan läpimitta
    8.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Reny
Ruuvi Tähtikanta M4 20.0 mm Reny Musta

10345368

Hinta-alue
3,4105 € - 3,0345 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.1 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Reny
  • Avaintyyppi
    Tähtikanta
Ruuvi Tähtikanta M6 20.0 mm Reny Musta

10345481

Hinta-alue
3,9293 € - 3,5013 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.4 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Reny
Ruuvi Tähtikanta M6 40.0 mm PPS Vaaleanruskea

10344699

Hinta-alue
32,1477 € - 30,3711 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Väri
    Vaaleanruskea
  • Materiaali
    PPS
Ruuvi Tähtikanta M5 30.0 mm Reny Musta

10345443

Hinta-alue
7,703 € - 6,8471 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.7 mm
  • Kannan läpimitta
    8.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Reny
Ruuvi Tähtikanta M4 25.0 mm Reny Musta

10345641

Hinta-alue
4,9019 € - 4,3572 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Reny
Ruuvi Tähtikanta M3 12.0 mm Reny Musta

10345559

Hinta-alue
2,8529 € - 2,5417 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Kannan läpimitta
    6.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Reny
Ruuvi Tähtikanta M3 10.0 mm PPS Vaaleanruskea

10344187

Hinta-alue
3,2809 € - 2,9178 €

Varastotasot
25 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Väri
    Vaaleanruskea
  • Materiaali
    PPS
Ruuvi Tähtikanta M4 16.0 mm PPS Vaaleanruskea

10344262

Hinta-alue
5,3298 € - 4,7333 €

Varastotasot
25 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.1 mm
  • Väri
    Vaaleanruskea
  • Materiaali
    PPS
  • Avaintyyppi
    Tähtikanta
Ruuvi Tähtikanta M5 25.0 mm PPS Vaaleanruskea

10344347

Hinta-alue
12,9161 € - 11,4767 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.7 mm
  • Kannan läpimitta
    8.5 mm
  • Väri
    Vaaleanruskea
  • Materiaali
    PPS
Ruuvi Tähtikanta M6 40.0 mm PPS Vaaleanruskea

10344422

Hinta-alue
29,4763 € - 26,1954 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.4 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Väri
    Vaaleanruskea
  • Materiaali
    PPS
Ruuvi Tähtikanta M4 25.0 mm PPS Vaaleanruskea

10344507

Hinta-alue
4,0201 € - 3,5791 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Väri
    Vaaleanruskea
  • Materiaali
    PPS
Ruuvi Tähtikanta M3 16.0 mm PPS Vaaleanruskea

10344200

Hinta-alue
4,7074 € - 4,1886 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Väri
    Vaaleanruskea
  • Materiaali
    PPS