Valikko Haku

Koneruuvit - matalakantainen

Varastossa

Machine Screws are designed with a low head height for aesthetic and space saving purposes. The low profile head makes them an ideal choice for low-clearance applications. It can be used to join machinery or equipment without requiring a nut, making it a convenient fastening solution.

It is lightweight yet strong and durable. It is resistant to chemicals and temperatures up to 200 ºC. It is used for furniture applications, electronics and construction applications. This range includes Low Head and Special Low Head options.

  • Material: Reny, PEEK, PPS
  • Colour: Black, Light Brown

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
133 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Torx-koko Kierrekoko Kierteen pituus Avaintyyppi Osta
23,8222 € - 26,7919 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX20
M6
30.0 mm
Tähtikanta
6,3543 € - 15,0053 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX15
M5
10.0 mm
Tähtikanta
15,4968 € - 17,429 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX20
M6
20.0 mm
Tähtikanta
2,3731 € - 2,6714 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX10
M3
16.0 mm
Tähtikanta
2,2045 € - 2,4769 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX20
M4
6.0 mm
Tähtikanta
2,5417 € - 2,8529 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX25
M5
10.0 mm
Tähtikanta
2,8659 € - 3,229 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX15
M5
8.0 mm
Tähtikanta
3,0345 € - 3,4105 € 124 Varastossa
TX10
M4
16.0 mm
Tähtikanta
4,3183 € - 4,863 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX20
M6
25.0 mm
Tähtikanta
3,0345 € - 3,4105 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX30
M6
16.0 mm
Tähtikanta
3,3587 € - 3,7866 € 25 Varastossa
TX20
M6
16.0 mm
Tähtikanta
9,6247 € - 10,8295 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX15
M5
30.0 mm
Tähtikanta
23,3979 € - 26,3278 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX20
M6
20.0 mm
Tähtikanta
38,2115 € - 40,4569 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX20
M6
40.0 mm
Tähtikanta
2,9178 € - 3,2809 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX20
M4
6.0 mm
Tähtikanta
3,2809 € - 3,6958 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX20
M4
8.0 mm
Tähtikanta
5,2779 € - 5,9393 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX25
M5
10.0 mm
Tähtikanta
11,4767 € - 12,9161 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX30
M6
16.0 mm
Tähtikanta
6,4621 € - 15,2668 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX8
M3
10.0 mm
Tähtikanta
8,5568 € - 20,212 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX8
M3
12.0 mm
Tähtikanta
  • / 7
Ruuvi Tähtikanta M6 30.0 mm PPS Vaaleanruskea

10344682

Hinta-alue
26,7919 € - 23,8222 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Väri
    Vaaleanruskea
  • Materiaali
    PPS
Ruuvi Tähtikanta M5 10.0 mm PPS Vaaleanruskea

10344583

Hinta-alue
15,0053 € - 6,3543 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kannan läpimitta
    9.0 mm
  • Väri
    Vaaleanruskea
  • Materiaali
    PPS
Ruuvi Tähtikanta M6 20.0 mm PPS Vaaleanruskea

10344668

Hinta-alue
17,429 € - 15,4968 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Väri
    Vaaleanruskea
  • Materiaali
    PPS
Ruuvi Tähtikanta M3 16.0 mm Reny Musta

10345290

Hinta-alue
2,6714 € - 2,3731 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Reny
Ruuvi Tähtikanta M4 6.0 mm Reny Musta

10345313

Hinta-alue
2,4769 € - 2,2045 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.1 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Reny
  • Avaintyyppi
    Tähtikanta
Ruuvi Tähtikanta M5 10.0 mm Reny Musta

10345399

Hinta-alue
2,8529 € - 2,5417 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.7 mm
  • Kannan läpimitta
    8.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Reny
Ruuvi Tähtikanta M5 8.0 mm Reny Musta

10345658

Hinta-alue
3,229 € - 2,8659 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kannan läpimitta
    9.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Reny
Ruuvi Tähtikanta M4 16.0 mm Reny Musta

10345627

Hinta-alue
3,4105 € - 3,0345 €

Varastotasot
124 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Reny
Ruuvi Tähtikanta M6 25.0 mm Reny Musta

10345764

Hinta-alue
4,863 € - 4,3183 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Reny
Ruuvi Tähtikanta M6 16.0 mm Reny Musta

10345474

Hinta-alue
3,4105 € - 3,0345 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.4 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Reny
Ruuvi Tähtikanta M6 16.0 mm Reny Musta

10345740

Hinta-alue
3,7866 € - 3,3587 €

Varastotasot
25 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Reny
Ruuvi Tähtikanta M5 30.0 mm PEEK Vaaleanruskea

10345108

Hinta-alue
10,8295 € - 9,6247 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kannan läpimitta
    9.0 mm
  • Väri
    Vaaleanruskea
  • Materiaali
    PEEK
Ruuvi Tähtikanta M6 20.0 mm PEEK Vaaleanruskea

10345207

Hinta-alue
26,3278 € - 23,3979 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Väri
    Vaaleanruskea
  • Materiaali
    PEEK
Ruuvi Tähtikanta M6 40.0 mm PEEK Vaaleanruskea

10345238

Hinta-alue
40,4569 € - 38,2115 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Väri
    Vaaleanruskea
  • Materiaali
    PEEK
Ruuvi Tähtikanta M4 6.0 mm PPS Vaaleanruskea

10344224

Hinta-alue
3,2809 € - 2,9178 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.1 mm
  • Väri
    Vaaleanruskea
  • Materiaali
    PPS
  • Avaintyyppi
    Tähtikanta
Ruuvi Tähtikanta M4 8.0 mm PPS Vaaleanruskea

10344231

Hinta-alue
3,6958 € - 3,2809 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.1 mm
  • Väri
    Vaaleanruskea
  • Materiaali
    PPS
  • Avaintyyppi
    Tähtikanta
Ruuvi Tähtikanta M5 10.0 mm PPS Vaaleanruskea

10344309

Hinta-alue
5,9393 € - 5,2779 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.7 mm
  • Kannan läpimitta
    8.5 mm
  • Väri
    Vaaleanruskea
  • Materiaali
    PPS
Ruuvi Tähtikanta M6 16.0 mm PPS Vaaleanruskea

10344385

Hinta-alue
12,9161 € - 11,4767 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.4 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Väri
    Vaaleanruskea
  • Materiaali
    PPS
Ruuvi Tähtikanta M3 10.0 mm PEEK Vaaleanruskea

10345016

Hinta-alue
15,2668 € - 6,4621 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Kannan läpimitta
    6.0 mm
  • Väri
    Vaaleanruskea
  • Materiaali
    PEEK
Ruuvi Tähtikanta M3 12.0 mm PEEK Vaaleanruskea

10345023

Hinta-alue
20,212 € - 8,5568 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Kannan läpimitta
    6.0 mm
  • Väri
    Vaaleanruskea
  • Materiaali
    PEEK