Valikko Haku

Koneruuvit - matalakantainen

Varastossa

Machine Screws are designed with a low head height for aesthetic and space saving purposes. The low profile head makes them an ideal choice for low-clearance applications. It can be used to join machinery or equipment without requiring a nut, making it a convenient fastening solution.

It is lightweight yet strong and durable. It is resistant to chemicals and temperatures up to 200 ºC. It is used for furniture applications, electronics and construction applications. This range includes Low Head and Special Low Head options.

  • Material: Reny, PEEK, PPS
  • Colour: Black, Light Brown

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
133 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Torx-koko Kierrekoko Kierteen pituus Avaintyyppi Osta
14,8547 € - 16,7167 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX15
M5
16.0 mm
Tähtikanta
12,76 € - 14,3618 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX15
M5
12.0 mm
Tähtikanta
5,5859 € - 6,2841 € 75 Varastossa
TX10
M4
20.0 mm
Tähtikanta
9,6247 € - 10,8295 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX15
M5
8.0 mm
Tähtikanta
5,8226 € - 13,7526 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX25
M5
12.0 mm
Tähtikanta
14,20 € - 15,9766 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX30
M6
20.0 mm
Tähtikanta
4,5647 € - 5,1353 € 50 Varastossa
TX8
M3
10.0 mm
Tähtikanta
6,458 € - 15,2504 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX10
M4
16.0 mm
Tähtikanta
9,9464 € - 11,1784 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX20
M6
10.0 mm
Tähtikanta
2,0359 € - 2,2953 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX10
M3
8.0 mm
Tähtikanta
2,5417 € - 2,8529 € 50 Varastossa
TX20
M4
12.0 mm
Tähtikanta
3,0345 € - 3,4105 € 50 Varastossa
TX25
M5
20.0 mm
Tähtikanta
2,5417 € - 2,8529 € 50 Varastossa
TX10
M4
6.0 mm
Tähtikanta
4,3183 € - 4,863 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX15
M5
25.0 mm
Tähtikanta
3,9811 € - 4,4739 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX8
M3
8.0 mm
Tähtikanta
5,7578 € - 6,484 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX10
M4
12.0 mm
Tähtikanta
15,4968 € - 17,429 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX15
M5
25.0 mm
Tähtikanta
1,8803 € - 2,1138 € 13 Varastossa
TX10
M3
6.0 mm
Tähtikanta
2,3731 € - 2,6714 € 50 Varastossa
TX20
M4
10.0 mm
Tähtikanta
2,6973 € - 3,0345 € 52 Varastossa
TX25
M5
16.0 mm
Tähtikanta
  • / 7
Ruuvi Tähtikanta M5 16.0 mm PEEK Vaaleanruskea

10345146

Hinta-alue
16,7167 € - 14,8547 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kannan läpimitta
    9.0 mm
  • Väri
    Vaaleanruskea
  • Materiaali
    PEEK
Ruuvi Tähtikanta M5 12.0 mm PEEK Vaaleanruskea

10345139

Hinta-alue
14,3618 € - 12,76 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kannan läpimitta
    9.0 mm
  • Väri
    Vaaleanruskea
  • Materiaali
    PEEK
Ruuvi Tähtikanta M4 20.0 mm PEEK Vaaleanruskea

10345030

Hinta-alue
6,2841 € - 5,5859 €

Varastotasot
75 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Väri
    Vaaleanruskea
  • Materiaali
    PEEK
Ruuvi Tähtikanta M5 8.0 mm PEEK Vaaleanruskea

10345115

Hinta-alue
10,8295 € - 9,6247 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kannan läpimitta
    9.0 mm
  • Väri
    Vaaleanruskea
  • Materiaali
    PEEK
Ruuvi Tähtikanta M5 12.0 mm PPS Vaaleanruskea

10344316

Hinta-alue
13,7526 € - 5,8226 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.7 mm
  • Kannan läpimitta
    8.5 mm
  • Väri
    Vaaleanruskea
  • Materiaali
    PPS
Ruuvi Tähtikanta M6 20.0 mm PPS Vaaleanruskea

10344392

Hinta-alue
15,9766 € - 14,20 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.4 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Väri
    Vaaleanruskea
  • Materiaali
    PPS
Ruuvi Tähtikanta M3 10.0 mm PPS Vaaleanruskea

10344477

Hinta-alue
5,1353 € - 4,5647 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Kannan läpimitta
    6.0 mm
  • Väri
    Vaaleanruskea
  • Materiaali
    PPS
Ruuvi Tähtikanta M4 16.0 mm PPS Vaaleanruskea

10344552

Hinta-alue
15,2504 € - 6,458 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Väri
    Vaaleanruskea
  • Materiaali
    PPS
Ruuvi Tähtikanta M6 10.0 mm PPS Vaaleanruskea

10344637

Hinta-alue
11,1784 € - 9,9464 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Väri
    Vaaleanruskea
  • Materiaali
    PPS
Ruuvi Tähtikanta M3 8.0 mm Reny Musta

10345269

Hinta-alue
2,2953 € - 2,0359 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Reny
Ruuvi Tähtikanta M4 12.0 mm Reny Musta

10345344

Hinta-alue
2,8529 € - 2,5417 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.1 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Reny
  • Avaintyyppi
    Tähtikanta
Ruuvi Tähtikanta M5 20.0 mm Reny Musta

10345429

Hinta-alue
3,4105 € - 3,0345 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.7 mm
  • Kannan läpimitta
    8.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Reny
Ruuvi Tähtikanta M4 6.0 mm Reny Musta

10345580

Hinta-alue
2,8529 € - 2,5417 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Reny
Ruuvi Tähtikanta M5 25.0 mm Reny Musta

10345702

Hinta-alue
4,863 € - 4,3183 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kannan läpimitta
    9.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Reny
Ruuvi Tähtikanta M3 8.0 mm PPS Vaaleanruskea

10344460

Hinta-alue
4,4739 € - 3,9811 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Kannan läpimitta
    6.0 mm
  • Väri
    Vaaleanruskea
  • Materiaali
    PPS
Ruuvi Tähtikanta M4 12.0 mm PPS Vaaleanruskea

10344545

Hinta-alue
6,484 € - 5,7578 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Väri
    Vaaleanruskea
  • Materiaali
    PPS
Ruuvi Tähtikanta M5 25.0 mm PPS Vaaleanruskea

10344620

Hinta-alue
17,429 € - 15,4968 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kannan läpimitta
    9.0 mm
  • Väri
    Vaaleanruskea
  • Materiaali
    PPS
Ruuvi Tähtikanta M3 6.0 mm Reny Musta

10345252

Hinta-alue
2,1138 € - 1,8803 €

Varastotasot
13 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Reny
Ruuvi Tähtikanta M4 10.0 mm Reny Musta

10345337

Hinta-alue
2,6714 € - 2,3731 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.1 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Reny
  • Avaintyyppi
    Tähtikanta
Ruuvi Tähtikanta M5 16.0 mm Reny Musta

10345412

Hinta-alue
3,0345 € - 2,6973 €

Varastotasot
52 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.7 mm
  • Kannan läpimitta
    8.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Reny