Valikko Haku

Koneruuvit - matalakantainen

Varastossa

Machine Screws are designed with a low head height for aesthetic and space saving purposes. The low profile head makes them an ideal choice for low-clearance applications. It can be used to join machinery or equipment without requiring a nut, making it a convenient fastening solution.

It is lightweight yet strong and durable. It is resistant to chemicals and temperatures up to 200 ºC. It is used for furniture applications, electronics and construction applications. This range includes Low Head and Special Low Head options.

  • Material: Reny, PEEK, PPS
  • Colour: Black, Light Brown

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
133 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Torx-koko Kierrekoko Kierteen pituus Avaintyyppi Osta
8,6237 € - 9,7001 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX20
M6
40.0 mm
Tähtikanta
3,3587 € - 3,7866 € 25 Varastossa
TX20
M6
16.0 mm
Tähtikanta
3,9941 € - 4,4869 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX20
M6
20.0 mm
Tähtikanta
12,6367 € - 13,3761 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX10
M4
16.0 mm
Tähtikanta
6,4621 € - 15,2668 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX8
M3
10.0 mm
Tähtikanta
9,6247 € - 10,8295 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX15
M5
8.0 mm
Tähtikanta
10345528 2,2045 € - 2,4769 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX8
M3
6.0 mm
Tähtikanta
3,0345 € - 3,4105 € 41 Varastossa
TX15
M5
12.0 mm
Tähtikanta
4,7333 € - 5,3298 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX10
M3
20.0 mm
Tähtikanta
5,2779 € - 5,9393 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX25
M5
8.0 mm
Tähtikanta
11,4767 € - 12,9161 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX30
M6
12.0 mm
Tähtikanta
3,1771 € - 3,5791 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX8
M3
6.0 mm
Tähtikanta
5,1612 € - 12,2003 € 23 Varastossa
TX10
M4
10.0 mm
Tähtikanta
12,5141 € - 14,0832 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX15
M5
20.0 mm
Tähtikanta
12,5141 € - 14,0832 € 40 Varastossa
TX20
M6
16.0 mm
Tähtikanta
2,2045 € - 2,4769 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX10
M3
12.0 mm
Tähtikanta
2,6973 € - 3,0345 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX25
M5
12.0 mm
Tähtikanta
3,5013 € - 3,9293 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX30
M6
20.0 mm
Tähtikanta
2,6973 € - 3,0345 € 50 Varastossa
TX8
M3
16.0 mm
Tähtikanta
3,0345 € - 3,4105 € 50 Varastossa
TX20
M4
20.0 mm
Tähtikanta
  • / 7
Ruuvi Tähtikanta M6 40.0 mm Reny Musta

10345788

Hinta-alue
9,7001 € - 8,6237 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Reny
Ruuvi Tähtikanta M6 16.0 mm Reny Musta

10345740

Hinta-alue
3,7866 € - 3,3587 €

Varastotasot
25 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Reny
Ruuvi Tähtikanta M6 20.0 mm Reny Musta

10345757

Hinta-alue
4,4869 € - 3,9941 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Reny
Ruuvi Tähtikanta M4 16.0 mm PEEK Vaaleanruskea

10345092

Hinta-alue
13,3761 € - 12,6367 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Väri
    Vaaleanruskea
  • Materiaali
    PEEK
Ruuvi Tähtikanta M3 10.0 mm PEEK Vaaleanruskea

10345016

Hinta-alue
15,2668 € - 6,4621 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Kannan läpimitta
    6.0 mm
  • Väri
    Vaaleanruskea
  • Materiaali
    PEEK
Ruuvi Tähtikanta M5 8.0 mm PEEK Vaaleanruskea

10345115

Hinta-alue
10,8295 € - 9,6247 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kannan läpimitta
    9.0 mm
  • Väri
    Vaaleanruskea
  • Materiaali
    PEEK
Ruuvi Tähtikanta M3 6.0 mm Reny Musta

10345528

Hinta-alue
2,4769 € - 2,2045 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Kannan läpimitta
    6.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Reny
Ruuvi Tähtikanta M5 12.0 mm Reny Musta

10345672

Hinta-alue
3,4105 € - 3,0345 €

Varastotasot
41 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kannan läpimitta
    9.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Reny
Ruuvi Tähtikanta M3 20.0 mm PPS Vaaleanruskea

10344217

Hinta-alue
5,3298 € - 4,7333 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Väri
    Vaaleanruskea
  • Materiaali
    PPS
Ruuvi Tähtikanta M5 8.0 mm PPS Vaaleanruskea

10344293

Hinta-alue
5,9393 € - 5,2779 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.7 mm
  • Kannan läpimitta
    8.5 mm
  • Väri
    Vaaleanruskea
  • Materiaali
    PPS
Ruuvi Tähtikanta M6 12.0 mm PPS Vaaleanruskea

10344378

Hinta-alue
12,9161 € - 11,4767 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.4 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Väri
    Vaaleanruskea
  • Materiaali
    PPS
Ruuvi Tähtikanta M3 6.0 mm PPS Vaaleanruskea

10344453

Hinta-alue
3,5791 € - 3,1771 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Kannan läpimitta
    6.0 mm
  • Väri
    Vaaleanruskea
  • Materiaali
    PPS
Ruuvi Tähtikanta M4 10.0 mm PPS Vaaleanruskea

10344538

Hinta-alue
12,2003 € - 5,1612 €

Varastotasot
23 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Väri
    Vaaleanruskea
  • Materiaali
    PPS
Ruuvi Tähtikanta M5 20.0 mm PPS Vaaleanruskea

10344613

Hinta-alue
14,0832 € - 12,5141 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kannan läpimitta
    9.0 mm
  • Väri
    Vaaleanruskea
  • Materiaali
    PPS
Ruuvi Tähtikanta M6 16.0 mm PPS Vaaleanruskea

10344651

Hinta-alue
14,0832 € - 12,5141 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Väri
    Vaaleanruskea
  • Materiaali
    PPS
Ruuvi Tähtikanta M3 12.0 mm Reny Musta

10345283

Hinta-alue
2,4769 € - 2,2045 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Reny
Ruuvi Tähtikanta M5 12.0 mm Reny Musta

10345405

Hinta-alue
3,0345 € - 2,6973 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.7 mm
  • Kannan läpimitta
    8.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Reny
Ruuvi Tähtikanta M6 20.0 mm Reny Musta

10345481

Hinta-alue
3,9293 € - 3,5013 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.4 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Reny
Ruuvi Tähtikanta M3 16.0 mm Reny Musta

10345566

Hinta-alue
3,0345 € - 2,6973 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Kannan läpimitta
    6.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Reny
Ruuvi Tähtikanta M4 20.0 mm Reny Musta

10345368

Hinta-alue
3,4105 € - 3,0345 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.1 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Reny
  • Avaintyyppi
    Tähtikanta