Valikko Haku

Koneruuvit - matalakantainen

Varastossa

Machine Screws are designed with a low head height for aesthetic and space saving purposes. The low profile head makes them an ideal choice for low-clearance applications. It can be used to join machinery or equipment without requiring a nut, making it a convenient fastening solution.

It is lightweight yet strong and durable. It is resistant to chemicals and temperatures up to 200 ºC. It is used for furniture applications, electronics and construction applications. This range includes Low Head and Special Low Head options.

  • Material: Reny, PEEK, PPS
  • Colour: Black, Light Brown

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
133 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Torx-koko Kierrekoko Kierteen pituus Avaintyyppi Osta
10345528 2,2045 € - 2,4769 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX8
M3
6.0 mm
Tähtikanta
2,6973 € - 3,0345 € 50 Varastossa
TX8
M3
16.0 mm
Tähtikanta
3,0345 € - 3,4105 € 41 Varastossa
TX15
M5
12.0 mm
Tähtikanta
2,8659 € - 3,229 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX10
M4
12.0 mm
Tähtikanta
3,644 € - 4,0979 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX10
M3
12.0 mm
Tähtikanta
5,2779 € - 5,9393 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX20
M4
20.0 mm
Tähtikanta
14,20 € - 15,9766 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX25
M5
30.0 mm
Tähtikanta
4,2031 € - 4,7234 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX8
M3
6.0 mm
Tähtikanta
4,3674 € - 4,915 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX8
M3
8.0 mm
Tähtikanta
8,5568 € - 20,212 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX10
M4
12.0 mm
Tähtikanta
3,8471 € - 4,3263 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX8
M3
20.0 mm
Tähtikanta
8,2146 € - 19,3782 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX10
M4
10.0 mm
Tähtikanta
20,2626 € - 22,7955 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX20
M6
16.0 mm
Tähtikanta
  • / 7
Ruuvi Tähtikanta M3 6.0 mm Reny Musta

10345528

Hinta-alue
2,4769 € - 2,2045 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Kannan läpimitta
    6.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Reny
Ruuvi Tähtikanta M3 16.0 mm Reny Musta

10345566

Hinta-alue
3,0345 € - 2,6973 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Kannan läpimitta
    6.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Reny
Ruuvi Tähtikanta M5 12.0 mm Reny Musta

10345672

Hinta-alue
3,4105 € - 3,0345 €

Varastotasot
41 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kannan läpimitta
    9.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Reny
Ruuvi Tähtikanta M4 12.0 mm Reny Musta

10345610

Hinta-alue
3,229 € - 2,8659 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Reny
Ruuvi Tähtikanta M3 12.0 mm PPS Vaaleanruskea

10344194

Hinta-alue
4,0979 € - 3,644 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Väri
    Vaaleanruskea
  • Materiaali
    PPS
Ruuvi Tähtikanta M4 20.0 mm PPS Vaaleanruskea

10344279

Hinta-alue
5,9393 € - 5,2779 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.1 mm
  • Väri
    Vaaleanruskea
  • Materiaali
    PPS
  • Avaintyyppi
    Tähtikanta
Ruuvi Tähtikanta M5 30.0 mm PPS Vaaleanruskea

10344354

Hinta-alue
15,9766 € - 14,20 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.7 mm
  • Kannan läpimitta
    8.5 mm
  • Väri
    Vaaleanruskea
  • Materiaali
    PPS
Ruuvi Tähtikanta M3 6.0 mm PEEK Vaaleanruskea

10344996

Hinta-alue
4,7234 € - 4,2031 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Kannan läpimitta
    6.0 mm
  • Väri
    Vaaleanruskea
  • Materiaali
    PEEK
Ruuvi Tähtikanta M3 8.0 mm PEEK Vaaleanruskea

10345009

Hinta-alue
4,915 € - 4,3674 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Kannan läpimitta
    6.0 mm
  • Väri
    Vaaleanruskea
  • Materiaali
    PEEK
Ruuvi Tähtikanta M4 12.0 mm PEEK Vaaleanruskea

10345085

Hinta-alue
20,212 € - 8,5568 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Väri
    Vaaleanruskea
  • Materiaali
    PEEK
Ruuvi Tähtikanta M3 20.0 mm PEEK Vaaleanruskea

10344989

Hinta-alue
4,3263 € - 3,8471 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Kannan läpimitta
    6.0 mm
  • Väri
    Vaaleanruskea
  • Materiaali
    PEEK
Ruuvi Tähtikanta M4 10.0 mm PEEK Vaaleanruskea

10345078

Hinta-alue
19,3782 € - 8,2146 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Väri
    Vaaleanruskea
  • Materiaali
    PEEK
Ruuvi Tähtikanta M6 16.0 mm PEEK Vaaleanruskea

10345191

Hinta-alue
22,7955 € - 20,2626 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Väri
    Vaaleanruskea
  • Materiaali
    PEEK