Binder Machine Screws feature a slotted head that allows them to be tightened or loosened using a flathead screwdriver. The head is thicker than the pan, with a deeper slot and a bevelled outside edge.
Ideal for applications that demand minimal weight and strong chemical and electrical resistance. They are universal fasteners that meet DIN 85 or ISO 1580 specifications. Used for binding material swatches, big manuals, and electrical applications.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Väri | Kierteen pituus | Avaintyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0659 € - 0,0814 € | Kysy toimitusaikaa täältä | 
1/4-20
 | 
Väritön
 | 
0.375 in
 
9.5 mm
 | 
Urallinen kanta
 | ||
| 0,0458 € - 0,0639 € | 44045 Varastossa | 
M3
 | 
Kromi
 | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | 
Urallinen kanta
 | ||
| 0,0655 € - 0,1037 € | 746 Varastossa | 
M4
 | 
Kromi
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | 
Urallinen kanta
 | ||
| 0,1464 € - 0,1889 € | 826 Varastossa | 
M4
 | 
Väritön
 | 
1.575 in
 
40.0 mm
 | 
Urallinen kanta
 | ||
| 0,0825 € - 0,1308 € | Kysy toimitusaikaa täältä | 
M3
 | 
Kromi
 | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | 
Urallinen kanta
 | ||
| 0,0765 € - 0,1213 € | 1000 Varastossa | 
M4
 | 
Kromi
 | 
0.63 in
 
16.0 mm
 | 
Urallinen kanta
 | ||
| 0,1311 € - 0,182 € | 4500 Varastossa | 
M2.5
 | 
Kromi
 | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | 
Urallinen kanta
 | ||
| 0,5079 € - 0,8228 € | 1000 Varastossa | 
M8
 | 
Väritön
 | 
2.362 in
 
60.0 mm
 | 
Urallinen kanta
 | ||
| 0,0535 € - 0,0746 € | Kysy toimitusaikaa täältä | 
M3
 | 
Kromi
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
Urallinen kanta
 | ||
| 0,1519 € - 0,2765 € | 184 Varastossa | 
M2.5
 | 
Väritön
 | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | 
Urallinen kanta
 | ||
| 0,1829 € - 0,4501 € | Kysy toimitusaikaa täältä | 
M5
 | 
Kromi
 | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | 
Urallinen kanta
 | ||
| 0,2231 € - 0,5462 € | Kysy toimitusaikaa täältä | 
M6
 | 
Kromi
 | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | 
Urallinen kanta
 | ||
| 0,2108 € - 0,5134 € | Kysy toimitusaikaa täältä | 
M5
 | 
Kromi
 | 
1.575 in
 
40.0 mm
 | 
Urallinen kanta
 | ||
| 0,9241 € - 2,3548 € | 25 Varastossa | 
M10
 | 
Väritön
 | 
1.969 in
 
50.0 mm
 | 
Urallinen kanta
 | ||
| 0,0978 € - 0,1547 € | Kysy toimitusaikaa täältä | 
M5
 | 
Kromi
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
Urallinen kanta
 | ||
| 0,1903 € - 0,3477 € | Kysy toimitusaikaa täältä | 
M5
 | 
Väritön
 | 
1.969 in
 
50.0 mm
 | 
Urallinen kanta
 | ||
| 0,0509 € - 0,0709 € | 500 Varastossa | 
M3
 | 
Kromi
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
Urallinen kanta
 | ||
| 0,097 € - 0,1355 € | 8784 Varastossa | 
M5
 | 
Väritön
 | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | 
Urallinen kanta
 | ||
| 0,4381 € - 0,7119 € | Kysy toimitusaikaa täältä | 
M8
 | 
Väritön
 | 
1.969 in
 
50.0 mm
 | 
Urallinen kanta
 | ||
| 0,2094 € - 0,3819 € | 580 Varastossa | 
M6
 | 
Väritön
 | 
1.772 in
 
45.0 mm
 | 
Urallinen kanta
 | ||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa