Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Machine Screws with a round head are designed for use with a threaded nut. Its round head shape provides a smooth and finished appearance, distributes force evenly, and resists loosening, making it ideal for applications requiring high torque or vibration resistance.
It is lightweight yet strong and durable. Its Philips drive merges the key features of domed and countersunk headed fasteners. It is corrosion-resistant. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Välin halkaisija | Kierrekoko | Kierteen pituus | Avaintyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1363 € - 0,1894 € | 10175 Varastossa |
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0609 € - 0,0965 € | 7000 Varastossa |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1319 € - 0,1824 € | 855 Varastossa |
|
M6
|
0.256 in
6.5 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 250 Varastossa |
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Urallinen kanta
|
|||
| 0,0592 € - 0,0937 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0555 € - 0,0884 € | 250 Varastossa |
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0551 € - 0,0875 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0525 € - 0,0834 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0523 € - 0,0829 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0523 € - 0,0832 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0625 € - 0,0993 € | 750 Varastossa |
|
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0411 € - 0,0411 € | 750 Varastossa |
|
M3
|
0.157 in
4.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,188 € - 0,261 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M6
|
0.866 in
22.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,047 € - 0,0743 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0547 € - 0,0865 € | 246 Varastossa |
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0616 € - 0,0976 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0575 € - 0,0913 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0726 € - 0,1153 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1121 € - 0,1543 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0609 € - 0,0965 € | 2000 Varastossa |
|
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa