Valikko Haku

Koneruuvit - pyöreä kanta

Varastossa

Machine Screws with a mushroom head are designed for use in a wide range of applications, including machine assembly, woodworking, and construction. Its mushroom head is rounded with a wide bearing surface and a low-profile design. It can be used in applications requiring a low profile, as the head shape allows for a reduced profile compared to other types of screws. It also provides a large bearing surface to distribute the load evenly.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: PC, Nylon, PA
  • Colour: Clear, Natural, Black, White

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
103 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Kierteen pituus Avaintyyppi Osta
0,0429 € - 0,0502 € 29196 Varastossa
M4
16.0 mm
Urallinen kanta
0,0665 € - 0,0776 € 27447 Varastossa
M4
12.0 mm
Urallinen kanta
0,0944 € - 0,1103 € 7962 Varastossa
M6
8.0 mm
Urallinen kanta
0,1306 € - 0,1445 € 959 Varastossa
M4
10.0 mm
Urallinen kanta
0,195 € - 0,2161 € 6819 Varastossa
M5
16.0 mm
Urallinen kanta
10054352 0,0651 € - 0,0761 € 16374 Varastossa
M4
6.0 mm
Urallinen kanta
0,0692 € - 0,081 € 3365 Varastossa
M5
8.0 mm
Urallinen kanta
0,1031 € - 0,1203 € 15520 Varastossa
M5
25.0 mm
Urallinen kanta
0,2063 € - 0,2301 € 19625 Varastossa
M5
20.0 mm
Urallinen kanta
0,2554 € - 0,2834 € 23726 Varastossa
M6
10.0 mm
Urallinen kanta
0,1069 € - 0,1252 € 1519 Varastossa
M6
30.0 mm
Urallinen kanta
0,0923 € - 0,108 € 13091 Varastossa
M6
22.0 mm
Urallinen kanta
0,1358 € - 0,1501 € 11268 Varastossa
M4
20.0 mm
Urallinen kanta
0,16 € - 0,1883 € 3500 Varastossa
M6
80.0 mm
Urallinen kanta
0,0701 € - 0,082 € 29381 Varastossa
M5
16.0 mm
Urallinen kanta
0,0718 € - 0,0839 € 15319 Varastossa
M4
10.0 mm
Urallinen kanta
0,0764 € - 0,0893 € 10731 Varastossa
M5
10.0 mm
Urallinen kanta
0,1192 € - 0,1396 € 46363 Varastossa
M5
30.0 mm
Urallinen kanta
0,075 € - 0,0878 € 4250 Varastossa
M6
16.0 mm
Urallinen kanta
0,1337 € - 0,1557 € 17825 Varastossa
M6
40.0 mm
Urallinen kanta
  • / 6
Ruuvi Urallinen kanta M4 16.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10054406

Hinta-alue
0,0502 € - 0,0429 €

Varastotasot
29196 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Litteä kupukanta
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M4 12.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10054390

Hinta-alue
0,0776 € - 0,0665 €

Varastotasot
27447 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Litteä kupukanta
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M6 8.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10054574

Hinta-alue
0,1103 € - 0,0944 €

Varastotasot
7962 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Litteä kupukanta
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M4 10.0 mm Nailon 6/6 Musta

10054383

Hinta-alue
0,1445 € - 0,1306 €

Varastotasot
959 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Litteä kupukanta
  • Väri
    Musta
Ruuvi Urallinen kanta M5 16.0 mm Nailon 6/6 Musta

10054499

Hinta-alue
0,2161 € - 0,195 €

Varastotasot
6819 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Litteä kupukanta
  • Väri
    Musta
Ruuvi Urallinen kanta M4 6.0 mm Nailon Väritön

10054352

Hinta-alue
0,0761 € - 0,0651 €

Varastotasot
16374 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Laippakanta
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M5 8.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10054444

Hinta-alue
0,081 € - 0,0692 €

Varastotasot
3365 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Litteä kupukanta
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M5 25.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10054529

Hinta-alue
0,1203 € - 0,1031 €

Varastotasot
15520 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Litteä kupukanta
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M5 20.0 mm Nailon 6/6 Musta

10054512

Hinta-alue
0,2301 € - 0,2063 €

Varastotasot
19625 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Litteä kupukanta
  • Väri
    Musta
Ruuvi Urallinen kanta M6 10.0 mm Nailon 6/6 Musta

10054598

Hinta-alue
0,2834 € - 0,2554 €

Varastotasot
23726 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Litteä kupukanta
  • Väri
    Musta
Ruuvi Urallinen kanta M6 30.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10054673

Hinta-alue
0,1252 € - 0,1069 €

Varastotasot
1519 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Litteä kupukanta
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M6 22.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10054659

Hinta-alue
0,108 € - 0,0923 €

Varastotasot
13091 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    22.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Litteä kupukanta
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M4 20.0 mm Nailon 6/6 Musta

10054437

Hinta-alue
0,1501 € - 0,1358 €

Varastotasot
11268 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Litteä kupukanta
  • Väri
    Musta
Ruuvi Urallinen kanta M6 80.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10054734

Hinta-alue
0,1883 € - 0,16 €

Varastotasot
3500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    80.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Litteä kupukanta
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M5 16.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10054482

Hinta-alue
0,082 € - 0,0701 €

Varastotasot
29381 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Litteä kupukanta
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M4 10.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10054376

Hinta-alue
0,0839 € - 0,0718 €

Varastotasot
15319 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Litteä kupukanta
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M5 10.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10054451

Hinta-alue
0,0893 € - 0,0764 €

Varastotasot
10731 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Litteä kupukanta
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M5 30.0 mm Nailon Väritön

10054536

Hinta-alue
0,1396 € - 0,1192 €

Varastotasot
46363 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Laippakanta
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M6 16.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10054611

Hinta-alue
0,0878 € - 0,075 €

Varastotasot
4250 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Litteä kupukanta
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M6 40.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10054697

Hinta-alue
0,1557 € - 0,1337 €

Varastotasot
17825 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Litteä kupukanta
  • Väri
    Väritön