Valikko Haku

Koneruuvit - pyöreä kanta

Varastossa

Machine Screws with a mushroom head are designed for use in a wide range of applications, including machine assembly, woodworking, and construction. Its mushroom head is rounded with a wide bearing surface and a low-profile design. It can be used in applications requiring a low profile, as the head shape allows for a reduced profile compared to other types of screws. It also provides a large bearing surface to distribute the load evenly.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: PC, Nylon, PA
  • Colour: Clear, Natural, Black, White

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
103 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Kierteen pituus Avaintyyppi Osta
0,2483 € - 0,2778 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
25.0 mm
Urallinen kanta
0,0713 € - 0,0832 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
12.0 mm
Urallinen kanta
0,1069 € - 0,1252 € 1519 Varastossa
M6
30.0 mm
Urallinen kanta
0,0934 € - 0,0934 € 19000 Varastossa
M6
10.0 mm
Urallinen kanta
0,1271 € - 0,1314 € 20143 Varastossa
M8
30.0 mm
Ristinmuotoinen kanta
0,1315 € - 0,1529 € 9215 Varastossa
M8
30.0 mm
Urallinen kanta
0,1543 € - 0,1798 € 13400 Varastossa
M6
50.0 mm
Urallinen kanta
0,1301 € - 0,1515 € 45960 Varastossa
M8
20.0 mm
Urallinen kanta
0,1358 € - 0,1501 € 11268 Varastossa
M4
20.0 mm
Urallinen kanta
0,1133 € - 0,1325 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
16.0 mm
Urallinen kanta
0,1196 € - 0,1239 € 19026 Varastossa
M8
20.0 mm
Ristinmuotoinen kanta
0,1046 € - 0,1083 € 21471 Varastossa
M8
10.0 mm
Urallinen kanta
0,4308 € - 0,4785 € 16071 Varastossa
M8
30.0 mm
Urallinen kanta
0,2638 € - 0,2932 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
30.0 mm
Urallinen kanta
0,127 € - 0,1487 € 1997 Varastossa
M8
20.0 mm
Urallinen kanta
0,3704 € - 0,4125 € 6200 Varastossa
M8
16.0 mm
Urallinen kanta
0,3817 € - 0,4238 € 12217 Varastossa
M6
40.0 mm
Urallinen kanta
0,0701 € - 0,082 € 34095 Varastossa
M5
16.0 mm
Urallinen kanta
0,2025 € - 0,2152 € 1000 Varastossa
M8
35.0 mm
Urallinen kanta
0,1396 € - 0,1396 € 6010 Varastossa
M5
30.0 mm
Urallinen kanta
  • / 6
Ruuvi Urallinen kanta M6 25.0 mm Nailon Valkoinen

10116999

Hinta-alue
0,2778 € - 0,2483 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Laippakanta
  • Väri
    Valkoinen
Ruuvi Urallinen kanta M6 12.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10054604

Hinta-alue
0,0832 € - 0,0713 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Litteä kupukanta
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M6 30.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10054673

Hinta-alue
0,1252 € - 0,1069 €

Varastotasot
1519 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Litteä kupukanta
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M6 10.0 mm PC Kirkas

10116975

Hinta-alue
0,0934 € - 0,0934 €

Varastotasot
19000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Laippakanta
  • Väri
    Kirkas
Ruuvi Ristinmuotoinen kanta M8 30.0 mm PA Väritön

10066058

Hinta-alue
0,1314 € - 0,1271 €

Varastotasot
20143 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Avaintyyppi
    Ristinmuotoinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Laippakanta
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M8 30.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10054819

Hinta-alue
0,1529 € - 0,1315 €

Varastotasot
9215 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Litteä kupukanta
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M6 50.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10054710

Hinta-alue
0,1798 € - 0,1543 €

Varastotasot
13400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Litteä kupukanta
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M8 20.0 mm Nailon 6/6 Musta

10054796

Hinta-alue
0,1515 € - 0,1301 €

Varastotasot
45960 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Litteä kupukanta
  • Väri
    Musta
Ruuvi Urallinen kanta M4 20.0 mm Nailon 6/6 Musta

10054437

Hinta-alue
0,1501 € - 0,1358 €

Varastotasot
11268 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Litteä kupukanta
  • Väri
    Musta
Ruuvi Urallinen kanta M8 16.0 mm PC Kirkas

10229583

Hinta-alue
0,1325 € - 0,1133 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Laippakanta
  • Väri
    Kirkas
Ruuvi Ristinmuotoinen kanta M8 20.0 mm PA Väritön

10066027

Hinta-alue
0,1239 € - 0,1196 €

Varastotasot
19026 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Avaintyyppi
    Ristinmuotoinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Laippakanta
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M8 10.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10054741

Hinta-alue
0,1083 € - 0,1046 €

Varastotasot
21471 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Litteä kupukanta
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M8 30.0 mm Nailon 6/6 Musta

10054826

Hinta-alue
0,4785 € - 0,4308 €

Varastotasot
16071 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Litteä kupukanta
  • Väri
    Musta
Ruuvi Urallinen kanta M6 30.0 mm PC Kirkas

10117002

Hinta-alue
0,2932 € - 0,2638 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Laippakanta
  • Väri
    Kirkas
Ruuvi Urallinen kanta M8 20.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10054789

Hinta-alue
0,1487 € - 0,127 €

Varastotasot
1997 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Litteä kupukanta
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M8 16.0 mm Nailon 6/6 Musta

10054772

Hinta-alue
0,4125 € - 0,3704 €

Varastotasot
6200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Litteä kupukanta
  • Väri
    Musta
Ruuvi Urallinen kanta M6 40.0 mm Nailon 6/6 Musta

10054703

Hinta-alue
0,4238 € - 0,3817 €

Varastotasot
12217 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Litteä kupukanta
  • Väri
    Musta
Ruuvi Urallinen kanta M5 16.0 mm PC Kirkas

10116951

Hinta-alue
0,082 € - 0,0701 €

Varastotasot
34095 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Laippakanta
  • Väri
    Kirkas
Ruuvi Urallinen kanta M8 35.0 mm PC Kirkas

10117026

Hinta-alue
0,2152 € - 0,2025 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    35.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Laippakanta
  • Väri
    Kirkas
Ruuvi Urallinen kanta M5 30.0 mm PC Kirkas

10116968

Hinta-alue
0,1396 € - 0,1396 €

Varastotasot
6010 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Laippakanta
  • Väri
    Kirkas