Valikko Haku

Koneruuvit - pyöreä

Varastossa

Machine Screws with a round head are designed for use with a threaded nut. Its round head shape provides a smooth and finished appearance, distributes force evenly, and resists loosening, making it ideal for applications requiring high torque or vibration resistance.

It is lightweight yet strong and durable. Its Philips drive merges the key features of domed and countersunk headed fasteners. It is corrosion-resistant. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon
  • Colour: Natural

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
48 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Välin halkaisija Kierrekoko Kierteen pituus Avaintyyppi Osta
0,0924 € - 0,1079 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0 mm
M6
30.0 mm
Urallinen kanta
0,0631 € - 0,0739 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.5 mm
M3
16.0 mm
Urallinen kanta
0,0638 € - 0,0747 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.5 mm
M3
20.0 mm
Urallinen kanta
0,0626 € - 0,0732 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.5 mm
M3
12.0 mm
Urallinen kanta
0,0675 € - 0,079 € 280 Varastossa
0.8 mm
M5
8.0 mm
Urallinen kanta
0,0626 € - 0,0731 € 500 Varastossa
0.5 mm
M3
10.0 mm
Urallinen kanta
0,0652 € - 0,0761 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.7 mm
M4
12.0 mm
Urallinen kanta
0,0816 € - 0,0954 € 300 Varastossa
1.0 mm
M6
8.0 mm
Urallinen kanta
0,133 € - 0,1848 € 250 Varastossa
M6
12.0 mm
Urallinen kanta
0,0942 € - 0,1046 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.5 mm
M3
6.0 mm
Urallinen kanta
0,0642 € - 0,0751 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.7 mm
M4
10.0 mm
Urallinen kanta
0,0851 € - 0,0994 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0 mm
M6
6.5 mm
Urallinen kanta
0,0349 € - 0,041 € 600 Varastossa
0.7 mm
M4
6.0 mm
Urallinen kanta
0,0661 € - 0,0773 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.8 mm
M5
10.0 mm
Urallinen kanta
0,0684 € - 0,0801 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.8 mm
M5
16.0 mm
Urallinen kanta
0,1059 € - 0,1239 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0 mm
M6
25.0 mm
Urallinen kanta
0,2259 € - 0,2382 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0 mm
M6
22.0 mm
Urallinen kanta
0,0609 € - 0,0713 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.5 mm
M3
25.0 mm
Urallinen kanta
0,0837 € - 0,0981 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0 mm
M6
20.0 mm
Urallinen kanta
0,0656 € - 0,0769 € 60 Varastossa
0.7 mm
M4
16.0 mm
Urallinen kanta
  • / 3
Ruuvi Urallinen kanta M6 30.0 mm Nailon Väritön

10053256

Hinta-alue
0,1079 € - 0,0924 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    5.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Välin halkaisija
    1.0 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
Ruuvi Urallinen kanta M3 16.0 mm Nailon Väritön

10053058

Hinta-alue
0,0739 € - 0,0631 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Välin halkaisija
    0.5 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
Ruuvi Urallinen kanta M3 20.0 mm Nailon Väritön

10053065

Hinta-alue
0,0747 € - 0,0638 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Välin halkaisija
    0.5 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
Ruuvi Urallinen kanta M3 12.0 mm Nailon Väritön

10053041

Hinta-alue
0,0732 € - 0,0626 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Välin halkaisija
    0.5 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
Ruuvi Urallinen kanta M5 8.0 mm Nailon Väritön

10053140

Hinta-alue
0,079 € - 0,0675 €

Varastotasot
280 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.5 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Välin halkaisija
    0.8 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
Ruuvi Urallinen kanta M3 10.0 mm Nailon Väritön

10053034

Hinta-alue
0,0731 € - 0,0626 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Välin halkaisija
    0.5 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
Ruuvi Urallinen kanta M4 12.0 mm Nailon Väritön

10053119

Hinta-alue
0,0761 € - 0,0652 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.5 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Välin halkaisija
    0.7 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
Ruuvi Urallinen kanta M6 8.0 mm Nailon Väritön

10053195

Hinta-alue
0,0954 € - 0,0816 €

Varastotasot
300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    5.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Välin halkaisija
    1.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
Ruuvi Urallinen kanta M6 12.0 mm Nailon Väritön

10374641

Hinta-alue
0,1848 € - 0,133 €

Varastotasot
250 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    5.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Uran syvyys
    1.6 mm
Ruuvi Urallinen kanta M3 6.0 mm Nailon Väritön

10053027

Hinta-alue
0,1046 € - 0,0942 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Välin halkaisija
    0.5 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
Ruuvi Urallinen kanta M4 10.0 mm Nailon Väritön

10053102

Hinta-alue
0,0751 € - 0,0642 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.5 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Välin halkaisija
    0.7 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
Ruuvi Urallinen kanta M6 6.5 mm Nailon Väritön

10053188

Hinta-alue
0,0994 € - 0,0851 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    5.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Välin halkaisija
    1.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.5 mm
Ruuvi Urallinen kanta M4 6.0 mm Nailon Väritön

10053089

Hinta-alue
0,041 € - 0,0349 €

Varastotasot
600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.5 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Välin halkaisija
    0.7 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
Ruuvi Urallinen kanta M5 10.0 mm Nailon Väritön

10053157

Hinta-alue
0,0773 € - 0,0661 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.5 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Välin halkaisija
    0.8 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
Ruuvi Urallinen kanta M5 16.0 mm Nailon Väritön

10053164

Hinta-alue
0,0801 € - 0,0684 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.5 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Välin halkaisija
    0.8 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
Ruuvi Urallinen kanta M6 25.0 mm Nailon Väritön

10053249

Hinta-alue
0,1239 € - 0,1059 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    5.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Välin halkaisija
    1.0 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
Ruuvi Urallinen kanta M6 22.0 mm Nailon Väritön

10053232

Hinta-alue
0,2382 € - 0,2259 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    5.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Välin halkaisija
    1.0 mm
  • Kierteen pituus
    22.0 mm
Ruuvi Urallinen kanta M3 25.0 mm Nailon Väritön

10053072

Hinta-alue
0,0713 € - 0,0609 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Välin halkaisija
    0.5 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
Ruuvi Urallinen kanta M6 20.0 mm Nailon Väritön

10053225

Hinta-alue
0,0981 € - 0,0837 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    5.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Välin halkaisija
    1.0 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
Ruuvi Urallinen kanta M4 16.0 mm Nailon Väritön

10053126

Hinta-alue
0,0769 € - 0,0656 €

Varastotasot
60 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.5 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Välin halkaisija
    0.7 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm