Valikko Haku

Koneruuvit - pyöreä

Varastossa

Machine Screws with a round head are designed for use with a threaded nut. Its round head shape provides a smooth and finished appearance, distributes force evenly, and resists loosening, making it ideal for applications requiring high torque or vibration resistance.

It is lightweight yet strong and durable. Its Philips drive merges the key features of domed and countersunk headed fasteners. It is corrosion-resistant. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon
  • Colour: Natural

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
48 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Välin halkaisija Kierrekoko Kierteen pituus Avaintyyppi Osta
0,051 € - 0,0809 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
10.0 mm
Urallinen kanta
0,1287 € - 0,1779 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
6.5 mm
Urallinen kanta
0,0557 € - 0,0881 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
12.0 mm
Urallinen kanta
0,0621 € - 0,0984 € 250 Varastossa
M5
20.0 mm
Urallinen kanta
0,0594 € - 0,0942 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
8.0 mm
Urallinen kanta
0,0534 € - 0,0844 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
8.0 mm
Urallinen kanta
0,0512 € - 0,0813 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
16.0 mm
Urallinen kanta
0,133 € - 0,1848 € 250 Varastossa
M6
12.0 mm
Urallinen kanta
  • / 3
Screw Slotted Drive M3 10.0 mm Nylon Natural

10374481

Hinta-alue
0,0809 € - 0,051 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Uran syvyys
    0.9 mm
Ruuvi Urallinen kanta M6 6.5 mm Nailon Väritön

10374627

Hinta-alue
0,1779 € - 0,1287 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    5.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    6.5 mm
  • Uran syvyys
    1.6 mm
Ruuvi Urallinen kanta M4 12.0 mm Nailon Väritön

10374559

Hinta-alue
0,0881 € - 0,0557 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.5 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Uran syvyys
    1.3 mm
Ruuvi Urallinen kanta M5 20.0 mm Nailon Väritön

10374610

Hinta-alue
0,0984 € - 0,0621 €

Varastotasot
250 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.5 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Uran syvyys
    1.4 mm
Ruuvi Urallinen kanta M5 8.0 mm Nailon Väritön

10374580

Hinta-alue
0,0942 € - 0,0594 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.5 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Uran syvyys
    1.4 mm
Ruuvi Urallinen kanta M4 8.0 mm Nailon Väritön

10374535

Hinta-alue
0,0844 € - 0,0534 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.5 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Uran syvyys
    1.3 mm
Ruuvi Urallinen kanta M3 16.0 mm Nailon Väritön

10374504

Hinta-alue
0,0813 € - 0,0512 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Uran syvyys
    0.9 mm
Ruuvi Urallinen kanta M6 12.0 mm Nailon Väritön

10374641

Hinta-alue
0,1848 € - 0,133 €

Varastotasot
250 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    5.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Uran syvyys
    1.6 mm