Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Kierteen pituus | Avaintyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,037 € - 0,0457 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4 x 0.7
|
0.484 in
12.3 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,053 € - 0,0654 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4 x 0.7
|
1.232 in
31.3 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,033 € - 0,0408 € | 8000 Varastossa |
M2 x 0.4
|
0.169 in
4.3 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0328 € - 0,0405 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2 x 0.4
|
0.091 in
2.3 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0337 € - 0,0416 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2.5 x 0.45
|
0.311 in
7.9 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0364 € - 0,0449 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4 x 0.7
|
0.169 in
4.3 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0329 € - 0,0407 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2 x 0.4
|
0.13 in
3.3 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0328 € - 0,0405 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2.5 x 0.45
|
0.075 in
1.9 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0634 € - 0,0782 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6 x 1.0
|
0.13 in
3.3 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0349 € - 0,0431 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3 x 0.5
|
0.862 in
21.9 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,2774 € - 0,3425 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10 x 1.5
|
2.075 in
52.7 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0577 € - 0,0712 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5 x 0.8
|
1.028 in
26.1 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0373 € - 0,0461 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4 x 0.7
|
0.642 in
16.3 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0359 € - 0,0444 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3.5 x 0.6
|
0.508 in
12.9 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0353 € - 0,0436 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3.5 x 0.6
|
0.272 in
6.9 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0954 € - 0,1177 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6 x 1.0
|
1.783 in
45.3 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0635 € - 0,0784 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6 x 1.0
|
0.209 in
5.3 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0968 € - 0,1196 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6 x 1.0
|
1.193 in
30.3 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0522 € - 0,0644 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4 x 0.7
|
1.035 in
26.3 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0342 € - 0,0422 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3 x 0.5
|
0.496 in
12.6 mm
|
Urallinen kanta
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa