Valikko Haku

Koneruuvit - soikea

Varastossa

Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon
  • Colour: Natural

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
134 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Kierteen pituus Avaintyyppi Osta
0,0759 € - 0,0937 € 2000 Varastossa
M6 x 1.0
30.3 mm
Ristipäinen kanta
0,2058 € - 0,2541 € 2000 Varastossa
M10 x 1.5
12.7 mm
Ristipäinen kanta
0,0343 € - 0,0424 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2.5 x 0.45
14.3 mm
Ristipäinen kanta
0,0343 € - 0,0424 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3 x 0.5
13.6 mm
Ristipäinen kanta
0,0362 € - 0,0446 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3.5 x 0.6
16.9 mm
Ristipäinen kanta
0,0375 € - 0,0463 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4 x 0.7
21.3 mm
Ristipäinen kanta
0,0734 € - 0,0906 € 500 Varastossa
M5 x 0.8
26.1 mm
Ristipäinen kanta
0,0331 € - 0,0409 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2.5 x 0.45
4.3 mm
Ristipäinen kanta
0,0364 € - 0,0449 € 5000 Varastossa
M4 x 0.7
4.3 mm
Ristipäinen kanta
0,0346 € - 0,0427 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3.5 x 0.6
2.9 mm
Ristipäinen kanta
0,0363 € - 0,0448 € 3000 Varastossa
M4 x 0.7
2.3 mm
Ristipäinen kanta
0,0334 € - 0,0413 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3 x 0.5
5.6 mm
Ristipäinen kanta
0,0337 € - 0,0416 € 1000 Varastossa
M2.5 x 0.45
8.3 mm
Ristipäinen kanta
0,0349 € - 0,0431 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2.5 x 0.45
23.3 mm
Ristipäinen kanta
0,0337 € - 0,0416 € 970 Varastossa
M3 x 0.5
7.6 mm
Ristipäinen kanta
0,0355 € - 0,0439 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3.5 x 0.6
8.9 mm
Ristipäinen kanta
0,0559 € - 0,0691 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5 x 0.8
21.1 mm
Ristipäinen kanta
0,0666 € - 0,0823 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6 x 1.0
20.3 mm
Ristipäinen kanta
0,2017 € - 0,2491 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8 x 1.25
43.4 mm
Ristipäinen kanta
0,034 € - 0,042 € 2000 Varastossa
M2.5 x 0.45
10.3 mm
Ristipäinen kanta
  • / 7
Ruuvi Ristipäinen kanta M6 x 1.0 30.3 mm Nailon 6/6 Väritön

10298411

Hinta-alue
0,0937 € - 0,0759 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Upotettu ruuviaste
    90 / 92
  • Kierteen pituus
    30.3 mm
  • Kierrekoko
    M6 x 1.0
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Ruuvi Ristipäinen kanta M10 x 1.5 12.7 mm Nailon 6/6 Väritön

10299227

Hinta-alue
0,2541 € - 0,2058 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Upotettu ruuviaste
    90 / 92
  • Kierteen pituus
    12.7 mm
  • Kierrekoko
    M10 x 1.5
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Ruuvi Ristipäinen kanta M2.5 x 0.45 14.3 mm Nailon 6/6 Väritön

10295434

Hinta-alue
0,0424 € - 0,0343 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Upotettu ruuviaste
    90 / 92
  • Kierteen pituus
    14.3 mm
  • Kierrekoko
    M2.5 x 0.45
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Ruuvi Ristipäinen kanta M3 x 0.5 13.6 mm Nailon 6/6 Väritön

10296141

Hinta-alue
0,0424 € - 0,0343 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Upotettu ruuviaste
    90 / 92
  • Kierteen pituus
    13.6 mm
  • Kierrekoko
    M3 x 0.5
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Ruuvi Ristipäinen kanta M3.5 x 0.6 16.9 mm Nailon 6/6 Väritön

10296677

Hinta-alue
0,0446 € - 0,0362 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Upotettu ruuviaste
    90 / 92
  • Kierteen pituus
    16.9 mm
  • Kierrekoko
    M3.5 x 0.6
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Ruuvi Ristipäinen kanta M4 x 0.7 21.3 mm Nailon 6/6 Väritön

10297155

Hinta-alue
0,0463 € - 0,0375 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Upotettu ruuviaste
    90 / 92
  • Kierteen pituus
    21.3 mm
  • Kierrekoko
    M4 x 0.7
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Ruuvi Ristipäinen kanta M5 x 0.8 26.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10297735

Hinta-alue
0,0906 € - 0,0734 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Upotettu ruuviaste
    90 / 92
  • Kierteen pituus
    26.1 mm
  • Kierrekoko
    M5 x 0.8
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Ruuvi Ristipäinen kanta M2.5 x 0.45 4.3 mm Nailon 6/6 Väritön

10295397

Hinta-alue
0,0409 € - 0,0331 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Upotettu ruuviaste
    90 / 92
  • Kierteen pituus
    4.3 mm
  • Kierrekoko
    M2.5 x 0.45
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Ruuvi Ristipäinen kanta M4 x 0.7 4.3 mm Nailon 6/6 Väritön

10297100

Hinta-alue
0,0449 € - 0,0364 €

Varastotasot
5000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Upotettu ruuviaste
    90 / 92
  • Kierteen pituus
    4.3 mm
  • Kierrekoko
    M4 x 0.7
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Ruuvi Ristipäinen kanta M3.5 x 0.6 2.9 mm Nailon 6/6 Väritön

10296622

Hinta-alue
0,0427 € - 0,0346 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Upotettu ruuviaste
    90 / 92
  • Kierteen pituus
    2.9 mm
  • Kierrekoko
    M3.5 x 0.6
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Ruuvi Ristipäinen kanta M4 x 0.7 2.3 mm Nailon 6/6 Väritön

10297094

Hinta-alue
0,0448 € - 0,0363 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Upotettu ruuviaste
    90 / 92
  • Kierteen pituus
    2.3 mm
  • Kierrekoko
    M4 x 0.7
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Ruuvi Ristipäinen kanta M3 x 0.5 5.6 mm Nailon 6/6 Väritön

10296110

Hinta-alue
0,0413 € - 0,0334 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Upotettu ruuviaste
    90 / 92
  • Kierteen pituus
    5.6 mm
  • Kierrekoko
    M3 x 0.5
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Ruuvi Ristipäinen kanta M2.5 x 0.45 8.3 mm Nailon 6/6 Väritön

10295410

Hinta-alue
0,0416 € - 0,0337 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Upotettu ruuviaste
    90 / 92
  • Kierteen pituus
    8.3 mm
  • Kierrekoko
    M2.5 x 0.45
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Ruuvi Ristipäinen kanta M2.5 x 0.45 23.3 mm Nailon 6/6 Väritön

10295458

Hinta-alue
0,0431 € - 0,0349 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Upotettu ruuviaste
    90 / 92
  • Kierteen pituus
    23.3 mm
  • Kierrekoko
    M2.5 x 0.45
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Ruuvi Ristipäinen kanta M3 x 0.5 7.6 mm Nailon 6/6 Väritön

10296127

Hinta-alue
0,0416 € - 0,0337 €

Varastotasot
970 Varastossa
Ominaisuudet
  • Upotettu ruuviaste
    90 / 92
  • Kierteen pituus
    7.6 mm
  • Kierrekoko
    M3 x 0.5
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Ruuvi Ristipäinen kanta M3.5 x 0.6 8.9 mm Nailon 6/6 Väritön

10296653

Hinta-alue
0,0439 € - 0,0355 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Upotettu ruuviaste
    90 / 92
  • Kierteen pituus
    8.9 mm
  • Kierrekoko
    M3.5 x 0.6
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Ruuvi Ristipäinen kanta M5 x 0.8 21.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10297728

Hinta-alue
0,0691 € - 0,0559 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Upotettu ruuviaste
    90 / 92
  • Kierteen pituus
    21.1 mm
  • Kierrekoko
    M5 x 0.8
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Ruuvi Ristipäinen kanta M6 x 1.0 20.3 mm Nailon 6/6 Väritön

10298404

Hinta-alue
0,0823 € - 0,0666 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Upotettu ruuviaste
    90 / 92
  • Kierteen pituus
    20.3 mm
  • Kierrekoko
    M6 x 1.0
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Ruuvi Ristipäinen kanta M8 x 1.25 43.4 mm Nailon 6/6 Väritön

10298879

Hinta-alue
0,2491 € - 0,2017 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Upotettu ruuviaste
    90 / 92
  • Kierteen pituus
    43.4 mm
  • Kierrekoko
    M8 x 1.25
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Ruuvi Ristipäinen kanta M2.5 x 0.45 10.3 mm Nailon 6/6 Väritön

10295427

Hinta-alue
0,042 € - 0,034 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Upotettu ruuviaste
    90 / 92
  • Kierteen pituus
    10.3 mm
  • Kierrekoko
    M2.5 x 0.45
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6