Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Kierteen pituus | Avaintyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1887 € - 0,233 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8 x 1.25
|
0.528 in
13.4 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0561 € - 0,0693 € | 900 Varastossa |
M5 x 0.8
|
0.319 in
8.1 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0857 € - 0,1058 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6 x 1.0
|
0.287 in
7.3 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0331 € - 0,0409 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2.5 x 0.45
|
0.169 in
4.3 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0331 € - 0,0409 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3 x 0.5
|
0.142 in
3.6 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,034 € - 0,042 € | 750 Varastossa |
M3 x 0.5
|
0.378 in
9.6 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,034 € - 0,042 € | 2000 Varastossa |
M2.5 x 0.45
|
0.406 in
10.3 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0329 € - 0,0407 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2.5 x 0.45
|
0.13 in
3.3 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0343 € - 0,0424 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3 x 0.5
|
0.535 in
13.6 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0362 € - 0,0446 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3.5 x 0.6
|
0.665 in
16.9 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0375 € - 0,0463 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4 x 0.7
|
0.839 in
21.3 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0334 € - 0,0413 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3 x 0.5
|
0.22 in
5.6 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0362 € - 0,0446 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3.5 x 0.6
|
0.272 in
6.9 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0373 € - 0,0461 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4 x 0.7
|
0.642 in
16.3 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0559 € - 0,0691 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5 x 0.8
|
0.831 in
21.1 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0346 € - 0,0427 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2.5 x 0.45
|
0.72 in
18.3 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0349 € - 0,0431 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3 x 0.5
|
0.89 in
22.6 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0365 € - 0,045 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3.5 x 0.6
|
0.862 in
21.9 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0409 € - 0,0505 € | 3000 Varastossa |
M5 x 0.8
|
0.083 in
2.1 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0734 € - 0,0906 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5 x 0.8
|
1.421 in
36.1 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa