Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Kierteen pituus | Avaintyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1901 € - 0,2347 € | 3000 Varastossa |
M8 x 1.25
|
0.921 in
23.4 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0857 € - 0,1058 € | 2500 Varastossa |
M6 x 1.0
|
0.209 in
5.3 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,1898 € - 0,2343 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8 x 1.25
|
0.724 in
18.4 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,1883 € - 0,2325 € | 488 Varastossa |
M8 x 1.25
|
0.37 in
9.4 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0559 € - 0,0691 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5 x 0.8
|
0.831 in
21.1 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0373 € - 0,0461 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4 x 0.7
|
0.642 in
16.3 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0331 € - 0,0409 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2.5 x 0.45
|
0.169 in
4.3 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0337 € - 0,0416 € | 1000 Varastossa |
M2.5 x 0.45
|
0.327 in
8.3 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0343 € - 0,0424 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2.5 x 0.45
|
0.563 in
14.3 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0334 € - 0,0413 € | 900 Varastossa |
M2.5 x 0.45
|
0.248 in
6.3 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0343 € - 0,0424 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3 x 0.5
|
0.535 in
13.6 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0349 € - 0,0431 € | 3000 Varastossa |
M3.5 x 0.6
|
0.193 in
4.9 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0331 € - 0,0409 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3 x 0.5
|
0.142 in
3.6 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,1843 € - 0,2276 € | 488 Varastossa |
M8 x 1.25
|
0.134 in
3.4 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,2318 € - 0,2861 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10 x 1.5
|
1.091 in
27.7 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,1887 € - 0,233 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8 x 1.25
|
0.528 in
13.4 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0759 € - 0,0937 € | 2000 Varastossa |
M6 x 1.0
|
1.193 in
30.3 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0365 € - 0,0451 € | 2992 Varastossa |
M4 x 0.7
|
0.248 in
6.3 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0363 € - 0,0448 € | 3000 Varastossa |
M4 x 0.7
|
0.091 in
2.3 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0346 € - 0,0427 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3 x 0.5
|
0.693 in
17.6 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa