Valikko Haku

Koneruuvit - soikea

Varastossa

Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon
  • Colour: Natural

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
134 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Kierteen pituus Avaintyyppi Osta
0,0426 € - 0,0525 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5 x 0.8
2.1 mm
Urallinen kanta
0,0396 € - 0,0489 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3.5 x 0.6
21.9 mm
Urallinen kanta
0,1968 € - 0,243 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8 x 1.25
43.4 mm
Urallinen kanta
0,0332 € - 0,041 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2.5 x 0.45
9.9 mm
Urallinen kanta
0,035 € - 0,0433 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3.5 x 0.6
12.9 mm
Urallinen kanta
0,1855 € - 0,229 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8 x 1.25
23.4 mm
Urallinen kanta
0,0939 € - 0,1159 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6 x 1.0
35.3 mm
Urallinen kanta
0,0364 € - 0,045 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4 x 0.7
16.3 mm
Urallinen kanta
0,032 € - 0,0395 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2.5 x 0.45
1.9 mm
Urallinen kanta
0,036 € - 0,0445 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4 x 0.7
11.3 mm
Urallinen kanta
0,063 € - 0,0778 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6 x 1.0
7.3 mm
Urallinen kanta
0,0331 € - 0,0408 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2 x 0.4
9.3 mm
Urallinen kanta
0,065 € - 0,0803 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6 x 1.0
15.3 mm
Urallinen kanta
0,209 € - 0,2581 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10 x 1.5
17.7 mm
Urallinen kanta
0,062 € - 0,0765 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6 x 1.0
5.3 mm
Urallinen kanta
0,0321 € - 0,0397 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2 x 0.4
3.3 mm
Urallinen kanta
0,0353 € - 0,0436 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3.5 x 0.6
16.9 mm
Urallinen kanta
0,0366 € - 0,0452 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4 x 0.7
21.3 mm
Urallinen kanta
0,0665 € - 0,0821 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6 x 1.0
20.3 mm
Urallinen kanta
0,0323 € - 0,0399 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2.5 x 0.45
3.9 mm
Urallinen kanta
  • / 7
Ruuvi Urallinen kanta M5 x 0.8 2.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10398685

Hinta-alue
0,0525 € - 0,0426 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Upotettu ruuviaste
    90 / 92
  • Kannan läpimitta
    10.4 mm
  • Kierteen pituus
    2.1 mm
  • Kierrekoko
    M5 x 0.8
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M3.5 x 0.6 21.9 mm Nailon 6/6 Väritön

10397787

Hinta-alue
0,0489 € - 0,0396 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Upotettu ruuviaste
    90 / 92
  • Kannan läpimitta
    8.2 mm
  • Kierteen pituus
    21.9 mm
  • Kierrekoko
    M3.5 x 0.6
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M8 x 1.25 43.4 mm Nailon 6/6 Väritön

10399934

Hinta-alue
0,243 € - 0,1968 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Upotettu ruuviaste
    90 / 92
  • Kannan läpimitta
    17.3 mm
  • Kierteen pituus
    43.4 mm
  • Kierrekoko
    M8 x 1.25
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M2.5 x 0.45 9.9 mm Nailon 6/6 Väritön

10396858

Hinta-alue
0,041 € - 0,0332 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Upotettu ruuviaste
    90 / 92
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Kierteen pituus
    9.9 mm
  • Kierrekoko
    M2.5 x 0.45
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M3.5 x 0.6 12.9 mm Nailon 6/6 Väritön

10397763

Hinta-alue
0,0433 € - 0,035 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Upotettu ruuviaste
    90 / 92
  • Kannan läpimitta
    8.2 mm
  • Kierteen pituus
    12.9 mm
  • Kierrekoko
    M3.5 x 0.6
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M8 x 1.25 23.4 mm Nailon 6/6 Väritön

10399927

Hinta-alue
0,229 € - 0,1855 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Upotettu ruuviaste
    90 / 92
  • Kannan läpimitta
    17.3 mm
  • Kierteen pituus
    23.4 mm
  • Kierrekoko
    M8 x 1.25
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M6 x 1.0 35.3 mm Nailon 6/6 Väritön

10399392

Hinta-alue
0,1159 € - 0,0939 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Upotettu ruuviaste
    90 / 92
  • Kannan läpimitta
    12.6 mm
  • Kierteen pituus
    35.3 mm
  • Kierrekoko
    M6 x 1.0
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M4 x 0.7 16.3 mm Nailon 6/6 Väritön

10398159

Hinta-alue
0,045 € - 0,0364 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Upotettu ruuviaste
    90 / 92
  • Kannan läpimitta
    9.4 mm
  • Kierteen pituus
    16.3 mm
  • Kierrekoko
    M4 x 0.7
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M2.5 x 0.45 1.9 mm Nailon 6/6 Väritön

10396803

Hinta-alue
0,0395 € - 0,032 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Upotettu ruuviaste
    90 / 92
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Kierteen pituus
    1.9 mm
  • Kierrekoko
    M2.5 x 0.45
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M4 x 0.7 11.3 mm Nailon 6/6 Väritön

10398135

Hinta-alue
0,0445 € - 0,036 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Upotettu ruuviaste
    90 / 92
  • Kannan läpimitta
    9.4 mm
  • Kierteen pituus
    11.3 mm
  • Kierrekoko
    M4 x 0.7
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M6 x 1.0 7.3 mm Nailon 6/6 Väritön

10399347

Hinta-alue
0,0778 € - 0,063 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Upotettu ruuviaste
    90 / 92
  • Kannan läpimitta
    12.6 mm
  • Kierteen pituus
    7.3 mm
  • Kierrekoko
    M6 x 1.0
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M2 x 0.4 9.3 mm Nailon 6/6 Väritön

10396667

Hinta-alue
0,0408 € - 0,0331 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Upotettu ruuviaste
    90 / 92
  • Kannan läpimitta
    4.4 mm
  • Kierteen pituus
    9.3 mm
  • Kierrekoko
    M2 x 0.4
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M6 x 1.0 15.3 mm Nailon 6/6 Väritön

10399361

Hinta-alue
0,0803 € - 0,065 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Upotettu ruuviaste
    90 / 92
  • Kannan läpimitta
    12.6 mm
  • Kierteen pituus
    15.3 mm
  • Kierrekoko
    M6 x 1.0
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M10 x 1.5 17.7 mm Nailon 6/6 Väritön

10400203

Hinta-alue
0,2581 € - 0,209 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Upotettu ruuviaste
    90 / 92
  • Kannan läpimitta
    20.0 mm
  • Kierteen pituus
    17.7 mm
  • Kierrekoko
    M10 x 1.5
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M6 x 1.0 5.3 mm Nailon 6/6 Väritön

10399330

Hinta-alue
0,0765 € - 0,062 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Upotettu ruuviaste
    90 / 92
  • Kannan läpimitta
    12.6 mm
  • Kierteen pituus
    5.3 mm
  • Kierrekoko
    M6 x 1.0
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M2 x 0.4 3.3 mm Nailon 6/6 Väritön

10396629

Hinta-alue
0,0397 € - 0,0321 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Upotettu ruuviaste
    90 / 92
  • Kannan läpimitta
    4.4 mm
  • Kierteen pituus
    3.3 mm
  • Kierrekoko
    M2 x 0.4
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M3.5 x 0.6 16.9 mm Nailon 6/6 Väritön

10397770

Hinta-alue
0,0436 € - 0,0353 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Upotettu ruuviaste
    90 / 92
  • Kannan läpimitta
    8.2 mm
  • Kierteen pituus
    16.9 mm
  • Kierrekoko
    M3.5 x 0.6
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M4 x 0.7 21.3 mm Nailon 6/6 Väritön

10398166

Hinta-alue
0,0452 € - 0,0366 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Upotettu ruuviaste
    90 / 92
  • Kannan läpimitta
    9.4 mm
  • Kierteen pituus
    21.3 mm
  • Kierrekoko
    M4 x 0.7
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M6 x 1.0 20.3 mm Nailon 6/6 Väritön

10399378

Hinta-alue
0,0821 € - 0,0665 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Upotettu ruuviaste
    90 / 92
  • Kannan läpimitta
    12.6 mm
  • Kierteen pituus
    20.3 mm
  • Kierrekoko
    M6 x 1.0
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M2.5 x 0.45 3.9 mm Nailon 6/6 Väritön

10396827

Hinta-alue
0,0399 € - 0,0323 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Upotettu ruuviaste
    90 / 92
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Kierteen pituus
    3.9 mm
  • Kierrekoko
    M2.5 x 0.45
  • Väri
    Väritön