Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Kierteen pituus | Avaintyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0342 € - 0,0422 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3 x 0.5
|
0.496 in
12.6 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,037 € - 0,0457 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4 x 0.7
|
0.484 in
12.3 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0522 € - 0,0644 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4 x 0.7
|
1.035 in
26.3 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,2318 € - 0,2861 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10 x 1.5
|
1.091 in
27.7 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0362 € - 0,0446 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3.5 x 0.6
|
0.665 in
16.9 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0346 € - 0,0427 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2.5 x 0.45
|
0.705 in
17.9 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0331 € - 0,0409 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3 x 0.5
|
0.142 in
3.6 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0406 € - 0,0502 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3.5 x 0.6
|
0.862 in
21.9 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0334 € - 0,0413 € | 3980 Varastossa |
M3 x 0.5
|
0.22 in
5.6 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1901 € - 0,2347 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8 x 1.25
|
0.921 in
23.4 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,2017 € - 0,2491 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8 x 1.25
|
1.709 in
43.4 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0328 € - 0,0405 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2 x 0.4
|
0.091 in
2.3 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0339 € - 0,0418 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2 x 0.4
|
0.366 in
9.3 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,034 € - 0,042 € | 2000 Varastossa |
M3 x 0.5
|
0.378 in
9.6 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0962 € - 0,1188 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6 x 1.0
|
1.39 in
35.3 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,034 € - 0,042 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2 x 0.4
|
0.406 in
10.3 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0436 € - 0,0539 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5 x 0.8
|
0.083 in
2.1 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,043 € - 0,0531 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5 x 0.8
|
0.437 in
11.1 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0681 € - 0,0841 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6 x 1.0
|
0.799 in
20.3 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0343 € - 0,0424 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2.5 x 0.45
|
0.547 in
13.9 mm
|
Urallinen kanta
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa