Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Kierteen pituus | Avaintyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0353 € - 0,0436 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3.5 x 0.6
|
0.272 in
6.9 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,2774 € - 0,3425 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10 x 1.5
|
2.075 in
52.7 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0369 € - 0,0456 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4 x 0.7
|
0.445 in
11.3 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0349 € - 0,0431 € | 1000 Varastossa |
M2.5 x 0.45
|
0.902 in
22.9 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,2318 € - 0,2861 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10 x 1.5
|
1.091 in
27.7 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,2058 € - 0,2541 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10 x 1.5
|
0.5 in
12.7 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1883 € - 0,2325 € | 488 Varastossa |
M8 x 1.25
|
0.37 in
9.4 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0346 € - 0,0427 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3 x 0.5
|
0.693 in
17.6 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0666 € - 0,0823 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6 x 1.0
|
0.602 in
15.3 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0369 € - 0,0455 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4 x 0.7
|
0.327 in
8.3 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0741 € - 0,0915 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5 x 0.8
|
1.224 in
31.1 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0637 € - 0,0786 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5 x 0.8
|
1.421 in
36.1 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,2142 € - 0,2645 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10 x 1.5
|
0.697 in
17.7 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,2231 € - 0,2754 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10 x 1.5
|
0.894 in
22.7 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0641 € - 0,0791 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6 x 1.0
|
0.445 in
11.3 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0635 € - 0,0784 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6 x 1.0
|
0.209 in
5.3 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0568 € - 0,0701 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5 x 0.8
|
0.831 in
21.1 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1887 € - 0,233 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8 x 1.25
|
0.528 in
13.4 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0412 € - 0,0509 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5 x 0.8
|
0.161 in
4.1 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0561 € - 0,0693 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5 x 0.8
|
0.319 in
8.1 mm
|
Urallinen kanta
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa