Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Kierteen pituus | Avaintyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0411 € - 0,0508 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3 x 0.5
|
1.059 in
26.9 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0346 € - 0,0427 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3.5 x 0.6
|
0.114 in
2.9 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0364 € - 0,0449 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4 x 0.7
|
0.169 in
4.3 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0362 € - 0,0446 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3.5 x 0.6
|
0.665 in
16.9 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0334 € - 0,0413 € | 3980 Varastossa |
M3 x 0.5
|
0.22 in
5.6 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0343 € - 0,0424 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2 x 0.4
|
0.563 in
14.3 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0343 € - 0,0424 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2.5 x 0.45
|
0.547 in
13.9 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0328 € - 0,0405 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2 x 0.4
|
0.091 in
2.3 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0334 € - 0,0413 € | 950 Varastossa |
M2 x 0.4
|
0.248 in
6.3 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0331 € - 0,0409 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3 x 0.5
|
0.142 in
3.6 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0339 € - 0,0418 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2 x 0.4
|
0.366 in
9.3 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0375 € - 0,0463 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4 x 0.7
|
0.839 in
21.3 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,034 € - 0,042 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2 x 0.4
|
0.406 in
10.3 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,034 € - 0,042 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2.5 x 0.45
|
0.39 in
9.9 mm
|
Urallinen kanta
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa