Flat machine screws are characterised by a flat head with no tapering that sits flush with the surface. Typically threaded along the entire shaft length, and can be tightened with a screwdriver. Designed to screw completely into a countersunk hole.
The flat head offers a firm grip and keeps the screw from sliding. It is a durable, aesthetically pleasing fastener with good temperature resistance. It is less likely to damage the surface of the material they are being screwed into than protruding machine screws. Used in applications for furniture, machinery and electrical.
Series Code :SR1923
Sarjanumero: SR1923
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Väri | Materiaali | Kierteen pituus | Avaintyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,126 € - 0,2301 € | 200 Varastossa |
M4
|
Kirkas
|
PC
|
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,1044 € - 0,1445 € | 9878 Varastossa |
M5
|
Väritön
|
Niukkahiilinen teräs
|
0.787 in
20.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,1188 € - 0,2161 € | 7072 Varastossa |
M3
|
Kirkas
|
PC
|
0.394 in
10.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,376 € - 0,6118 € | 509 Varastossa |
M4
|
Kirkas
|
PC
|
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0891 € - 0,1417 € | 750 Varastossa |
M5
|
Väritön
|
Niukkahiilinen teräs
|
0.63 in
16.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,1501 € - 0,2736 € | 1072 Varastossa |
M2
|
Kirkas
|
PC
|
0.394 in
10.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,4364 € - 0,7086 € | 500 Varastossa |
M6
|
Kirkas
|
PC
|
0.343 in
8.7 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,9388 € - 1,4314 € | 686 Varastossa |
M8
|
Kirkas
|
PC
|
0.799 in
20.3 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,8041 € - 1,2251 € | 200 Varastossa |
M8
|
Kirkas
|
PC
|
0.602 in
15.3 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 1,0945 € - 1,5576 € | 800 Varastossa |
M8
|
Kirkas
|
PC
|
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,1194 € - 0,2175 € | 600 Varastossa |
M2
|
Kirkas
|
PC
|
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0994 € - 0,181 € | 6598 Varastossa |
M2
|
Kirkas
|
PC
|
0.118 in
3.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,1212 € - 0,2203 € | 7708 Varastossa |
M3
|
Kirkas
|
PC
|
0.476 in
12.1 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0994 € - 0,181 € | 700 Varastossa |
M3
|
Kirkas
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0994 € - 0,181 € | 90 Varastossa |
M3
|
Kirkas
|
PC
|
0.197 in
5.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,1236 € - 0,2259 € | 9397 Varastossa |
M3
|
Kirkas
|
PC
|
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0788 € - 0,1248 € | 50 Varastossa |
M5
|
Väritön
|
Niukkahiilinen teräs
|
0.394 in
10.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0599 € - 0,0836 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
Väritön
|
Niukkahiilinen teräs
|
0.472 in
12.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 1,1479 € - 1,5296 € | 900 Varastossa |
M6
|
Kirkas
|
PC
|
1.378 in
35.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 1,4594 € - 1,7962 € | 780 Varastossa |
M8
|
Kirkas
|
PC
|
1.575 in
40.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa