Flat machine screws are characterised by a flat head with no tapering that sits flush with the surface. Typically threaded along the entire shaft length, and can be tightened with a screwdriver. Designed to screw completely into a countersunk hole.
The flat head offers a firm grip and keeps the screw from sliding. It is a durable, aesthetically pleasing fastener with good temperature resistance. It is less likely to damage the surface of the material they are being screwed into than protruding machine screws. Used in applications for furniture, machinery and electrical.
Series Code :SR1923
Sarjanumero: SR1923
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Väri | Materiaali | Kierteen pituus | Avaintyyppi | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0329 € - 0,0406 € | 111000 Varastossa |
M3
|
Väritön
|
Nailon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,0337 € - 0,0417 € | 130000 Varastossa |
M3
|
Väritön
|
Nailon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,2204 € - 0,3587 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
Kirkas
|
PC
|
0.709 in
18.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,097 € - 0,1766 € | 8598 Varastossa |
M2
|
Kirkas
|
PC
|
0.118 in
3.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,1113 € - 0,2026 € | 14258 Varastossa |
M2
|
Kirkas
|
PC
|
0.256 in
6.5 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,2313 € - 0,3765 € | 2764 Varastossa |
M4
|
Kirkas
|
PC
|
0.591 in
15.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,1276 € - 0,2327 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
Kirkas
|
PC
|
0.48 in
12.2 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,4449 € - 0,7009 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
Kirkas
|
PC
|
1.181 in
30.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,2204 € - 0,3587 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
Kirkas
|
PC
|
0.63 in
16.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,1752 € - 0,2861 € | 2247 Varastossa |
M5
|
Kirkas
|
PC
|
0.236 in
6.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,0854 € - 0,1354 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
Väritön
|
Niukkahiilinen teräs
|
0.472 in
12.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,0584 € - 0,0816 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
Väritön
|
Niukkahiilinen teräs
|
0.472 in
12.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,0769 € - 0,1218 € | 50 Varastossa |
M5
|
Väritön
|
Niukkahiilinen teräs
|
0.394 in
10.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,1182 € - 0,2149 € | 800 Varastossa |
M3
|
Kirkas
|
PC
|
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,1276 € - 0,2327 € | 13577 Varastossa |
M4
|
Kirkas
|
PC
|
0.559 in
14.2 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,1159 € - 0,2108 € | 200 Varastossa |
M3
|
Kirkas
|
PC
|
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,4189 € - 0,6612 € | 950 Varastossa |
M3
|
Kirkas
|
PC
|
1.181 in
30.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,1136 € - 0,2081 € | 44420 Varastossa |
M3
|
Kirkas
|
PC
|
0.252 in
6.4 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,2259 € - 0,3655 € | 595 Varastossa |
M3
|
Kirkas
|
PC
|
0.787 in
20.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,1113 € - 0,2026 € | 9118 Varastossa |
M2
|
Kirkas
|
PC
|
0.315 in
8.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa