Flat machine screws are characterised by a flat head with no tapering that sits flush with the surface. Typically threaded along the entire shaft length, and can be tightened with a screwdriver. Designed to screw completely into a countersunk hole.
The flat head offers a firm grip and keeps the screw from sliding. It is a durable, aesthetically pleasing fastener with good temperature resistance. It is less likely to damage the surface of the material they are being screwed into than protruding machine screws. Used in applications for furniture, machinery and electrical.
Series Code :SR1923
Sarjanumero: SR1923
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Väri | Materiaali | Kierteen pituus | Avaintyyppi | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4449 € - 0,7009 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
Kirkas
|
PC
|
1.181 in
30.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,1018 € - 0,141 € | 9878 Varastossa |
M5
|
Väritön
|
Niukkahiilinen teräs
|
0.787 in
20.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,8159 € - 1,1651 € | 200 Varastossa |
M5
|
Kirkas
|
PC
|
1.181 in
30.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,1291 € - 0,2354 € | 8064 Varastossa |
M2.6
|
Kirkas
|
PC
|
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,1074 € - 0,1957 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2.6
|
Kirkas
|
PC
|
0.394 in
10.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,1347 € - 0,2464 € | 9100 Varastossa |
M5
|
Kirkas
|
PC
|
0.476 in
12.1 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,3942 € - 0,6243 € | 1250 Varastossa |
M6
|
Kirkas
|
PC
|
0.394 in
10.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,2984 € - 0,486 € | 8597 Varastossa |
M3
|
Kirkas
|
PC
|
0.984 in
25.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,1276 € - 0,2327 € | 8177 Varastossa |
M4
|
Kirkas
|
PC
|
0.559 in
14.2 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,6667 € - 1,0158 € | 705 Varastossa |
M6
|
Kirkas
|
PC
|
1.181 in
30.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
1,0679 € - 1,4238 € | 100 Varastossa |
M8
|
Kirkas
|
PC
|
1.181 in
30.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
1,0542 € - 1,3964 € | 664 Varastossa |
M5
|
Kirkas
|
PC
|
1.378 in
35.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
1,1199 € - 1,4923 € | 900 Varastossa |
M6
|
Kirkas
|
PC
|
1.378 in
35.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,1154 € - 0,2108 € | 137698 Varastossa |
M4
|
Kirkas
|
PC
|
0.197 in
5.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,2409 € - 0,3915 € | 2138 Varastossa |
M4
|
Kirkas
|
PC
|
0.709 in
18.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,13 € - 0,2368 € | 159556 Varastossa |
M4
|
Kirkas
|
PC
|
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,097 € - 0,1766 € | 655 Varastossa |
M2.6
|
Kirkas
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,1165 € - 0,2122 € | 374 Varastossa |
M2
|
Kirkas
|
PC
|
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,1165 € - 0,2122 € | 500 Varastossa |
M3
|
Kirkas
|
PC
|
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,1738 € - 0,3148 € | 200 Varastossa |
M4
|
Kirkas
|
PC
|
|
Ristipäinen kanta
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa