Flat machine screws are characterised by a flat head with no tapering that sits flush with the surface. Typically threaded along the entire shaft length, and can be tightened with a screwdriver. Designed to screw completely into a countersunk hole.
The flat head offers a firm grip and keeps the screw from sliding. It is a durable, aesthetically pleasing fastener with good temperature resistance. It is less likely to damage the surface of the material they are being screwed into than protruding machine screws. Used in applications for furniture, machinery and electrical.
Series Code :SR1923
Sarjanumero: SR1923
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Väri | Materiaali | Kierteen pituus | Avaintyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1307 € - 0,2385 € | 16176 Varastossa |
M4
|
Kirkas
|
PC
|
0.28 in
7.1 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,1459 € - 0,2652 € | 5752 Varastossa |
M5
|
Kirkas
|
PC
|
0.295 in
7.5 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,5262 € - 0,8293 € | 500 Varastossa |
M6
|
Kirkas
|
PC
|
0.657 in
16.7 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,1344 € - 0,2455 € | 2084 Varastossa |
M4
|
Kirkas
|
PC
|
0.209 in
5.3 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,1194 € - 0,2175 € | 600 Varastossa |
M2
|
Kirkas
|
PC
|
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0408 € - 0,0503 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1/4-20
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.847 in
21.5 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0424 € - 0,0524 € | 34999 Varastossa |
M5 x 0.8
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.366 in
9.3 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0337 € - 0,0416 € | 111000 Varastossa |
M3 x 0.5
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.327 in
8.3 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0329 € - 0,0407 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3 x 0.5
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.13 in
3.3 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0652 € - 0,0805 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6 x 1.0
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.854 in
21.7 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0677 € - 0,0835 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6 x 1.0
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
1.445 in
36.7 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1396 € - 0,1723 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8 x 1.25
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.606 in
15.4 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0651 € - 0,0804 € | 500 Varastossa |
M5 x 0.8
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
1.469 in
37.3 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0637 € - 0,0787 € | 1500 Varastossa |
M6 x 1.0
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.343 in
8.7 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,2774 € - 0,3425 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10 x 1.5
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
2.165 in
55.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0413 € - 0,051 € | 22000 Varastossa |
M5 x 0.8
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.878 in
22.3 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0375 € - 0,0463 € | 29000 Varastossa |
M4 x 0.7
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.878 in
22.3 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0515 € - 0,0636 € | 5500 Varastossa |
M3.5 x 0.6
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
1.287 in
32.7 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0346 € - 0,0427 € | 130000 Varastossa |
M3 x 0.5
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.72 in
18.3 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,037 € - 0,0457 € | 44000 Varastossa |
M4 x 0.7
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.524 in
13.3 mm
|
Urallinen kanta
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa