Flat machine screws are characterised by a flat head with no tapering that sits flush with the surface. Typically threaded along the entire shaft length, and can be tightened with a screwdriver. Designed to screw completely into a countersunk hole.
The flat head offers a firm grip and keeps the screw from sliding. It is a durable, aesthetically pleasing fastener with good temperature resistance. It is less likely to damage the surface of the material they are being screwed into than protruding machine screws. Used in applications for furniture, machinery and electrical.
Series Code :SR1923
Sarjanumero: SR1923
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Väri | Materiaali | Kierteen pituus | Avaintyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1164 € - 0,2133 € | 581 Varastossa |
M3
|
Kirkas
|
PC
|
0.11 in
2.8 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0994 € - 0,181 € | 700 Varastossa |
M3
|
Kirkas
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,1188 € - 0,2161 € | 4700 Varastossa |
M3
|
Kirkas
|
PC
|
0.287 in
7.3 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,2315 € - 0,3746 € | 395 Varastossa |
M3
|
Kirkas
|
PC
|
0.787 in
20.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,1307 € - 0,2385 € | 8448 Varastossa |
M4
|
Kirkas
|
PC
|
0.48 in
12.2 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,3059 € - 0,4981 € | 277 Varastossa |
M3
|
Kirkas
|
PC
|
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,1236 € - 0,2259 € | 98 Varastossa |
M3
|
Kirkas
|
PC
|
0.594 in
15.1 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,456 € - 0,7185 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
Kirkas
|
PC
|
1.181 in
30.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,1236 € - 0,2259 € | 9397 Varastossa |
M3
|
Kirkas
|
PC
|
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,1182 € - 0,2161 € | 137598 Varastossa |
M4
|
Kirkas
|
PC
|
0.197 in
5.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,1501 € - 0,2736 € | 1072 Varastossa |
M2
|
Kirkas
|
PC
|
0.394 in
10.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,1323 € - 0,2413 € | 7864 Varastossa |
M2.6
|
Kirkas
|
PC
|
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,1188 € - 0,2161 € | 7072 Varastossa |
M3
|
Kirkas
|
PC
|
0.394 in
10.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,3059 € - 0,4981 € | 8497 Varastossa |
M3
|
Kirkas
|
PC
|
0.984 in
25.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,1307 € - 0,2385 € | 2177 Varastossa |
M4
|
Kirkas
|
PC
|
0.559 in
14.2 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,1101 € - 0,2006 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2.6
|
Kirkas
|
PC
|
0.394 in
10.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,1164 € - 0,2133 € | 16322 Varastossa |
M3
|
Kirkas
|
PC
|
0.315 in
8.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,2259 € - 0,3676 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
Kirkas
|
PC
|
0.709 in
18.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,1284 € - 0,2343 € | 3560 Varastossa |
M4
|
Kirkas
|
PC
|
0.402 in
10.2 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0891 € - 0,1417 € | 750 Varastossa |
M5
|
Väritön
|
Niukkahiilinen teräs
|
0.63 in
16.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa