Valikko Haku

Koneruuvit - tasakanta

Varastossa

Flat machine screws are characterised by a flat head with no tapering that sits flush with the surface. Typically threaded along the entire shaft length, and can be tightened with a screwdriver. Designed to screw completely into a countersunk hole.

The flat head offers a firm grip and keeps the screw from sliding. It is a durable, aesthetically pleasing fastener with good temperature resistance. It is less likely to damage the surface of the material they are being screwed into than protruding machine screws. Used in applications for furniture, machinery and electrical.

  • Material: Stainless Steel, Nylon, PA, Mild Steel, PC
  • Colour: Natural, Clear


Series Code :SR1923

Sarjanumero: SR1923

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
158 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Väri Materiaali Kierteen pituus Avaintyyppi Osta
0,114 € - 0,2076 € 14258 Varastossa
M2
Kirkas
PC
6.5 mm
Ristipäinen kanta
0,0994 € - 0,181 € 178 Varastossa
M2
Kirkas
PC
4.0 mm
Ristipäinen kanta
0,4897 € - 0,7704 € 1490 Varastossa
M5
Kirkas
PC
25.0 mm
Ristipäinen kanta
0,1194 € - 0,2175 € 500 Varastossa
M2.6
Kirkas
PC
Ristipäinen kanta
0,1431 € - 0,261 € 4300 Varastossa
M5
Kirkas
PC
5.5 mm
Ristipäinen kanta
0,1796 € - 0,2932 € 2247 Varastossa
M5
Kirkas
PC
6.0 mm
Ristipäinen kanta
0,126 € - 0,2301 € 9294 Varastossa
M4
Kirkas
PC
3.1 mm
Ristipäinen kanta
0,0672 € - 0,0937 € 1000 Varastossa
M4
Väritön
Niukkahiilinen teräs
16.0 mm
Ristipäinen kanta
0,126 € - 0,2301 € 200 Varastossa
M4
Kirkas
PC
Ristipäinen kanta
0,376 € - 0,6118 € 509 Varastossa
M4
Kirkas
PC
Ristipäinen kanta
0,4364 € - 0,7086 € 500 Varastossa
M6
Kirkas
PC
8.7 mm
Ristipäinen kanta
0,1227 € - 0,2245 € 600 Varastossa
M2.6
Kirkas
PC
Ristipäinen kanta
0,4771 € - 0,7774 € 100 Varastossa
M6
Kirkas
PC
11.7 mm
Ristipäinen kanta
0,2469 € - 0,4013 € 2138 Varastossa
M4
Kirkas
PC
18.0 mm
Ristipäinen kanta
0,9388 € - 1,3415 € 216 Varastossa
M8
Kirkas
PC
25.0 mm
Ristipäinen kanta
0,1227 € - 0,2245 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2
Kirkas
PC
Ristipäinen kanta
0,1796 € - 0,3297 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
Kirkas
PC
13.3 mm
Ristipäinen kanta
0,1333 € - 0,2427 € 158056 Varastossa
M4
Kirkas
PC
Ristipäinen kanta
0,2792 € - 0,4532 € 19 Varastossa
M5
Kirkas
PC
12.3 mm
Ristipäinen kanta
0,6876 € - 1,0847 € 1000 Varastossa
M6
Kirkas
PC
Ristipäinen kanta
  • / 8
Ruuvi Ristipäinen kanta M2 6.5 mm PC Kirkas

10218464

Hinta-alue
0,2076 € - 0,114 €

Varastotasot
14258 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    3.5 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Kierteen pituus
    6.5 mm
  • Kierrekoko
    M2
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M2 4.0 mm PC Kirkas

10218440

Hinta-alue
0,181 € - 0,0994 €

Varastotasot
178 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    3.5 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Kierteen pituus
    4.0 mm
  • Kierrekoko
    M2
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M5 25.0 mm PC Kirkas

10218891

Hinta-alue
0,7704 € - 0,4897 €

Varastotasot
1490 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.3 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M2.6 PC Kirkas

10218976

Hinta-alue
0,2175 € - 0,1194 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.2 mm
  • Kierrekoko
    M2.6
  • Kannan tyyppi
    Litteä uppokanta
  • Ruuvityyppi
    Koneruuvi
  • Väri
    Kirkas
Ruuvi Ristipäinen kanta M5 5.5 mm PC Kirkas

10219331

Hinta-alue
0,261 € - 0,1431 €

Varastotasot
4300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.1 mm
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    5.5 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kannan tyyppi
    Litteä uppokanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M5 6.0 mm PC Kirkas

10218815

Hinta-alue
0,2932 € - 0,1796 €

Varastotasot
2247 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.3 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M4 3.1 mm PC Kirkas

10219256

Hinta-alue
0,2301 € - 0,126 €

Varastotasot
9294 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    7.4 mm
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    3.1 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kannan tyyppi
    Litteä uppokanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M4 16.0 mm Niukkahiilinen teräs Väritön

10237762

Hinta-alue
0,0937 € - 0,0672 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    7.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.2 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kannan tyyppi
    Litteä kanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M4 PC Kirkas

10219249

Hinta-alue
0,2301 € - 0,126 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    7.4 mm
  • Kannan korkeus
    1.8 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kannan tyyppi
    Uppokanta
  • Ruuvityyppi
    Koneruuvi
Ruuvi Ristipäinen kanta M4 PC Kirkas

10219324

Hinta-alue
0,6118 € - 0,376 €

Varastotasot
509 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kannan tyyppi
    Litteä uppokanta
  • Ruuvityyppi
    Koneruuvi
  • Väri
    Kirkas
Ruuvi Ristipäinen kanta M6 8.7 mm PC Kirkas

10219409

Hinta-alue
0,7086 € - 0,4364 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.3 mm
  • Kierteen pituus
    8.7 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kannan tyyppi
    Litteä uppokanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M2.6 PC Kirkas

10219058

Hinta-alue
0,2245 € - 0,1227 €

Varastotasot
600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.2 mm
  • Kierrekoko
    M2.6
  • Kannan tyyppi
    Litteä uppokanta
  • Ruuvityyppi
    Koneruuvi
  • Väri
    Kirkas
Ruuvi Ristipäinen kanta M6 11.7 mm PC Kirkas

10219416

Hinta-alue
0,7774 € - 0,4771 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.3 mm
  • Kierteen pituus
    11.7 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kannan tyyppi
    Litteä uppokanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M4 18.0 mm PC Kirkas

10218761

Hinta-alue
0,4013 € - 0,2469 €

Varastotasot
2138 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.6 mm
  • Kierteen pituus
    18.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M8 25.0 mm PC Kirkas

10219041

Hinta-alue
1,3415 € - 0,9388 €

Varastotasot
216 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    14.0 mm
  • Kannan korkeus
    5.2 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M2 PC Kirkas

10219133

Hinta-alue
0,2245 € - 0,1227 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    4.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.1 mm
  • Kierrekoko
    M2
  • Kannan tyyppi
    Uppokanta
  • Ruuvityyppi
    Koneruuvi
Ruuvi Ristipäinen kanta M3 13.3 mm PC Kirkas

10219218

Hinta-alue
0,3297 € - 0,1796 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    6.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
  • Kierteen pituus
    13.3 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Kannan tyyppi
    Litteä uppokanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M4 PC Kirkas

10219294

Hinta-alue
0,2427 € - 0,1333 €

Varastotasot
158056 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    7.4 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kannan tyyppi
    Litteä uppokanta
  • Ruuvityyppi
    Koneruuvi
  • Väri
    Kirkas
Ruuvi Ristipäinen kanta M5 12.3 mm PC Kirkas

10219362

Hinta-alue
0,4532 € - 0,2792 €

Varastotasot
19 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    12.3 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kannan tyyppi
    Litteä uppokanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M6 PC Kirkas

10219447

Hinta-alue
1,0847 € - 0,6876 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kannan tyyppi
    Litteä uppokanta
  • Ruuvityyppi
    Koneruuvi
  • Väri
    Kirkas