Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flat machine screws are characterised by a flat head with no tapering that sits flush with the surface. Typically threaded along the entire shaft length, and can be tightened with a screwdriver. Designed to screw completely into a countersunk hole.
The flat head offers a firm grip and keeps the screw from sliding. It is a durable, aesthetically pleasing fastener with good temperature resistance. It is less likely to damage the surface of the material they are being screwed into than protruding machine screws. Used in applications for furniture, machinery and electrical.
Series Code :SR1923
Sarjanumero: SR1923
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Väri | Materiaali | Kierteen pituus | Avaintyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4364 € - 0,6862 € | 908 Varastossa |
M6
|
Kirkas
|
PC
|
0.472 in
12.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,7044 € - 1,0075 € | 578 Varastossa |
M8
|
Kirkas
|
PC
|
0.472 in
12.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,1044 € - 0,1445 € | 9878 Varastossa |
M5
|
Väritön
|
Niukkahiilinen teräs
|
0.787 in
20.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,5613 € - 0,8574 € | 400 Varastossa |
M6
|
Kirkas
|
PC
|
0.984 in
25.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,138 € - 0,2526 € | 8900 Varastossa |
M5
|
Kirkas
|
PC
|
0.476 in
12.1 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,1219 € - 0,1683 € | 2345 Varastossa |
M2
|
Väritön
|
Ruostumaton teräs
|
0.394 in
10.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,4041 € - 0,6399 € | 750 Varastossa |
M6
|
Kirkas
|
PC
|
0.394 in
10.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0385 € - 0,0537 € | 24000 Varastossa |
M3
|
Väritön
|
Niukkahiilinen teräs
|
0.315 in
8.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,1417 € - 0,2582 € | 200 Varastossa |
M2.6
|
Kirkas
|
PC
|
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,1182 € - 0,2161 € | 1000 Varastossa |
M2.6
|
Kirkas
|
PC
|
0.472 in
12.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 1,1479 € - 1,5296 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
Kirkas
|
PC
|
1.575 in
40.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,2778 € - 0,449 € | 2395 Varastossa |
M5
|
Kirkas
|
PC
|
0.591 in
15.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,1164 € - 0,2133 € | 46320 Varastossa |
M3
|
Kirkas
|
PC
|
0.252 in
6.4 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,2259 € - 0,3676 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
Kirkas
|
PC
|
0.63 in
16.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,1194 € - 0,2175 € | 374 Varastossa |
M2
|
Kirkas
|
PC
|
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,376 € - 0,5936 € | 74 Varastossa |
M4
|
Kirkas
|
PC
|
0.984 in
25.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,2638 € - 0,4799 € | 9029 Varastossa |
M5
|
Kirkas
|
PC
|
0.634 in
16.1 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,4771 € - 0,7535 € | 1695 Varastossa |
M6
|
Kirkas
|
PC
|
0.591 in
15.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,2259 € - 0,4125 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
Kirkas
|
PC
|
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0994 € - 0,181 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2.6
|
Kirkas
|
PC
|
0.118 in
3.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa