Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flat machine screws are characterised by a flat head with no tapering that sits flush with the surface. Typically threaded along the entire shaft length, and can be tightened with a screwdriver. Designed to screw completely into a countersunk hole.
The flat head offers a firm grip and keeps the screw from sliding. It is a durable, aesthetically pleasing fastener with good temperature resistance. It is less likely to damage the surface of the material they are being screwed into than protruding machine screws. Used in applications for furniture, machinery and electrical.
Series Code :SR1923
Sarjanumero: SR1923
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Väri | Materiaali | Kierteen pituus | Avaintyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2371 € - 0,4308 € | 574 Varastossa |
M4
|
Kirkas
|
PC
|
0.484 in
12.3 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 1,1479 € - 1,5296 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
Kirkas
|
PC
|
1.575 in
40.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,1323 € - 0,2413 € | 7864 Varastossa |
M2.6
|
Kirkas
|
PC
|
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,126 € - 0,2301 € | 200 Varastossa |
M4
|
Kirkas
|
PC
|
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,376 € - 0,6118 € | 509 Varastossa |
M4
|
Kirkas
|
PC
|
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,2259 € - 0,4125 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
Kirkas
|
PC
|
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,1101 € - 0,2006 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2.6
|
Kirkas
|
PC
|
0.394 in
10.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,3424 € - 0,5543 € | 530 Varastossa |
M5
|
Kirkas
|
PC
|
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 1,1479 € - 1,6418 € | 700 Varastossa |
M6
|
Kirkas
|
PC
|
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,1344 € - 0,2455 € | 2084 Varastossa |
M4
|
Kirkas
|
PC
|
0.209 in
5.3 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 1,0945 € - 1,5576 € | 800 Varastossa |
M8
|
Kirkas
|
PC
|
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,9388 € - 1,4314 € | 686 Varastossa |
M8
|
Kirkas
|
PC
|
0.799 in
20.3 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,1194 € - 0,2175 € | 600 Varastossa |
M2
|
Kirkas
|
PC
|
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0337 € - 0,0416 € | 111000 Varastossa |
M3 x 0.5
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.327 in
8.3 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,074 € - 0,0914 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6 x 1.0
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
1.839 in
46.7 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0648 € - 0,0801 € | 10500 Varastossa |
M6 x 1.0
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.657 in
16.7 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0413 € - 0,051 € | 22000 Varastossa |
M5 x 0.8
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.878 in
22.3 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0365 € - 0,0451 € | 975 Varastossa |
M4 x 0.7
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.287 in
7.3 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0651 € - 0,0804 € | 500 Varastossa |
M5 x 0.8
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
1.469 in
37.3 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,2017 € - 0,2491 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8 x 1.25
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
1.787 in
45.4 mm
|
Urallinen kanta