Valikko Haku

Ruuvi Urallinen kanta M3x0.5 mm 10.0 mm PVDF Väritön

Essentra tuotenumero:

10038406

Valmistajan tuotenumero:

0010090500VR

45067 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,1754 €
1000 - 1999 0,1655 €
2000 + 0,1557 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

17,54 €

100 x 0,1754 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kannan läpimitta 5.5 mm
Kannan korkeus 2.0 mm
Kierteen pituus 10.0 mm
Kierrekoko M3
Väri Väritön
Materiaali PVDF
Avaintyyppi Urallinen kanta
Ruuvityyppi Koneruuvi
Standardit RoHS-, DIN, ISO
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä