Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These slotted cheese Machine Screws have a deep head with a recess and a smooth bearing surface. They may be tightened with a screwdriver or other tools and have high precision and driving capacity.
It is easy to install and remove and provides a strong and long-lasting grip, preventing the screw from sliding. These are appropriate for applications where the head is not visible. Used in residential appliances, automotive, fixing electrical components and machinery construction.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Kierteen pituus | Avaintyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0354 € - 0,0414 € | 59340 Varastossa |
M2
|
0.236 in
6.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0913 € - 0,1014 € | 23000 Varastossa |
M3
|
0.157 in
4.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1838 € - 0,2048 € | 10733 Varastossa |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,2666 € - 0,2961 € | 13882 Varastossa |
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0708 € - 0,0827 € | 7481 Varastossa |
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0426 € - 0,0499 € | 28094 Varastossa |
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0519 € - 0,0607 € | 189 Varastossa |
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0498 € - 0,0615 € | 42674 Varastossa |
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0525 € - 0,0614 € | 3995 Varastossa |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0635 € - 0,0742 € | 3840 Varastossa |
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,2961 € - 0,3297 € | 17900 Varastossa |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1337 € - 0,1557 € | 20498 Varastossa |
M5
|
1.969 in
50.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1202 € - 0,1406 € | 9493 Varastossa |
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0474 € - 0,0555 € | 45323 Varastossa |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,2189 € - 0,2427 € | 1293 Varastossa |
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0797 € - 0,0933 € | 42755 Varastossa |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1271 € - 0,1487 € | 8000 Varastossa |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,3512 € - 0,3696 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
2.362 in
60.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0719 € - 0,0841 € | 24467 Varastossa |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0859 € - 0,1005 € | 40033 Varastossa |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Urallinen kanta