Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These slotted cheese Machine Screws have a deep head with a recess and a smooth bearing surface. They may be tightened with a screwdriver or other tools and have high precision and driving capacity.
It is easy to install and remove and provides a strong and long-lasting grip, preventing the screw from sliding. These are appropriate for applications where the head is not visible. Used in residential appliances, automotive, fixing electrical components and machinery construction.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Kierteen pituus | Avaintyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,044 € - 0,0511 € | 15909 Varastossa |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,2343 € - 0,2624 € | 42754 Varastossa |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0335 € - 0,0393 € | 9563 Varastossa |
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0797 € - 0,0931 € | 3314 Varastossa |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0923 € - 0,1079 € | 8000 Varastossa |
M6
|
0.256 in
6.5 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,2287 € - 0,254 € | 5255 Varastossa |
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,3213 € - 0,3564 € | 54923 Varastossa |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,2245 € - 0,2245 € | 8989 Varastossa |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0822 € - 0,0961 € | 3633 Varastossa |
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1271 € - 0,1487 € | 8000 Varastossa |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,3512 € - 0,3696 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
2.362 in
60.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0393 € - 0,0457 € | 33270 Varastossa |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1202 € - 0,1406 € | 9493 Varastossa |
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0474 € - 0,0555 € | 45323 Varastossa |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,058 € - 0,0678 € | 35498 Varastossa |
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1685 € - 0,177 € | 6370 Varastossa |
M5
|
1.575 in
40.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,3073 € - 0,3424 € | 23304 Varastossa |
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,09 € - 0,1055 € | 49308 Varastossa |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1992 € - 0,2203 € | 4400 Varastossa |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0845 € - 0,0987 € | 22842 Varastossa |
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
Urallinen kanta