Valikko Haku

Koneruuvit - ura

Varastossa

These slotted cheese Machine Screws have a deep head with a recess and a smooth bearing surface. They may be tightened with a screwdriver or other tools and have high precision and driving capacity.

It is easy to install and remove and provides a strong and long-lasting grip, preventing the screw from sliding. These are appropriate for applications where the head is not visible. Used in residential appliances, automotive, fixing electrical components and machinery construction.

  • Material: PP, PVDF, Nylon, PA
  • Colour: Natural, Black

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
333 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Kierteen pituus Avaintyyppi Osta
0,0366 € - 0,0427 € 25800 Varastossa
M2.5
16.0 mm
Urallinen kanta
0,1136 € - 0,1263 € 16148 Varastossa
M4
16.0 mm
Urallinen kanta
0,0913 € - 0,1014 € 7190 Varastossa
M3
5.0 mm
Urallinen kanta
0,0913 € - 0,1014 € 13078 Varastossa
M2.5
10.0 mm
Urallinen kanta
0,0446 € - 0,0522 € 7280 Varastossa
M4
20.0 mm
Urallinen kanta
0,1671 € - 0,1954 € 7149 Varastossa
M10
30.0 mm
Urallinen kanta
0,5452 € - 0,6359 € 230 Varastossa
M16
50.0 mm
Urallinen kanta
0,1782 € - 0,1978 € 2358 Varastossa
M4
16.0 mm
Urallinen kanta
0,2455 € - 0,2736 € 12416 Varastossa
M4
30.0 mm
Urallinen kanta
0,3909 € - 0,4093 € 2323 Varastossa
M12
40.0 mm
Urallinen kanta
0,0296 € - 0,0345 € 9668 Varastossa
M4
16.0 mm
Urallinen kanta
0,188 € - 0,2076 € 16000 Varastossa
M4
20.0 mm
Urallinen kanta
0,1011 € - 0,1182 € 7750 Varastossa
M10
16.0 mm
Urallinen kanta
0,4164 € - 0,439 € 260 Varastossa
M10
40.0 mm
Urallinen kanta
0,3739 € - 0,4404 € 298 Varastossa
M10
70.0 mm
Urallinen kanta
0,0671 € - 0,0786 € 21200 Varastossa
M4
30.0 mm
Urallinen kanta
0,0985 € - 0,1155 € 7608 Varastossa
M6
30.0 mm
Urallinen kanta
0,1062 € - 0,1243 € 52098 Varastossa
M6
20.0 mm
Urallinen kanta
0,0719 € - 0,0841 € 24467 Varastossa
M6
12.0 mm
Urallinen kanta
0,3438 € - 0,3817 € 19222 Varastossa
M6
10.0 mm
Urallinen kanta
  • / 17
Ruuvi Urallinen kanta M2.5 16.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10039694

Hinta-alue
0,0427 € - 0,0366 €

Varastotasot
25800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    4.5 mm
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M2.5
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M4 16.0 mm Nailon Musta

10038635

Hinta-alue
0,1263 € - 0,1136 €

Varastotasot
16148 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.6 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Musta
Ruuvi Urallinen kanta M3 5.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10039717

Hinta-alue
0,1014 € - 0,0913 €

Varastotasot
7190 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M2.5 10.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10039731

Hinta-alue
0,1014 € - 0,0913 €

Varastotasot
13078 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    4.5 mm
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M2.5
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M4 20.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10038666

Hinta-alue
0,0522 € - 0,0446 €

Varastotasot
7280 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.6 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M10 30.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10039601

Hinta-alue
0,1954 € - 0,1671 €

Varastotasot
7149 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M16 50.0 mm Nailon Väritön

10039687

Hinta-alue
0,6359 € - 0,5452 €

Varastotasot
230 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    23.0 mm
  • Kannan korkeus
    9.5 mm
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
  • Kierrekoko
    M16
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M4x0.7 mm 16.0 mm PVDF Väritön

10038659

Hinta-alue
0,1978 € - 0,1782 €

Varastotasot
2358 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.6 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M4x0.7 mm 30.0 mm PVDF Väritön

10038741

Hinta-alue
0,2736 € - 0,2455 €

Varastotasot
12416 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.6 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M12 40.0 mm Nailon Väritön

10039663

Hinta-alue
0,4093 € - 0,3909 €

Varastotasot
2323 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    19.0 mm
  • Kannan korkeus
    8.0 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Kierrekoko
    M12
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M4x0.7 mm 16.0 mm PP Väritön

10038642

Hinta-alue
0,0345 € - 0,0296 €

Varastotasot
9668 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.6 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M4x0.7 mm 20.0 mm PVDF Väritön

10038697

Hinta-alue
0,2076 € - 0,188 €

Varastotasot
16000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.6 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M10 16.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10039755

Hinta-alue
0,1182 € - 0,1011 €

Varastotasot
7750 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M10 40.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10039618

Hinta-alue
0,439 € - 0,4164 €

Varastotasot
260 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M10 70.0 mm Nailon Väritön

10039656

Hinta-alue
0,4404 € - 0,3739 €

Varastotasot
298 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kierteen pituus
    70.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M4x0.7 mm 30.0 mm PP Väritön

10038734

Hinta-alue
0,0786 € - 0,0671 €

Varastotasot
21200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.6 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M6 30.0 mm PP Väritön

10039304

Hinta-alue
0,1155 € - 0,0985 €

Varastotasot
7608 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.9 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M6 20.0 mm PP Väritön

10039229

Hinta-alue
0,1243 € - 0,1062 €

Varastotasot
52098 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.9 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M6 12.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10039144

Hinta-alue
0,0841 € - 0,0719 €

Varastotasot
24467 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.9 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M6 10.0 mm Nailon Musta

10039380

Hinta-alue
0,3817 € - 0,3438 €

Varastotasot
19222 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    13.0 mm
  • Kannan korkeus
    5.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Musta