Valikko Haku

Koneruuvit - ura

Varastossa

These slotted cheese Machine Screws have a deep head with a recess and a smooth bearing surface. They may be tightened with a screwdriver or other tools and have high precision and driving capacity.

It is easy to install and remove and provides a strong and long-lasting grip, preventing the screw from sliding. These are appropriate for applications where the head is not visible. Used in residential appliances, automotive, fixing electrical components and machinery construction.

  • Material: PP, PVDF, Nylon, PA
  • Colour: Natural, Black

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
333 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Kierteen pituus Avaintyyppi Osta
0,0446 € - 0,0522 € 7280 Varastossa
M4
20.0 mm
Urallinen kanta
0,1671 € - 0,1954 € 7149 Varastossa
M10
30.0 mm
Urallinen kanta
0,439 € - 0,439 € 314 Varastossa
M12
50.0 mm
Urallinen kanta
0,1011 € - 0,1182 € 7750 Varastossa
M10
16.0 mm
Urallinen kanta
0,1459 € - 0,1627 € 5700 Varastossa
M10
20.0 mm
Urallinen kanta
0,5452 € - 0,6359 € 230 Varastossa
M16
50.0 mm
Urallinen kanta
0,3181 € - 0,3749 € 3500 Varastossa
M16
40.0 mm
Urallinen kanta
0,0961 € - 0,1124 € 3453 Varastossa
M6
22.0 mm
Urallinen kanta
0,1586 € - 0,1671 € 59698 Varastossa
M6
40.0 mm
Urallinen kanta
0,0414 € - 0,0482 € 25456 Varastossa
M3
20.0 mm
Urallinen kanta
0,0363 € - 0,0423 € 21610 Varastossa
M3
10.0 mm
Urallinen kanta
0,4308 € - 0,4785 € 24083 Varastossa
M8
30.0 mm
Urallinen kanta
0,044 € - 0,0511 € 15909 Varastossa
M4
16.0 mm
Urallinen kanta
0,0396 € - 0,046 € 13084 Varastossa
M3
6.0 mm
Urallinen kanta
0,0354 € - 0,0414 € 59340 Varastossa
M2
6.0 mm
Urallinen kanta
0,0402 € - 0,0471 € 145545 Varastossa
M3
12.0 mm
Urallinen kanta
0,1557 € - 0,1754 € 53 Varastossa
M3
16.0 mm
Urallinen kanta
0,1136 € - 0,1263 € 27855 Varastossa
M4
6.0 mm
Urallinen kanta
0,0658 € - 0,0771 € 1738 Varastossa
M3
25.0 mm
Urallinen kanta
0,0426 € - 0,0499 € 28094 Varastossa
M4
12.0 mm
Urallinen kanta
  • / 17
Ruuvi Urallinen kanta M4 20.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10038666

Hinta-alue
0,0522 € - 0,0446 €

Varastotasot
7280 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.6 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M10 30.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10039601

Hinta-alue
0,1954 € - 0,1671 €

Varastotasot
7149 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M12 50.0 mm Nailon Väritön

10039670

Hinta-alue
0,439 € - 0,439 €

Varastotasot
314 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    19.0 mm
  • Kannan korkeus
    8.0 mm
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
  • Kierrekoko
    M12
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M10 16.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10039755

Hinta-alue
0,1182 € - 0,1011 €

Varastotasot
7750 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M10x1.5 mm 20.0 mm PP Väritön

10039595

Hinta-alue
0,1627 € - 0,1459 €

Varastotasot
5700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M16 50.0 mm Nailon Väritön

10039687

Hinta-alue
0,6359 € - 0,5452 €

Varastotasot
230 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    23.0 mm
  • Kannan korkeus
    9.5 mm
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
  • Kierrekoko
    M16
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M16 40.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10039762

Hinta-alue
0,3749 € - 0,3181 €

Varastotasot
3500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    23.0 mm
  • Kannan korkeus
    9.5 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Kierrekoko
    M16
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M6 22.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10039243

Hinta-alue
0,1124 € - 0,0961 €

Varastotasot
3453 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.9 mm
  • Kierteen pituus
    22.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M6 40.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10039328

Hinta-alue
0,1671 € - 0,1586 €

Varastotasot
59698 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.9 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M3 20.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10038468

Hinta-alue
0,0482 € - 0,0414 €

Varastotasot
25456 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M3 10.0 mm Nailon 6/6 Musta

10038383

Hinta-alue
0,0423 € - 0,0363 €

Varastotasot
21610 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Musta
Ruuvi Urallinen kanta M8 30.0 mm Nailon Musta

10039489

Hinta-alue
0,4785 € - 0,4308 €

Varastotasot
24083 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    13.0 mm
  • Kannan korkeus
    5.0 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Väri
    Musta
Ruuvi Urallinen kanta M4 16.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10038628

Hinta-alue
0,0511 € - 0,044 €

Varastotasot
15909 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.6 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M3 6.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10038338

Hinta-alue
0,046 € - 0,0396 €

Varastotasot
13084 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M2 6.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10038314

Hinta-alue
0,0414 € - 0,0354 €

Varastotasot
59340 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    3.8 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M2
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M3 12.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10038413

Hinta-alue
0,0471 € - 0,0402 €

Varastotasot
145545 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M3x0.5 mm 16.0 mm PVDF Väritön

10038451

Hinta-alue
0,1754 € - 0,1557 €

Varastotasot
53 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M4 6.0 mm Nailon Musta

10038536

Hinta-alue
0,1263 € - 0,1136 €

Varastotasot
27855 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.6 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Musta
Ruuvi Urallinen kanta M3 25.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10038505

Hinta-alue
0,0771 € - 0,0658 €

Varastotasot
1738 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M4 12.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10038611

Hinta-alue
0,0499 € - 0,0426 €

Varastotasot
28094 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.6 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Väritön