These slotted cheese Machine Screws have a deep head with a recess and a smooth bearing surface. They may be tightened with a screwdriver or other tools and have high precision and driving capacity.
It is easy to install and remove and provides a strong and long-lasting grip, preventing the screw from sliding. These are appropriate for applications where the head is not visible. Used in residential appliances, automotive, fixing electrical components and machinery construction.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Kierteen pituus | Avaintyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1271 € - 0,1487 € | 8000 Varastossa |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,3512 € - 0,3696 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
2.362 in
60.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,3269 € - 0,3648 € | 8469 Varastossa |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,3676 € - 0,4097 € | 3309 Varastossa |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,2322 € - 0,2464 € | 3296 Varastossa |
M6
|
3.15 in
80.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0306 € - 0,0355 € | 35966 Varastossa |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0845 € - 0,0987 € | 22842 Varastossa |
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1123 € - 0,1315 € | 7000 Varastossa |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,2343 € - 0,2624 € | 42754 Varastossa |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1066 € - 0,1246 € | 2151 Varastossa |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0827 € - 0,0967 € | 7620 Varastossa |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1337 € - 0,1557 € | 20498 Varastossa |
M5
|
1.969 in
50.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,194 € - 0,2039 € | 16520 Varastossa |
M6
|
2.362 in
60.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 1,2945 € - 1,5154 € | 17255 Varastossa |
M8
|
3.15 in
80.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,3073 € - 0,3424 € | 21450 Varastossa |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0536 € - 0,0628 € | 2803 Varastossa |
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0288 € - 0,0338 € | 13530 Varastossa |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0647 € - 0,0757 € | 26000 Varastossa |
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0658 € - 0,0771 € | 1738 Varastossa |
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,2483 € - 0,2778 € | 23160 Varastossa |
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa