Decorative Screw Covers are designed to cover exposed screw heads. Provides a clean appearance, with decorative appeal. The adhesive backing makes installation simple; they snap securely over the screw head. Available in different colours. Used in applications, including furniture and automobile design.
Materiaali: ABS Väri: Alumiini, Wenge, Tumma tammi, Mänty, Saksanpähkinä, Mahonki, Tuhka, Pyökki, Kirsikka, Harmaa, Musta, Kerma, Valkoinen, Vaalea tammi, Ristikko Sarjanumero: SR1600
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Väri | Määrä alustaa kohden | D | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,0508 € - 0,0633 € | 8880 Varastossa |
Pyökki
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,0846 € - 0,1057 € | 2700 Varastossa |
Valkoinen
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,0846 € - 0,1057 € | 5400 Varastossa |
Vaalea tammi
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
1800 Varastossa |
Kerma
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
0,0508 € - 0,0633 € | 23080 Varastossa |
Harmaa
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
9000 Varastossa |
Tuhka
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||
8000 Varastossa |
Mahonki
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||
Kysy toimitusaikaa täältä |
Mänty
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
11255 Varastossa |
Kirsikka
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
990 Varastossa |
Wenge
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||
Kysy toimitusaikaa täältä |
Mänty
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||
0,0846 € - 0,1057 € | 4300 Varastossa |
Tumma tammi
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa