Valikko Haku

Korkean lämpötilan kartiotulpat

Varastossa

High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.

Saatavana kiinteänä tulppana tai ontolla ytimellä, joka helpottaa puristusta kierteisissä ja kierteettömissä rei’issä.Nämä uudelleenkäytettävät tulpat on valmistettu korkealaatuisesta korkean lämpötilan silikonimateriaalista tai edullisesta alemman lämpötilan EPDM-materiaalista.Käytetään kemiallisissa-, koneistuskohteissa ja teollisuuslaitteissa. Materiaali: EPDM, Silikoni, TPR Väri: Musta, Väritön, Keltainen, Sininen, Vihreä, Purppura, Oranssi, Vaaleanpunainen, Punainen Sarjanumero: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
163 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d1 Väri d2 Materiaali H Sormikieleke Tyyppi Osta
0,1599 € - 0,1599 € 9734 Varastossa
3.2 mm
Musta
6.4 mm
EPDM
25.4 mm
1
10,5249 € - 11,7177 € 10 Varastossa
82.6 mm
Väritön
101.6 mm
Silikoni
38.1 mm
3
0,1129 € - 0,1255 € 61225 Varastossa
3.2 mm
Musta
6.4 mm
EPDM
19.1 mm
1
0,4785 € - 0,5304 € 12212 Varastossa
8.7 mm
Musta
11.9 mm
EPDM
20.6 mm
1
1,183 € - 1,3149 € 3444 Varastossa
14.3 mm
Musta
19.1 mm
EPDM
25.4 mm
1
3,382 € - 3,382 € 131 Varastossa
26.2 mm
Musta
31.8 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,6918 € - 0,769 € 5781 Varastossa
7.9 mm
Musta
14.3 mm
EPDM
28.6 mm
1
1,5296 € - 1,5296 € 11251 Varastossa
23.8 mm
Väritön
27.9 mm
Silikoni
25.4 mm
3
0,2175 € - 0,2427 € 66246 Varastossa
3.2 mm
Väritön
6.4 mm
Silikoni
25.4 mm
2
3,7749 € - 3,7749 € 240 Varastossa
47.6 mm
Väritön
56.0 mm
Silikoni
25.4 mm
3
3,0452 € - 3,1995 € 12132 Varastossa
41.3 mm
Väritön
50.0 mm
Silikoni
25.4 mm
3
4,7432 € - 4,9958 € 150 Varastossa
31.0 mm
Väritön
39.0 mm
Silikoni
25.0 mm
3
0,0891 € - 0,099 € 81994 Varastossa
0.4 mm
Väritön
1.6 mm
Silikoni
15.9 mm
2
0,1317 € - 0,1317 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.8 mm
Väritön
3.2 mm
Silikoni
15.9 mm
2
1,7822 € - 1,8804 € 126 Varastossa
27.0 mm
Väritön
33.4 mm
Silikoni
25.4 mm
3
0,4238 € - 0,4701 € 8570 Varastossa
10.3 mm
Väritön
15.1 mm
Silikoni
25.4 mm
2
0,2568 € - 0,2862 € 5070 Varastossa
6.4 mm
Väritön
9.5 mm
Silikoni
19.1 mm
2
0,536 € - 0,5964 € 8200 Varastossa
14.3 mm
Väritön
19.1 mm
Silikoni
25.4 mm
2
0,4013 € - 0,4462 € 43207 Varastossa
6.4 mm
Musta
11.1 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,7381 € - 0,8195 € 6680 Varastossa
14.3 mm
Musta
19.1 mm
EPDM
14.3 mm
1
  • / 9
Kartiomallinen suojatulppa 3.2 mm 6.4 mm 25.4 mm EPDM Musta

10249307

Hinta-alue
0,1599 € - 0,1599 €

Varastotasot
9734 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kartiomallinen suojatulppa 82.6 mm 101.6 mm 38.1 mm Silikoni Väritön

10249215

Hinta-alue
11,7177 € - 10,5249 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    82.6 mm
  • d2
    101.6 mm
  • H
    38.1 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Kartiomallinen suojatulppa 3.2 mm 6.4 mm 19.1 mm EPDM Musta

10249291

Hinta-alue
0,1255 € - 0,1129 €

Varastotasot
61225 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    19.1 mm
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kartiomallinen suojatulppa 8.7 mm 11.9 mm 20.6 mm EPDM Musta

10249376

Hinta-alue
0,5304 € - 0,4785 €

Varastotasot
12212 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    8.7 mm
  • d2
    11.9 mm
  • H
    20.6 mm
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kartiomallinen suojatulppa 14.3 mm 19.1 mm 25.4 mm EPDM Musta

10377550

Hinta-alue
1,3149 € - 1,183 €

Varastotasot
3444 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    14.3 mm
  • d2
    19.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kartiomallinen suojatulppa 26.2 mm 31.8 mm 25.4 mm EPDM Musta

10249499

Hinta-alue
3,382 € - 3,382 €

Varastotasot
131 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    26.2 mm
  • d2
    31.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kartiomallinen suojatulppa 7.9 mm 14.3 mm 28.6 mm EPDM Musta

10249383

Hinta-alue
0,769 € - 0,6918 €

Varastotasot
5781 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    28.6 mm
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Kierrestandardi
    BSP
Kartiomallinen suojatulppa 23.8 mm 27.9 mm 25.4 mm Silikoni Väritön

10242452

Hinta-alue
1,5296 € - 1,5296 €

Varastotasot
11251 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    23.8 mm
  • d2
    27.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrestandardi
    UNF
Kartiomallinen suojatulppa 3.2 mm 6.4 mm 25.4 mm Silikoni Väritön

10248966

Hinta-alue
0,2427 € - 0,2175 €

Varastotasot
66246 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrestandardi
    UNF
Kartiomallinen suojatulppa 47.6 mm 56.0 mm 25.4 mm Silikoni Väritön

10249154

Hinta-alue
3,7749 € - 3,7749 €

Varastotasot
240 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    47.6 mm
  • d2
    56.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Materiaali
    Silikoni
Kartiomallinen suojatulppa 41.3 mm 50.0 mm 25.4 mm Silikoni Väritön

10249130

Hinta-alue
3,1995 € - 3,0452 €

Varastotasot
12132 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    41.3 mm
  • d2
    50.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Kierrestandardi
    Kierteetön
  • Materiaali
    Silikoni
Kartiomallinen suojatulppa 31.0 mm 39.0 mm 25.0 mm Silikoni Väritön

10186077

Hinta-alue
4,9958 € - 4,7432 €

Varastotasot
150 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    31.0 mm
  • d2
    39.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Materiaali
    Silikoni
Kartiomallinen suojatulppa 0.4 mm 1.6 mm 15.9 mm Silikoni Väritön

10248928

Hinta-alue
0,099 € - 0,0891 €

Varastotasot
81994 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    0.4 mm
  • d2
    1.6 mm
  • H
    15.9 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Kartiomallinen suojatulppa 0.8 mm 3.2 mm 15.9 mm Silikoni Väritön

10242353

Hinta-alue
0,1317 € - 0,1317 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    3.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Materiaali
    Silikoni
Kartiomallinen suojatulppa 27.0 mm 33.4 mm 25.4 mm Silikoni Väritön

10374443

Hinta-alue
1,8804 € - 1,7822 €

Varastotasot
126 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    27.0 mm
  • d2
    33.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kartiomallinen suojatulppa 10.3 mm 15.1 mm 25.4 mm Silikoni Väritön

10242414

Hinta-alue
0,4701 € - 0,4238 €

Varastotasot
8570 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    10.3 mm
  • d2
    15.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrestandardi
    UNF
Kartiomallinen suojatulppa 6.5 mm 9.5 mm 18.5 mm Silikoni Väritön

10248997

Hinta-alue
0,2862 € - 0,2568 €

Varastotasot
5070 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrestandardi
    UNF
Kartiomallinen suojatulppa 14.3 mm 19.1 mm 25.4 mm Silikoni Väritön

10374429

Hinta-alue
0,5964 € - 0,536 €

Varastotasot
8200 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    14.3 mm
  • d2
    19.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kartiomallinen suojatulppa 6.4 mm 11.1 mm 25.4 mm EPDM Musta

10249369

Hinta-alue
0,4462 € - 0,4013 €

Varastotasot
43207 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Kierrestandardi
    BSP
Kartiomallinen suojatulppa 14.3 mm 19.1 mm 14.3 mm EPDM Musta

10249437

Hinta-alue
0,8195 € - 0,7381 €

Varastotasot
6680 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    14.3 mm
  • d2
    19.1 mm
  • H
    14.3 mm
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Kierrestandardi
    Metrinen