Valikko Haku

Korkean lämpötilan laitepyörät

Varastossa

Korkean lämpötilan laitepyörät sopivat ihanteellisesti laitteistoihin, kuten leipomouunien pyöriksi sekä sovelluksiin, joissa lämpötila voi kohota korkealle, kuten teolliset uunilaitteistot ja painekattilat. Sekä muut käyttösovellukset, joissa vaaditaan korkean lämpötilan kestävyyttä. Valikoimassamme on pulttireikäisiä, kiinteälevyisiä ja kääntyvällä levyllä varustettuja pyöriä. Pyöriä on saatavana eri väreissä ja materiaaleissa, kuten lämpömuovi, ruostumaton teräs ja kumi. Saatavana on eri kokoja ja värejä.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
35 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Pyörän halkaisija Kalustepyörän tyyppi Pyörän materiaali Kuormituskapasiteetti Osta
Kysy toimitusaikaa täältä
100.0 mm
Pulttireikäinen pyörä
Fenoli
120.0 kg
9 Varastossa
100.0 mm
Pulttireikäinen pyörä
Fenoli
120.0 kg
Kysy toimitusaikaa täältä
80.0 mm
Pulttireikäinen pyörä
Fenoli
100.0 kg
38 Varastossa
80.0 mm
Pulttireikäinen pyörä
Fenoli
100.0 kg
4 Varastossa
100.0 mm
Pulttireikäinen pyörä
Fenoli
120.0 kg
21 Varastossa
80.0 mm
Pulttireikäinen pyörä
Fenoli
100.0 kg
Kysy toimitusaikaa täältä
100.0 mm
Pulttireikäinen pyörä
Fenoli
120.0 kg
8 Varastossa
80.0 mm
Pulttireikäinen pyörä
Fenoli
100.0 kg
37 Varastossa
100.0 mm
Kalustepyörä Asennuslevyllä
Fenoli
42 Varastossa
80.0 mm
Kalustepyörä Asennuslevyllä
Fenoli
100.0 kg
454 Varastossa
40.0 mm
Kalustepyörä Asennuslevyllä
Muovi
25.0 kg
389 Varastossa
50.0 mm
Kalustepyörä Asennuslevyllä
Muovi
35.0 kg
28 Varastossa
80.0 mm
Kalustepyörä Asennuslevyllä
Fenoli
177 Varastossa
60.0 mm
Kalustepyörä Asennuslevyllä
Muovi
40.0 kg
299 Varastossa
50.0 mm
Jarrullinen Kalustepyörä Asennuslevyllä
Muovi
43 Varastossa
80.0 mm
Jarrullinen Kalustepyörä Asennuslevyllä
Fenoli
100.0 kg
30 Varastossa
100.0 mm
Jarrullinen Kalustepyörä Asennuslevyllä
Fenoli
150.0 kg
Kysy toimitusaikaa täältä
35.0 mm
Kiinteälevyinen rullapyörä
PA
15.0 kg
Kysy toimitusaikaa täältä
80.0 mm
Kalustepyörä Asennuslevyllä
Termoplastinen
Kysy toimitusaikaa täältä
80.0 mm
Kiinteälevyinen rullapyörä
Termoplastinen polymeeri
100.0 N
  • / 2
Laitepyörä 100.0 mm 120.0 kg Pultin reikä Musta

10277546


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän halkaisija
    100.0 mm
  • Pyörän leveys
    35.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    127.0 mm
  • Kuormituskapasiteetti
    120.0 kg
  • Pyörän materiaali
    Fenoli
Laitepyörä 100.0 mm 120.0 kg Pultin reikä Musta

10277447


Varastotasot
9 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän halkaisija
    100.0 mm
  • Pyörän leveys
    35.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    127.0 mm
  • Kuormituskapasiteetti
    120.0 kg
  • Pyörän materiaali
    Fenoli
Laitepyörä 80.0 mm 100.0 kg Pultin reikä Musta

10277430


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän halkaisija
    80.0 mm
  • Pyörän leveys
    35.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    108.0 mm
  • Kuormituskapasiteetti
    100.0 kg
  • Pyörän materiaali
    Fenoli
Laitepyörä 80.0 mm 100.0 kg Pultin reikä Musta

10277539


Varastotasot
38 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän halkaisija
    80.0 mm
  • Pyörän leveys
    35.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    108.0 mm
  • Kuormituskapasiteetti
    100.0 kg
  • Pyörän materiaali
    Fenoli
Laitepyörä 100.0 mm 120.0 kg Pultin reikä Musta

10277522


Varastotasot
4 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän halkaisija
    100.0 mm
  • Pyörän leveys
    35.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    127.0 mm
  • Kuormituskapasiteetti
    120.0 kg
  • Pyörän materiaali
    Fenoli
Laitepyörä 80.0 mm 100.0 kg Pultin reikä Musta

10277515


Varastotasot
21 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän halkaisija
    80.0 mm
  • Pyörän leveys
    35.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    108.0 mm
  • Kuormituskapasiteetti
    100.0 kg
  • Pyörän materiaali
    Fenoli
Laitepyörä 100.0 mm 120.0 kg Pultin reikä Musta

10277423


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän halkaisija
    100.0 mm
  • Pyörän leveys
    35.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    127.0 mm
  • Kuormituskapasiteetti
    120.0 kg
  • Pyörän materiaali
    Fenoli
Laitepyörä 80.0 mm 100.0 kg Pultin reikä Musta

10277416


Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän halkaisija
    80.0 mm
  • Pyörän leveys
    35.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    108.0 mm
  • Kuormituskapasiteetti
    100.0 kg
  • Pyörän materiaali
    Fenoli
Laitepyörä 100.0 mm 150.0 kg Ruuvattava 100.0 mm Musta

10277409


Varastotasot
37 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän halkaisija
    100.0 mm
  • Pyörän leveys
    35.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    127.0 mm
  • Pyörän materiaali
    Fenoli
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
Laitepyörä 80.0 mm 100.0 kg Ruuvattava Musta

10277379


Varastotasot
42 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän halkaisija
    80.0 mm
  • Pyörän leveys
    35.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    108.0 mm
  • Kuormituskapasiteetti
    100.0 kg
  • Pyörän materiaali
    Fenoli
Laitepyörä 40.0 mm 25.0 kg Ruuvikiinnitys Musta

10277577


Varastotasot
454 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän halkaisija
    40.0 mm
  • Pyörän leveys
    17.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    62.0 mm
  • Kuormituskapasiteetti
    25.0 kg
  • Pyörän materiaali
    Muovi
Laitepyörä 50.0 mm 35.0 kg Ruuvikiinnitys Musta

10277584


Varastotasot
389 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän halkaisija
    50.0 mm
  • Pyörän leveys
    17.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    67.0 mm
  • Kuormituskapasiteetti
    35.0 kg
  • Pyörän materiaali
    Muovi
Laitepyörä 80.0 mm 100.0 kg Ruuvattava 100.0 mm Musta

10277393


Varastotasot
28 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän halkaisija
    80.0 mm
  • Pyörän leveys
    35.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    108.0 mm
  • Pyörän materiaali
    Fenoli
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
Laitepyörä 60.0 mm 40.0 kg Ruuvikiinnitys Musta

10277591


Varastotasot
177 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän halkaisija
    60.0 mm
  • Pyörän leveys
    21.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    79.0 mm
  • Kuormituskapasiteetti
    40.0 kg
  • Pyörän materiaali
    Muovi
Laitepyörä 50.0 mm 35.0 kg Ruuvikiinnitys 47.0 mm Musta

10277614


Varastotasot
299 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän halkaisija
    50.0 mm
  • Pyörän leveys
    17.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    67.5 mm
  • Pyörän materiaali
    Muovi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Sinkitty teräs
Laitepyörä 80.0 mm 100.0 kg 35.0 mm Ruuvattava Musta

10277492


Varastotasot
43 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän halkaisija
    80.0 mm
  • Pyörän leveys
    35.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    108.0 mm
  • Kuormituskapasiteetti
    100.0 kg
  • Pyörän materiaali
    Fenoli
Laitepyörä 100.0 mm 150.0 kg Ruuvattava Musta

10277508


Varastotasot
30 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän halkaisija
    100.0 mm
  • Pyörän leveys
    35.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    127.0 mm
  • Kuormituskapasiteetti
    150.0 kg
  • Pyörän materiaali
    Fenoli
Kiinteälevyinen rullapyörä 35.0 mm Musta

10209059


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän halkaisija
    35.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    127.0 mm
  • Kuormituskapasiteetti
    15.0 kg
  • Pyörän materiaali
    PA
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
Laitepyörä 80.0 mm 101.8 kg Ruuvattava 100.0 mm Musta

10208984


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän halkaisija
    80.0 mm
  • Pyörän leveys
    45.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    108.0 mm
  • Pyörän materiaali
    Termoplastinen
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
Kiinteälevyinen rullapyörä 80.0 mm 35.0 mm Valkoinen

10209035


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän halkaisija
    80.0 mm
  • Pyörän leveys
    35.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    108.0 mm
  • Kuormituskapasiteetti
    100.0 N
  • Pyörän materiaali
    Termoplastinen polymeeri