Valikko Haku

KPR-vaimennustuet

Varastossa

Koneiden tärinäkiinnittimet galvanoidulla ST37 teräskotelolla ja luonnonkumimuotilla. Näissä vaimennustuissa on 60 shore -kumikovuus ja rikkoutumisensuojavaihtoehtoja. Näitä tukia on saatavilla eri tyypeissä ja kierrekoissa.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
12 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kokonaishalkaisija Alustan korkeus Reiän läpimitta Kokonaiskorkeus Pohjan halkaisija Osta
14,2667 € - 15,8519 € 19 Varastossa
62.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
11,5991 € - 12,8879 € 16 Varastossa
48.0 mm
23.0 mm
23.0 mm
27,063 € - 33,2838 € 59 Varastossa
62.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
40,2489 € - 49,5269 € 6 Varastossa
106.0 mm
38.0 mm
38.0 mm
21,9854 € - 27,063 € Kysy toimitusaikaa täältä
48.0 mm
23.0 mm
23.0 mm
107,8532 € - 124,4685 € Kysy toimitusaikaa täältä
160.0 mm
60.0 mm
60.0 mm
19,1079 € - 21,231 € Kysy toimitusaikaa täältä
92.0 mm
45.0 mm
45.0 mm
40,2489 € - 49,5269 € 4 Varastossa
101.0 mm
38.0 mm
38.0 mm
53,3321 € - 59,2579 € 6 Varastossa
160.0 mm
60.0 mm
60.0 mm
36,2346 € - 44,5822 € 12 Varastossa
92.0 mm
45.0 mm
45.0 mm
21,2222 € - 23,5802 € 8 Varastossa
106.0 mm
38.0 mm
38.0 mm
21,2222 € - 23,5802 € Kysy toimitusaikaa täältä
101.0 mm
38.0 mm
38.0 mm
Tärinänvaimennin 62.0 mm 30.0 mm

10216385

Hinta-alue
15,8519 € - 14,2667 €

Varastotasot
19 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Muoto
    Pyöreä
  • Suunta
    Naaras-naaras
  • Koko materiaali
    Teräs;kumi
Tärinänvaimennin 48.0 mm 23.0 mm

10216361

Hinta-alue
12,8879 € - 11,5991 €

Varastotasot
16 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    23.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Muoto
    Pyöreä
  • Suunta
    Naaras-naaras
  • Koko materiaali
    Teräs;kumi
Tärinänvaimennin 62.0 mm 30.0 mm

10216378

Hinta-alue
33,2838 € - 27,063 €

Varastotasot
59 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Muoto
    Pyöreä
  • Suunta
    Naaras-naaras
  • Koko materiaali
    Teräs;kumi
Tärinänvaimennin 106.0 mm 38.0 mm

10216439

Hinta-alue
49,5269 € - 40,2489 €

Varastotasot
6 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    38.0 mm
  • Kierrekoko
    M12
  • Muoto
    Pyöreä
  • Suunta
    Naaras-naaras
  • Koko materiaali
    Teräs;kumi
Tärinänvaimennin 48.0 mm 23.0 mm

10216354

Hinta-alue
27,063 € - 21,9854 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    23.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Muoto
    Pyöreä
  • Suunta
    Naaras-naaras
  • Koko materiaali
    Teräs;kumi
Tärinänvaimennin 160.0 mm 60.0 mm

10216453

Hinta-alue
124,4685 € - 107,8532 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    60.0 mm
  • Kierrekoko
    M16
  • Muoto
    Pyöreä
  • Suunta
    Naaras-naaras
  • Koko materiaali
    Teräs;kumi
Tärinänvaimennin 92.0 mm 45.0 mm

10216408

Hinta-alue
21,231 € - 19,1079 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    45.0 mm
  • Kierrekoko
    M12
  • Muoto
    Pyöreä
  • Suunta
    Naaras-naaras
  • Koko materiaali
    Teräs;kumi
Tärinänvaimennin 101.0 mm 38.0 mm

10216415

Hinta-alue
49,5269 € - 40,2489 €

Varastotasot
4 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    38.0 mm
  • Kierrekoko
    M12
  • Muoto
    Pyöreä
  • Suunta
    Naaras-naaras
  • Koko materiaali
    Teräs;kumi
Tärinänvaimennin 160.0 mm 60.0 mm

10216460

Hinta-alue
59,2579 € - 53,3321 €

Varastotasot
6 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    60.0 mm
  • Kierrekoko
    M16
  • Muoto
    Pyöreä
  • Suunta
    Naaras-naaras
  • Koko materiaali
    Teräs;kumi
Tärinänvaimennin 92.0 mm 45.0 mm

10216392

Hinta-alue
44,5822 € - 36,2346 €

Varastotasot
12 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    45.0 mm
  • Kierrekoko
    M12
  • Muoto
    Pyöreä
  • Suunta
    Naaras-naaras
  • Koko materiaali
    Teräs;kumi
Tärinänvaimennin 106.0 mm 38.0 mm

10216446

Hinta-alue
23,5802 € - 21,2222 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    38.0 mm
  • Kierrekoko
    M12
  • Muoto
    Pyöreä
  • Suunta
    Naaras-naaras
  • Koko materiaali
    Teräs;kumi
Tärinänvaimennin 101.0 mm 38.0 mm

10216422

Hinta-alue
23,5802 € - 21,2222 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    38.0 mm
  • Kierrekoko
    M12
  • Muoto
    Pyöreä
  • Suunta
    Naaras-naaras
  • Koko materiaali
    Teräs;kumi