Valikko Haku

Kuitu tarvikkeet

Varastossa

Fibre Accessories are used to either; stack multiple fibre reels or space fibre reels off the PC Board. They provide a safe and organised way to store and manage fibre optic cable reels, thus significantly improving the efficiency and speed of the installation and maintenance process.

Used in applications for manufacturing and medical. The stack is held with the supplied spring clip and mounted to the PCB using an SRHR-3555 rivet.

  • Material: Nylon
  • Colour: Black
  • Material Flammability Standard: UL94 V-0

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
2 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Sisältää (kaikki) Välilevyn pituus Tyyppi Osta
8,1518 € - 8,1518 € 102 Varastossa
32.0 mm
Pinoamispylväs
2,8061 € - 2,8061 € 111 Varastossa
14.0 mm
Tuki
Musta Nailon 6/6 Kuitukelan tarvike Pinoamispylväs 32.0 mm (L)

10312698

Hinta-alue
8,1518 € - 8,1518 €

Varastotasot
102 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisältää
    Jousiklipsi
  • Tyyppi
    Pinoamispylväs
  • Välilevyn pituus
    32.0 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Musta;Nailon 6/6;Kuitukelan tarvike;Tuki;14.0 mm;(L)

10312438

Hinta-alue
2,8061 € - 2,8061 €

Varastotasot
111 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisältää
    Asennusniitti
  • Tyyppi
    Tuki
  • Välilevyn pituus
    14.0 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6