Valikko Haku

Kuituaukkojen adapterit

Varastossa

Kuituaukkojen adaptereilla tehdään SC-liittimen aukosta ST-liittimen aukko. Valokuitujen haaroittimen avulla aramidisäikeinen kaapeli voidaan purkaa ja päättää mekaanisesti. Valmistettu UL94-V2-luokitellusta mustasta tai värittömästä nailonista.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
2 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Materiaalin syttyvyysstandardi Osta
0,1072 € - 0,1298 € 2256 Varastossa
0,1515 € - 0,1841 € Kysy toimitusaikaa täältä
UL94 V-0
Kuitu-adapteri 2.5 mm 11.0 mm 12.8 mm Nailon 6/6

10111420

Hinta-alue
0,1298 € - 0,1072 €

Varastotasot
2256 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    1.4 - 3.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    2.5 mm
  • Kokonaispituus
    12.8 mm
  • Kokonaisleveys
    11.0 mm
Liitin SC ST:hen 11.0 mm 12.8 mm

10111437

Hinta-alue
0,1841 € - 0,1515 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Liitintyyppi
    SC ST:hen
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
  • Tullinimike
    3926909790