Valikko Haku

Kuitukelat

Varastossa

Kuidunhallintatuotteiden valikoima tukee matalaprofiilisia kuitukeloja ylimääräisen kuidun keräämiseksi piirikortilla. Jotkut voi purkaa ja muodostaa niillä mutkan 90 tai 180 asteen käännöksen ympäri. Jotkut kelat voidaan pinota ja asentaa piirilevylle. Valmistettu värittömästä ja mustasta nailonista. Tarjolla on UL94-V0- ja UL94-V2-luokiteltuja vaihtoehtoja.

Sarjanumero: SREFA04

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
16 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri Säde Asennustapa Kokonaiskorkeus Tyyppi Osta
5,467 € - 5,467 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
35.0 mm
Ruuvi
8.0 mm
2
1,0849 € - 1,1741 € 100 Varastossa
Väritön
43.2 mm
Liima
7.6 mm
1,5296 € - 1,5296 € 1053 Varastossa
Väritön
43.2 mm
Screw, Rivet
7.6 mm
5,9768 € - 5,9768 € 298 Varastossa
Musta
30.0 mm
Liima
12.4 mm
2
4,2348 € - 4,2348 € 445 Varastossa
Musta
30.0 mm
Ruuvi
12.4 mm
2
4,7021 € - 4,7021 € 292 Varastossa
Musta
25.0 mm
Liima
6.35 mm
1
8,767 € - 8,767 € 165 Varastossa
Musta
30.0 mm
No Mounting
10.0 mm
Winding Reel
4,1923 € - 4,1923 € 300 Varastossa
Musta
25.0 mm
Liima
4.0 mm
1
3,909 € - 3,909 € 500 Varastossa
Musta
25.0 mm
Ruuvi
6.35 mm
1
1,9403 € - 5,086 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
30.0 mm
0,5891 € - 0,6401 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
43.2 mm
Screw, Rivet
7.6 mm
4,5189 € - 4,5189 € 5628 Varastossa
Musta
30.0 mm
Ruuvi
3.9 mm
2
3,824 € - 3,824 € 96 Varastossa
Musta
30.0 mm
Liima
3.9 mm
2
1,4162 € - 1,5578 € 3002 Varastossa
Väritön
43.2 mm
Liima
7.6 mm
3,3566 € - 3,3566 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
25.0 mm
Ruuvi
4.0 mm
1
7,4929 € - 7,4929 € 298 Varastossa
Musta
40.0 mm
Ruuvi
6.35 mm
3
Kuitukela Ruuvi 8.0 mm 35.0 mm Nailon 6 Musta

10312865

Hinta-alue
5,467 € - 5,467 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisältää
    35 mm radius fibre reel 4 2.5m of 900 micron fibre
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Tyyppi
    2
  • Upotetun reiän koko
    4.6 mm
Kuitukela Liima 7.6 mm 43.2 mm Nailon 6/6 Väritön

10316085

Hinta-alue
1,1741 € - 1,0849 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Liima
  • Kokonaiskorkeus
    7.6 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
Kuitukela Ruuvi 7.6 mm 43.2 mm Nailon 6/6 Väritön

10111772

Hinta-alue
1,5296 € - 1,5296 €

Varastotasot
1053 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Screw, Rivet
  • Kokonaiskorkeus
    7.6 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
Kuitukela Liima 12.4 mm 30.0 mm Nailon 6 Musta

10312360

Hinta-alue
5,9768 € - 5,9768 €

Varastotasot
298 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisältää
    EFA04-14-001 with 4 self-adhesive pads
  • Asennustapa
    Liima
  • Tyyppi
    2
  • Upotetun reiän koko
    4.6 mm
Kuitukela Ruuvi 12.4 mm 30.0 mm Nailon 6 Musta

10312377

Hinta-alue
4,2348 € - 4,2348 €

Varastotasot
445 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisältää
    30 mm radius fibre reel 4 2.5m of 900 micron fibre
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Tyyppi
    2
  • Upotetun reiän koko
    4.6 mm
Kuitukela Liima 6.35 mm 25.0 mm Nailon 6 Musta

10312391

Hinta-alue
4,7021 € - 4,7021 €

Varastotasot
292 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisältää
    EFA04-21-001 with 4 self-adhesive pads
  • Asennustapa
    Liima
  • Tyyppi
    1
  • Upotetun reiän koko
    4.6 mm
Kuitukela Ei asennusta 10.0 mm 30.0 mm PA Musta

10312803

Hinta-alue
8,767 € - 8,767 €

Varastotasot
165 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisältää
    Ei asennuslaitteistoa
  • Asennustapa
    No Mounting
  • Tyyppi
    Winding Reel
  • Kokonaiskorkeus
    10.0 mm
Kuitukela Liima 4.0 mm 25.0 mm Nailon 6 Musta

10312292

Hinta-alue
4,1923 € - 4,1923 €

Varastotasot
300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisältää
    EFA04-04-001 with 4 self-adhesive pads
  • Asennustapa
    Liima
  • Tyyppi
    1
  • Upotetun reiän koko
    4.6 mm
Kuitukela Ruuvi 6.35 mm 25.0 mm Nailon 6 Musta

10312407

Hinta-alue
3,909 € - 3,909 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisältää
    25 mm radius fibre reel 4 2.5m of 900 micron fibre
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Tyyppi
    1
  • Upotetun reiän koko
    4.6 mm
Kuitukela Väritön Nailon 6/6 Ruuvi 30.0 mm

10111444

Hinta-alue
5,086 € - 1,9403 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-0
  • Säde
    30.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Kuitukela Ruuvi 7.6 mm 43.2 mm Nailon 6/6 Väritön

10111765

Hinta-alue
0,6401 € - 0,5891 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Screw, Rivet
  • Kokonaiskorkeus
    7.6 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Kuitukela Ruuvi 3.9 mm 30.0 mm Nailon 6 Musta

10312353

Hinta-alue
4,5189 € - 4,5189 €

Varastotasot
5628 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisältää
    30 mm radius fibre reel 4 2.5m of 900 micron fibre
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Tyyppi
    2
  • Upotetun reiän koko
    4.6 mm
Kuitukela Liima 3.9 mm 30.0 mm Nailon 6 Musta

10312346

Hinta-alue
3,824 € - 3,824 €

Varastotasot
96 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisältää
    EFA04-10-001 with 4 self-adhesive pads
  • Asennustapa
    Liima
  • Tyyppi
    2
  • Upotetun reiän koko
    4.6 mm
Kuitukela Liima 7.6 mm 43.2 mm Nailon 6/6 Väritön

10316078

Hinta-alue
1,5578 € - 1,4162 €

Varastotasot
3002 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennustapa
    Liima
  • Kokonaiskorkeus
    7.6 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Kuitukela Ruuvi 4.0 mm 25.0 mm Nailon 6 Musta

10312308

Hinta-alue
3,3566 € - 3,3566 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisältää
    25 mm radius fibre reel 4 2.5m of 900 micron fibre
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Tyyppi
    1
  • Upotetun reiän koko
    4.6 mm
Kuitukela Ruuvi 6.35 mm 40.0 mm Nailon 6 Musta

10312414

Hinta-alue
7,4929 € - 7,4929 €

Varastotasot
298 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisältää
    40 mm radius fibre reel 4 2.5m of 900 micron fibre
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Tyyppi
    3
  • Upotetun reiän koko
    4.6 mm