Valikko Haku

Kuitukiinnike - kelakiinnitin

Varastossa

Optical Fibre Coiling Clip is made of two extruded clips that snap into each other to form a smooth and curved surface to accommodate fibre optic bundles and limit the bend radius of the fibre. Each part is sold separately.

The clip's unique design allows easy attachment to the fibre bracket, making it easy to install and remove as necessary. The coiling clip provides a tight grip on the cable while avoiding sagging. Used for applications in industrial and automotive.

  • Material: PA
  • Colour: Black
  • Material Flammability Standard: UL94 V-0

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
2 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kokonaispituus Kokonaisleveys Asennustapa Osta
0,8201 € - 0,9012 € 600 Varastossa
50.8 mm
Napsauttamalla kiinnitettävä
0,7364 € - 0,7973 € 2984 Varastossa
30.5 mm
Liima
Kuitupidike Napsauttamalla kiinnitettävä 25.1 mm 50.8 mm Rigid PVC

10315910

Hinta-alue
0,9012 € - 0,8201 €

Varastotasot
600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Asennustapa
    Napsauttamalla kiinnitettävä
  • Kokonaispituus
    50.8 mm
  • Pakkausten määrä
    100
Kuitupidike Liima 15.9 mm 25.4 mm Rigid PVC

10315903

Hinta-alue
0,7973 € - 0,7364 €

Varastotasot
2984 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Asennustapa
    Liima
  • Kokonaisleveys
    30.5 mm
  • Pakkausten määrä
    100